(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

静電中編靴

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:AS212P-BL-24
静電中編靴 セイデンナカアミクツ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
6,898円
税込単価
7,588円

独自開発の電気抵抗調整体を採用し、電気抵抗値を一定に保持。人体に帯電する静電気...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    安全靴
  • 規格:
    JIS規格品
  • 形状:
    編上靴
  • 耐油性:
    なし
  • 静電気帯電防止機能:
    あり
  • 甲被タイプ:
    ひも式
  • カラー:
    黒系
  • 先芯:
    あり
  • 色詳細:
    ブラック
  • 甲革:
    牛革クロム
  • 仕様:
    JIS T8101 革製S種,JIS T8103静電気帯電防止用安全靴合格品
  • 材質:先芯:
    鋼製
  • 材質:靴底:
    合成ゴム
  • 用途:
    金属加工、食品加工、化学工場
  • ワイズ:
    EEE
  • 特長:
    独自開発の電気抵抗調整体を採用し、電気抵抗値を一定に保持。人体に帯電する静電気をアースし、可燃性物質への引火を防ぎます。
  • 内容量:
    1足

型番

AS212P-BL-24 解除

Loading...

商品情報を表示

AS212P-BL-24 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ(cm)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

AS212P-BL-24

24
1足

1個

6,898( 7,588円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

独自開発の電気抵抗調整体を採用し、電気抵抗値を一定に保持。人体に帯電する静電気をアースし、可燃性物質への引火を防ぎます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

静電中編靴の型番AS212P-BL-24のページです。
型番AS212P-BL-24に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

静電中編靴

静電中編靴

    静電長編靴

    静電長編靴

      静電半長靴

      静電半長靴

        静電2層ウレタン耐滑軽量安全靴 7517 白 静電靴

        静電2層ウレタン耐滑軽量安全靴 7517 白 静電靴

          特殊静電安全靴ラバーテック 短靴

          特殊静電安全靴ラバーテック 短靴

            特殊静電安全靴

            特殊静電安全靴

              静電2層ウレタン耐滑軽量安全靴 7511 静電靴

              静電2層ウレタン耐滑軽量安全靴 7511 静電靴

                静電ウレタン2層耐滑軽量安全靴 7522 黒 静電靴

                静電ウレタン2層耐滑軽量安全靴 7522 黒 静電靴

                  踏抜き防止板入り ゴム2層底安全靴 RT731FSSP-4

                  踏抜き防止板入り ゴム2層底安全靴 RT731FSSP-4

                    静電・軽快安全靴 CF110S

                    静電・軽快安全靴 CF110S

                      安全靴(長編靴)

                      安全靴(長編靴)

                        ミドリ安全 静電ゴム底安全靴 半長靴 V2400N静電 27.0cm

                        ミドリ安全 静電ゴム底安全靴 半長靴 V2400N静電 27.0cm

                          メーカー エンゼル エンゼル エンゼル シモン ミドリ安全 ミドリ安全 シモン シモン ミドリ安全 ミドリ安全 ユニット ミドリ安全
                          通常価格 6,898円 8,187円 8,903円 10,389円 11,639円 13,750円 7,250円 8,092円 22,546円 8,940円 14,413円 13,789円
                          通常出荷日 2日目   2日目   2日目   1日目   1日目~   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目~   1日目   9日目   1日目  
                          商品タイプ 安全靴 安全靴 安全靴 安全靴 - - 安全靴 安全靴 - 安全靴 安全靴 安全靴
                          規格 JIS規格品 JIS規格品 JIS規格品 JIS規格品 - - JIS規格品 JIS規格品 - JIS規格品 JIS規格品 JIS規格品
                          形状 編上靴 長編上靴 半長靴 短靴 - - 短靴 - - 短靴 長編上靴 半長靴
                          耐油性 なし なし なし あり - - あり あり - なし あり なし
                          静電気帯電防止機能 あり あり あり あり - - あり あり - あり なし あり

                          この商品のバリエーション

                          型番
                          AS212P-BL-23.5
                          AS212P-BL-24.5
                          AS212P-BL-25
                          AS212P-BL-25.5
                          AS212P-BL-26
                          AS212P-BL-26.5
                          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                          出荷日
                          サイズ
                          (cm)
                          内容量

                          6,898円

                          ( 7,588円 )
                          1個 あり

                          2日目

                          23.5-

                          6,898円

                          ( 7,588円 )
                          1個 あり

                          2日目

                          24.5-

                          6,898円

                          ( 7,588円 )
                          1個 あり

                          2日目

                          25-

                          6,898円

                          ( 7,588円 )
                          1個 あり

                          2日目

                          25.5-

                          6,898円

                          ( 7,588円 )
                          1個 あり

                          2日目

                          26-

                          6,898円

                          ( 7,588円 )
                          1個 あり

                          2日目

                          26.5-

                          安全靴カテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ファクトリーサプライ用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました