(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

耐水・耐油・耐薬品半長靴

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:AG-S311-BL-25
耐水・耐油・耐薬品半長靴 タイスイ・タイユ・タイヤクヒンハンナガクツ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
8,845円
税込単価
9,730円

【特長】・水、油、薬品に強い特殊樹脂製のAG皮革を採用。・金属加工、食品加工、...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    安全靴
  • 規格:
    JIS規格品
  • 形状:
    半長靴
  • 耐油性:
    あり
  • 静電気帯電防止機能:
    なし
  • 甲被タイプ:
    ひも無し
  • カラー:
    黒系
  • 先芯:
    あり
  • 色詳細:
    ブラック
  • 甲革:
    牛革クロム(特殊樹脂加工)
  • 仕様:
    JIS T8101 革製S種合格品
  • 材質:先芯:
    鋼製
  • 材質:靴底:
    合成ゴム
  • 用途:
    金属加工、食品加工、化学工場
  • ワイズ:
    EEE
  • 特長:
    水、油、薬品に強い特殊樹脂製のAG皮革を使用。
  • 内容量:
    1足

型番

AG-S311-BL-25 解除

Loading...

 
カタログを表示

AG-S311-BL-25 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ(cm)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

AG-S311-BL-25

25
1足

1個

8,845( 9,730円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・水、油、薬品に強い特殊樹脂製のAG皮革を採用。
・金属加工、食品加工、セメント、パルプ、化学工場などに適しています。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

耐水・耐油・耐薬品半長靴の型番AG-S311-BL-25のページです。
型番AG-S311-BL-25に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

耐水・耐油・耐薬品半長靴

耐水・耐油・耐薬品半長靴

    耐水・耐油・耐薬品長編靴

    耐水・耐油・耐薬品長編靴

      耐水・耐油・耐薬品短靴

      耐水・耐油・耐薬品短靴

        耐水・耐油・耐薬品中編靴

        耐水・耐油・耐薬品中編靴

          耐油・耐薬仕様 ゴム底安全靴 V2400NT 耐滑

          耐油・耐薬仕様 ゴム底安全靴 V2400NT 耐滑

            長靴セキュリティストラップ

            長靴セキュリティストラップ

              耐熱半長靴

              耐熱半長靴

                耐油・耐薬仕様ゴム底安全靴 V251NT ブラック

                耐油・耐薬仕様ゴム底安全靴 V251NT ブラック

                  安全ゴム長靴 化学防護長靴

                  安全ゴム長靴 化学防護長靴

                    安全靴 外チャック付熱圧着底仕様

                    安全靴 外チャック付熱圧着底仕様

                      安全靴(短靴) WK300L

                      安全靴(短靴) WK300L

                        黒豹高所用セーフティブーツ ホワイト

                        黒豹高所用セーフティブーツ ホワイト

                          安全耐油長靴 安全プロハークス #870

                          安全耐油長靴 安全プロハークス #870

                            メーカー エンゼル エンゼル エンゼル エンゼル ミドリ安全 CETACEA エンゼル ミドリ安全 アズワン シモン ミドリ安全 コーコス信岡 丸五
                            通常価格 8,845円 8,903円 5,957円 6,823円 12,991円 3,247円 10,204円 10,799円 21,711円 9,124円 12,192円 4,139円 4,228円
                            通常出荷日 2日目~   2日目   2日目   2日目   5日目~   2日目   2日目   5日目~   1日目~   1日目   1日目   3日目   1日目  
                            商品タイプ 安全靴 安全靴 安全靴 安全靴 安全靴 関連品 安全靴 安全靴 安全靴 安全靴 安全靴 安全靴 安全靴
                            規格 JIS規格品 JIS規格品 JIS規格品 JIS規格品 JIS規格品 - 規格無し JIS規格品 規格無し JIS規格品 JIS規格品 その他規格 規格無し
                            形状 半長靴 長編上靴 短靴 編上靴 半長靴 - 半長靴 短靴 長靴 長編上靴 短靴 半長靴 長靴
                            耐油性 あり あり あり あり あり - なし あり あり なし なし なし あり
                            静電気帯電防止機能 なし なし なし なし なし - なし なし なし なし なし なし なし

                            耐水・耐油・耐薬品半長靴のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            AG-S311-BL-23.5
                            AG-S311-BL-24
                            AG-S311-BL-24.5
                            AG-S311-BL-25.5
                            AG-S311-BL-26
                            AG-S311-BL-26.5
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            サイズ
                            (cm)
                            内容量

                            8,845円

                            ( 9,730円 )
                            1個 あり

                            2日目

                            23.5-

                            8,845円

                            ( 9,730円 )
                            1個 あり

                            2日目

                            24-

                            8,845円

                            ( 9,730円 )
                            1個 あり

                            2日目

                            24.5-

                            8,845円

                            ( 9,730円 )
                            1個 あり

                            2日目

                            25.5-

                            8,845円

                            ( 9,730円 )
                            1個 あり

                            2日目

                            26-

                            8,845円

                            ( 9,730円 )
                            1個 あり

                            2日目

                            26.5-

                            長靴カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました