(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

耐水・耐油・耐薬品中編靴

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:AG-S212-BL-25
耐水・耐油・耐薬品中編靴 タイスイ・タイユ・タイヤクヒンナカアミクツ

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
6,823円
税込単価
7,505円

【特長】・水、油、薬品に強い特殊樹脂製のAG皮革を採用。・金属加工、食品加工、...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    安全靴
  • 規格:
    JIS規格品
  • 形状:
    編上靴
  • 耐油性:
    あり
  • 静電気帯電防止機能:
    なし
  • 甲被タイプ:
    ひも式
  • カラー:
    黒系
  • 先芯:
    あり
  • 色詳細:
    ブラック
  • 甲革:
    牛革クロム(特殊樹脂加工)
  • 仕様:
    JIS T8101 革製S種合格品
  • 材質:先芯:
    鋼製
  • 材質:靴底:
    合成ゴム
  • 用途:
    金属加工、食品加工、化学工場
  • ワイズ:
    EEE
  • 特長:
    水、油、薬品に強い特殊樹脂製のAG皮革を使用。
  • 内容量:
    1足

型番

AG-S212-BL-25 解除

Loading...

商品情報を表示

AG-S212-BL-25 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ(cm)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

AG-S212-BL-25

25
1足

1個

6,823( 7,505円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・水、油、薬品に強い特殊樹脂製のAG皮革を採用。
・金属加工、食品加工、セメント、パルプ、化学工場などに適しています。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

耐水・耐油・耐薬品中編靴の型番AG-S212-BL-25のページです。
型番AG-S212-BL-25に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

耐水・耐油・耐薬品中編靴

耐水・耐油・耐薬品中編靴

    外鋼板中編靴

    外鋼板中編靴

      外鋼板短靴

      外鋼板短靴

        耐水・耐油・耐薬品短靴

        耐水・耐油・耐薬品短靴

          安全靴 7500シリーズ 7522黒

          安全靴 7500シリーズ 7522黒

            女性用短靴

            女性用短靴

              耐滑・軽量3層底安全靴 8611

              耐滑・軽量3層底安全靴 8611

                溶接用短靴

                溶接用短靴

                  メーカー エンゼル エンゼル エンゼル エンゼル シモン エンゼル シモン エンゼル
                  通常価格 6,823円 7,123円 6,083円 5,957円 6,484円 6,072円 13,032円 5,857円
                  通常出荷日 2日目   2日目   2日目~   2日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目   1日目~   2日目  
                  商品タイプ 安全靴 安全靴 安全靴 安全靴 安全靴 安全靴 安全靴 安全靴
                  規格 JIS規格品 JIS規格品 JIS規格品 JIS規格品 JIS規格品 JIS規格品 JIS規格品 JIS規格品
                  形状 編上靴 編上靴 短靴 短靴 - 短靴 短靴 短靴
                  耐油性 あり なし なし あり あり なし - なし
                  静電気帯電防止機能 なし なし なし なし なし なし なし なし

                  耐水・耐油・耐薬品中編靴のレビュー

                  評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                  普段使い
                  評価 5.0満足度:5.02018/12/29
                  他の物に比べて耐久性が良く気持ちよく使えます。油をよく使うのでこれにしました。

                  もっと読む 閉じる

                  0が参考にしています。

                  このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                  この商品のバリエーション

                  型番
                  AG-S212-BL-23.5
                  AG-S212-BL-24
                  AG-S212-BL-24.5
                  AG-S212-BL-26
                  AG-S212-BL-26.5
                  AG-S212-BL-27
                  型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                  出荷日
                  サイズ
                  (cm)
                  内容量

                  6,823円

                  ( 7,505円 )
                  1個 あり

                  2日目

                  23.5-

                  6,823円

                  ( 7,505円 )
                  1個 あり

                  2日目

                  24-

                  6,823円

                  ( 7,505円 )
                  1個 あり

                  2日目

                  24.5-

                  6,823円

                  ( 7,505円 )
                  1個 あり

                  2日目

                  26-

                  6,823円

                  ( 7,505円 )
                  1個 あり

                  2日目

                  26.5-

                  6,823円

                  ( 7,505円 )
                  1個 あり

                  2日目

                  27-

                  安全靴カテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ファクトリーサプライ用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました