(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

外鋼板中編靴

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:O212P-BL-25
外鋼板中編靴 ソトコウバンナカアミクツ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
7,123円
税込単価
7,835円

外側にキャップをつけ、爪先部のはがれや破損を防止。鉄鉱、造船、鉱山などの作業に...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    安全靴
  • 規格:
    JIS規格品
  • 形状:
    編上靴
  • 耐油性:
    なし
  • 静電気帯電防止機能:
    なし
  • 甲被タイプ:
    ひも式
  • カラー:
    黒系
  • 先芯:
    あり
  • 色詳細:
    ブラック
  • 甲革:
    牛革クロム
  • 仕様:
    JIS T8101 革製S種合格品
  • 材質:先芯:
    鋼製
  • 材質:靴底:
    合成ゴム
  • 用途:
    解体業、建築業、土木業、鉄鋼、造船、鉱山
  • ワイズ:
    EEE
  • 特長:
    外側にキャップを付け、爪先部の革の剥がれや破損を防止。
  • 内容量:
    1足

型番

O212P-BL-25 解除

Loading...

商品情報を表示

O212P-BL-25 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ(cm)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

O212P-BL-25

25
1足

1個

7,123( 7,835円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

外側にキャップをつけ、爪先部のはがれや破損を防止。鉄鉱、造船、鉱山などの作業に適しています。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

外鋼板中編靴の型番O212P-BL-25のページです。
型番O212P-BL-25に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

外鋼板中編靴

外鋼板中編靴

    外鋼板長編靴

    外鋼板長編靴

      外鋼板短靴

      外鋼板短靴

        安全ゴム長靴 化学防護長靴

        安全ゴム長靴 化学防護長靴

          安全中編上靴 KF1066

          安全中編上靴 KF1066

            安全靴(半長靴)

            安全靴(半長靴)

              長靴セキュリティストラップ

              長靴セキュリティストラップ

                溶接用短靴

                溶接用短靴

                  靴備品 耐熱全敷

                  靴備品 耐熱全敷

                    安全長靴 85704

                    安全長靴 85704

                      靴備品 踏抜防止カップ インソール

                      靴備品 踏抜防止カップ インソール

                        安全靴(長編靴)

                        安全靴(長編靴)

                          耐油安全長靴

                          耐油安全長靴

                            メーカー エンゼル エンゼル エンゼル アズワン ノサックス ユニット CETACEA エンゼル ミドリ安全 ジーベック ミドリ安全 ユニット アズワン
                            通常価格 7,123円 8,640円 6,083円 21,711円 9,878円 14,654円 3,036円 5,857円 1,593円 5,652円 2,099円 14,413円 5,551円
                            通常出荷日 2日目   2日目   2日目~   1日目~   4日目   6日目   2日目   2日目   1日目~   1日目~   1日目   9日目   1日目~  
                            商品タイプ 安全靴 安全靴 安全靴 安全靴 安全靴 安全靴 関連品 安全靴 中敷 安全靴 中敷 安全靴 安全靴
                            規格 JIS規格品 JIS規格品 JIS規格品 規格無し JIS規格品 JIS規格品 - JIS規格品 規格無し 規格無し JIS規格品 JIS規格品 JIS規格品
                            形状 編上靴 長編上靴 短靴 長靴 編上靴 半長靴 - 短靴 - 長靴 - 長編上靴 長靴
                            耐油性 なし なし なし あり なし なし - なし - なし - あり あり
                            静電気帯電防止機能 なし なし なし なし なし なし - なし なし なし なし なし なし

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            O212P-BL-23.5
                            O212P-BL-24
                            O212P-BL-24.5
                            O212P-BL-25.5
                            O212P-BL-26
                            O212P-BL-26.5
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            サイズ
                            (cm)
                            内容量

                            7,123円

                            ( 7,835円 )
                            1個 あり

                            2日目

                            23.5-

                            7,123円

                            ( 7,835円 )
                            1個 あり

                            2日目

                            24-

                            7,123円

                            ( 7,835円 )
                            1個 あり

                            2日目

                            24.5-

                            7,123円

                            ( 7,835円 )
                            1個 あり

                            2日目

                            25.5-

                            7,123円

                            ( 7,835円 )
                            1個 あり

                            2日目

                            26-

                            7,123円

                            ( 7,835円 )
                            1個 あり

                            2日目

                            26.5-

                            安全靴カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました