(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

外鋼板短靴

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:O112P-BL-26
外鋼板短靴 ソトコウバンタンクツ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
6,083円
税込単価
6,691円

外側にキャップをつけ、爪先部のはがれや破損を防止。鉄鉱、造船、鉱山などの作業に...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    安全靴
  • 規格:
    JIS規格品
  • 形状:
    短靴
  • 耐油性:
    なし
  • 静電気帯電防止機能:
    なし
  • 甲被タイプ:
    ひも式
  • カラー:
    黒系
  • 先芯:
    あり
  • 色詳細:
    ブラック
  • 甲革:
    牛革クロム
  • 仕様:
    JIS T8101 革製S種合格品
  • 材質:先芯:
    鋼製
  • 材質:靴底:
    合成ゴム
  • 用途:
    解体業、建築業、土木業、鉄鋼、造船、鉱山
  • ワイズ:
    EEE
  • 特長:
    外側にキャップを付け、爪先部の革の剥がれや破損を防止。
  • 内容量:
    1足

型番

O112P-BL-26 解除

Loading...

商品情報を表示

O112P-BL-26 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ(cm)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

O112P-BL-26

26
1足

1個

6,083( 6,691円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

外側にキャップをつけ、爪先部のはがれや破損を防止。鉄鉱、造船、鉱山などの作業に適しています。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

外鋼板短靴の型番O112P-BL-26のページです。
型番O112P-BL-26に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

外鋼板短靴

外鋼板短靴

    耐水・耐油・耐薬品短靴

    耐水・耐油・耐薬品短靴

      耐水・耐油・耐薬品中編靴

      耐水・耐油・耐薬品中編靴

        女性用短靴

        女性用短靴

          耐滑・軽量・3層底安全靴 SL11

          耐滑・軽量・3層底安全靴 SL11

            外鋼板中編靴

            外鋼板中編靴

              溶接用短靴

              溶接用短靴

                安全靴 (短靴) SS11 黒

                安全靴 (短靴) SS11 黒

                  シモン 静電安全靴 短靴 7511黒静電靴 30.0cm

                  シモン 静電安全靴 短靴 7511黒静電靴 30.0cm

                    2層ウレタン耐滑・軽量安全靴 7517黒

                    2層ウレタン耐滑・軽量安全靴 7517黒

                      静電・快適・軽量3層底安全靴 SS11 静電靴

                      静電・快適・軽量3層底安全靴 SS11 静電靴

                        シモン 静電安全靴 短靴 7511黒静電靴 29.0cm

                        シモン 静電安全靴 短靴 7511黒静電靴 29.0cm

                          安全靴 シモンライト・シリーズ SL11-BL黒/ブルー

                          安全靴 シモンライト・シリーズ SL11-BL黒/ブルー

                            メーカー エンゼル エンゼル エンゼル エンゼル シモン エンゼル エンゼル アズワン シモン シモン シモン シモン シモン
                            通常価格 6,083円 5,957円 6,823円 6,072円 16,721円 7,123円 5,857円 13,555円 12,039円 6,000円 6,565円 12,039円 17,969円
                            通常出荷日 2日目~   2日目   2日目   2日目   1日目   2日目   2日目   12日目   6日目   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目   1日目~  
                            商品タイプ 安全靴 安全靴 安全靴 安全靴 安全靴 安全靴 安全靴 - - 安全靴 安全靴 - 安全靴
                            規格 JIS規格品 JIS規格品 JIS規格品 JIS規格品 JIS規格品 JIS規格品 JIS規格品 - - JIS規格品 JIS規格品 - JIS規格品
                            形状 短靴 短靴 編上靴 短靴 短靴 編上靴 短靴 - - 短靴 短靴 - 短靴
                            耐油性 なし あり あり なし あり なし なし - - あり - - あり
                            静電気帯電防止機能 なし なし なし なし なし なし なし - - なし あり - なし

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            O112P-BL-24.5
                            O112P-BL-25
                            O112P-BL-25.5
                            O112P-BL-26.5
                            O112P-BL-27
                            O112P-BL-27.5
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            サイズ
                            (cm)
                            内容量

                            6,083円

                            ( 6,691円 )
                            1個 あり

                            2日目

                            24.5-

                            6,083円

                            ( 6,691円 )
                            1個 あり

                            2日目

                            25-

                            6,083円

                            ( 6,691円 )
                            1個 あり

                            2日目

                            25.5-

                            6,083円

                            ( 6,691円 )
                            1個 あり

                            2日目

                            26.5-

                            6,083円

                            ( 6,691円 )
                            1個 あり

                            2日目

                            27-

                            6,083円

                            ( 6,691円 )
                            1個 あり

                            2日目

                            27.5-

                            安全靴カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました