(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

溶接用長マジック

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:B520-BL-25
溶接用長マジック ヨウセツヨウナガマジック

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
7,786円
税込単価
8,565円

【特長】・甲革の牛ベロアをはじめ、靴底、縫い糸まで、耐熱性に優れた素材を使用。...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    安全靴
  • 規格:
    JIS規格品
  • 形状:
    長靴
  • 耐油性:
    なし
  • 静電気帯電防止機能:
    なし
  • 甲被タイプ:
    マジック式
  • カラー:
    黒系
  • 先芯:
    あり
  • 色詳細:
    ブラック
  • 耐熱:
  • 甲革:
    牛革クロム(へロア)
  • 仕様:
    JIS T8101 革製S種合格品
  • 材質:先芯:
    鋼製
  • 材質:靴底:
    合成ゴム
  • 用途:
    溶接業、建築業
  • ワイズ:
    EEE
  • 特長:
    熱に強いバックスキン革を使用。2本マジックでしっかりと固定出来るのでフィット感抜群。
  • 内容量:
    1足

型番

B520-BL-25 解除

Loading...

商品情報を表示

B520-BL-25 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ(cm)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

B520-BL-25

25
1足

1個

7,786( 8,565円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・甲革の牛ベロアをはじめ、靴底、縫い糸まで、耐熱性に優れた素材を使用。
・溶接作業に最適です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

溶接用長マジックの型番B520-BL-25のページです。
型番B520-BL-25に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

溶接用長マジック

溶接用長マジック

    安全長マジック

    安全長マジック

      静電半長靴

      静電半長靴

        安全半長チャック付

        安全半長チャック付

          高所作業用安全靴 みやじま鳶マジック

          高所作業用安全靴 みやじま鳶マジック

            安全靴(熱圧着底仕様) FD44

            安全靴(熱圧着底仕様) FD44

              耐油安全長靴

              耐油安全長靴

                安全靴 安全短靴スリッポン

                安全靴 安全短靴スリッポン

                  外鋼板長編靴

                  外鋼板長編靴

                    安全靴 安全短靴サンダル

                    安全靴 安全短靴サンダル

                      高所作業用安全靴 みやじま鳶マジック2

                      高所作業用安全靴 みやじま鳶マジック2

                        土木作業長靴 DS

                        土木作業長靴 DS

                          メーカー エンゼル エンゼル エンゼル エンゼル ノサックス シモン アズワン エンゼル エンゼル エンゼル ノサックス 福山ゴム工業
                          通常価格 7,786円 8,515円 8,903円 8,847円 12,462円 7,808円 5,551円 5,765円 8,640円 6,043円 12,462円 8,480円
                          通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目   2日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目~   1日目~   2日目~   2日目   9日目   1日目~   1日目  
                          商品タイプ 安全靴 安全靴 安全靴 安全靴 安全靴 安全靴 安全靴 安全靴 安全靴 安全靴 安全靴 安全靴
                          規格 JIS規格品 JIS規格品 JIS規格品 JIS規格品 JIS規格品 JIS規格品 JIS規格品 JIS規格品 JIS規格品 JIS規格品 JIS規格品 規格無し
                          形状 長靴 長編上靴 半長靴 半長靴 長編上靴 半長靴 長靴 短靴 長編上靴 短靴 長編上靴 長靴
                          耐油性 なし なし なし なし なし あり あり なし なし なし なし なし
                          静電気帯電防止機能 なし なし あり なし なし なし なし なし なし なし なし なし

                          溶接用長マジックのレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          この商品のバリエーション

                          型番
                          B520-BL-23.5
                          B520-BL-24
                          B520-BL-24.5
                          B520-BL-25.5
                          B520-BL-27
                          B520-BL-27.5
                          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                          出荷日
                          サイズ
                          (cm)
                          内容量

                          7,786円

                          ( 8,565円 )
                          1個 あり

                          2日目

                          23.5-

                          7,786円

                          ( 8,565円 )
                          1個 あり

                          2日目

                          24-

                          7,786円

                          ( 8,565円 )
                          1個 あり

                          2日目

                          24.5-

                          7,786円

                          ( 8,565円 )
                          1個 あり

                          2日目

                          25.5-

                          8,251円

                          ( 9,076円 )
                          1個 あり

                          在庫品1日目

                          当日出荷可能

                          27-

                          7,786円

                          ( 8,565円 )
                          1個 あり

                          2日目

                          27.5-

                          長靴カテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ファクトリーサプライ用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました