(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

安全靴 短靴 S112P-BL

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:S112P-BL-23
安全靴 短靴 S112P-BL アンゼンクツ タンクツ S112P-BL

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
5,782円
税込単価
6,360円

【特長】・安全性、耐久性に優れ、あらゆる作業に幅広く対応。・短靴タイプからブー...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    安全靴
  • 規格:
    JIS規格品
  • 形状:
    短靴
  • 耐油性:
    なし
  • 静電気帯電防止機能:
    なし
  • 甲被タイプ:
    ひも式
  • カラー:
    黒系
  • 先芯:
    あり
  • 色詳細:
    ブラック
  • 甲革:
    牛革クロム
  • 仕様:
    JIS T8101 革製S種合格品
  • 材質:先芯:
    鋼製
  • 材質:靴底:
    合成ゴム
  • ワイズ:
    EEE
  • 特長:
    幅広い現場で愛される定番タイプ。
  • 内容量:
    1足

型番

S112P-BL-23 解除

Loading...

 
カタログを表示

S112P-BL-23 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ(cm)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

S112P-BL-23

23
1足

1個

5,782( 6,360円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・安全性、耐久性に優れ、あらゆる作業に幅広く対応。
・短靴タイプからブーツタイプまで豊富に取り揃えています。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

安全靴 短靴 S112P-BLの型番S112P-BL-23のページです。
型番S112P-BL-23に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

安全靴 短靴 S112P-BL

安全靴 短靴 S112P-BL

    耐水・耐油・耐薬品短靴

    耐水・耐油・耐薬品短靴

      女性用短靴

      女性用短靴

        耐水・耐油・耐薬品中編靴

        耐水・耐油・耐薬品中編靴

          外鋼板短靴

          外鋼板短靴

            外鋼板中編靴

            外鋼板中編靴

              安全靴 安全短靴スリッポン

              安全靴 安全短靴スリッポン

                溶接用短靴

                溶接用短靴

                  耐滑・軽量・3層底安全靴 SL11

                  耐滑・軽量・3層底安全靴 SL11

                    安全靴 7500シリーズ 7522黒

                    安全靴 7500シリーズ 7522黒

                      快適・軽量3層底安全靴 甲プロ付 SS22D-6

                      快適・軽量3層底安全靴 甲プロ付 SS22D-6

                        メーカー エンゼル エンゼル エンゼル エンゼル エンゼル エンゼル エンゼル エンゼル シモン シモン シモン
                        通常価格 5,782円 5,957円 6,072円 6,823円 6,083円 7,123円 5,765円 5,857円 16,721円 6,484円 9,528円
                        通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目   2日目   2日目   2日目~   2日目   2日目~   2日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                        商品タイプ 安全靴 安全靴 安全靴 安全靴 安全靴 安全靴 安全靴 安全靴 安全靴 安全靴 安全靴
                        規格 JIS規格品 JIS規格品 JIS規格品 JIS規格品 JIS規格品 JIS規格品 JIS規格品 JIS規格品 JIS規格品 JIS規格品 JIS規格品
                        形状 短靴 短靴 短靴 編上靴 短靴 編上靴 短靴 短靴 短靴 - -
                        耐油性 なし あり なし あり なし なし なし なし あり あり あり
                        静電気帯電防止機能 なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし あり

                        安全靴 短靴 S112P-BLのレビュー

                        評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                        工場内にて
                        評価 4.0満足度:4.02020/07/18
                        一般的な安全靴です。重さ・耐久性なども一般的です。価格面で見たらリーズナブルだと思います

                        もっと読む 閉じる

                        0が参考にしています。

                        このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                        この商品のバリエーション

                        型番
                        S112P-BL-23.5
                        S112P-BL-24
                        S112P-BL-24.5
                        S112P-BL-25
                        S112P-BL-25.5
                        S112P-BL-26
                        型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                        出荷日
                        サイズ
                        (cm)
                        内容量

                        5,782円

                        ( 6,360円 )
                        1個 あり

                        2日目

                        23.5-

                        5,782円

                        ( 6,360円 )
                        1個 あり

                        2日目

                        24-

                        5,782円

                        ( 6,360円 )
                        1個 あり

                        2日目

                        24.5-

                        6,030円

                        ( 6,633円 )
                        1個 あり

                        在庫品1日目

                        当日出荷可能

                        25-

                        6,030円

                        ( 6,633円 )
                        1個 あり

                        在庫品1日目

                        当日出荷可能

                        25.5-

                        6,030円

                        ( 6,633円 )
                        1個 あり

                        在庫品1日目

                        当日出荷可能

                        26-

                        安全靴カテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ファクトリーサプライ用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました