(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ウレタン2層人工革スニーカー静電(ヒモ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:AN-AS3051B-WH-24
ウレタン2層人工革スニーカー静電(ヒモ) ウレタン2ソウジンコウカワスニーカーセイデン(ヒモ)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
6,373円
税込単価
7,010円

ソールには2層構造のポリウレタン底を使用。着地時の衝撃を効果的に吸収し、快適な...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    作業靴
  • 形状:
    短靴
  • 耐油性:
    なし
  • 静電気帯電防止機能:
    あり
  • 甲被タイプ:
    ひも式
  • カラー:
    白系
  • 先芯:
    あり
  • 色詳細:
    ホワイト
  • 甲革:
    人工皮革
  • 仕様:
    JIS T8101 S種E相当品
  • 材質:先芯:
    鋼製
  • 材質:靴底:
    ポリウレタン2層
  • 用途:
    軽作業、運搬作業、土木業、造園、建築
  • ワイズ:
    EEE
  • 特長:
    2層構造ポリウレタン底を使用し、着地時に衝撃を吸収。
  • 注意事項:
    素材の特性上、熱作業や金属の切り屑の出る作業、薬品を使用する現場での使用は避けて下さい。
  • 内容量:
    1足

型番

AN-AS3051B-WH-24 解除

Loading...

商品情報を表示

AN-AS3051B-WH-24 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ(cm)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

AN-AS3051B-WH-24

24
1足

1個

6,373( 7,010円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ソールには2層構造のポリウレタン底を使用。着地時の衝撃を効果的に吸収し、快適な履き心地を生みだします。

【特長】
・着地の衝撃を効果的に吸収し、快適な履き心地を実現。
・靴底には2層構造ポリウレタン底を使用

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ウレタン2層人工革スニーカー静電(ヒモ)の型番AN-AS3051B-WH-24のページです。
型番AN-AS3051B-WH-24に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ウレタン2層人工革スニーカー静電(ヒモ)

ウレタン2層人工革スニーカー静電(ヒモ)

    高機能立体成形セフティスニーカー G3595

    高機能立体成形セフティスニーカー G3595

      ウレタン2層人工革スニーカー静電(マジック)

      ウレタン2層人工革スニーカー静電(マジック)

        UVEX スポーツライン ローシューズ ライトグレー

        UVEX スポーツライン ローシューズ ライトグレー

          ミドリ安全 防寒作業靴 MPS-135 MPS-135 23.0

          ミドリ安全 防寒作業靴 MPS-135 MPS-135 23.0

            安全スニーカー 先芯入り 紐タイプ A550

            安全スニーカー 先芯入り 紐タイプ A550

              高機能立体成形セフティスニーカー G3590

              高機能立体成形セフティスニーカー G3590

                超軽量スニーカー HZ-204

                超軽量スニーカー HZ-204

                  ローシューズ ブラック/ライム

                  ローシューズ ブラック/ライム

                    小指保護先芯入りスニーカー (マジックタイプ)  PF-115

                    小指保護先芯入りスニーカー (マジックタイプ) PF-115

                      超耐滑軽量作業靴ハイグリップ H700N

                      超耐滑軽量作業靴ハイグリップ H700N

                        メーカー エンゼル ミドリ安全 エンゼル UVEX ミドリ安全 エンゼル ミドリ安全 コーコス信岡 UVEX ミドリ安全 ミドリ安全
                        通常価格 6,373円 9,882円 6,373円 11,093円 7,625円 3,204円 9,863円 1,858円 12,573円 7,719円 5,405円
                        通常出荷日 5日目   1日目   2日目~   1日目   6日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   3日目~   1日目   1日目   1日目~  
                        商品タイプ 作業靴 - 作業靴 - - 作業靴 - 作業靴 作業靴 - -
                        形状 短靴 - 短靴 - - 短靴 - 短靴 短靴 - -
                        耐油性 なし - なし - - なし - なし なし - -
                        静電気帯電防止機能 あり - あり - - なし - なし なし - -
                        甲被タイプ ひも式 - マジック式 - - ひも式 - ひも無し ひも式 - -

                        ウレタン2層人工革スニーカー静電(ヒモ)のレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        この商品のバリエーション

                        型番
                        AN-AS3051B-WH-23.5
                        AN-AS3051B-WH-24.5
                        AN-AS3051B-WH-25
                        AN-AS3051B-WH-25.5
                        AN-AS3051B-WH-26
                        AN-AS3051B-WH-26.5
                        型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                        出荷日
                        サイズ
                        (cm)
                        内容量

                        6,373円

                        ( 7,010円 )
                        1個 あり

                        5日目

                        23.5-

                        6,373円

                        ( 7,010円 )
                        1個 あり

                        5日目

                        24.5-

                        6,373円

                        ( 7,010円 )
                        1個 あり

                        5日目

                        25-

                        6,373円

                        ( 7,010円 )
                        1個 あり

                        5日目

                        25.5-

                        6,373円

                        ( 7,010円 )
                        1個 あり

                        5日目

                        26-

                        6,373円

                        ( 7,010円 )
                        1個 あり

                        5日目

                        26.5-

                        作業靴カテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ファクトリーサプライ用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました