(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ウレタン2層人工革スニーカー静電(マジック)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:AN-AS3053B-WH-25
ウレタン2層人工革スニーカー静電(マジック) ウレタン2ソウジンコウカワスニーカーセイデン(マジック

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
6,373円
税込単価
7,010円

ソールには2層構造のポリウレタン底を使用。着地時の衝撃を効果的に吸収し、快適な...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    作業靴
  • 形状:
    短靴
  • 耐油性:
    なし
  • 静電気帯電防止機能:
    あり
  • 甲被タイプ:
    マジック式
  • カラー:
    白系
  • 先芯:
    あり
  • 色詳細:
    ホワイト
  • 甲革:
    人工皮革
  • 仕様:
    JIS T8101 S種E相当品
  • 材質:先芯:
    鋼製
  • 材質:靴底:
    ポリウレタン2層
  • 用途:
    軽作業、運搬作業、土木業、造園、建築
  • ワイズ:
    EEE
  • 特長:
    2層構造ポリウレタン底を使用し、着地時に衝撃を吸収。
  • 注意事項:
    素材の特性上、熱作業や金属の切り屑の出る作業、薬品を使用する現場での使用は避けて下さい。
  • 内容量:
    1足

型番

AN-AS3053B-WH-25 解除

Loading...

商品情報を表示

AN-AS3053B-WH-25 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ(cm)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

AN-AS3053B-WH-25

25
1足

1個

6,373( 7,010円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ソールには2層構造のポリウレタン底を使用。着地時の衝撃を効果的に吸収し、快適な履き心地を生みだします。

【特長】
・着地の衝撃を効果的に吸収し、快適な履き心地を実現。
・靴底には2層構造ポリウレタン底を使用

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ウレタン2層人工革スニーカー静電(マジック)の型番AN-AS3053B-WH-25のページです。
型番AN-AS3053B-WH-25に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ウレタン2層人工革スニーカー静電(マジック)

ウレタン2層人工革スニーカー静電(マジック)

    ハイパーV厨房シューズ

    ハイパーV厨房シューズ

      安全靴 MSN395 (マジックタイプ) 静電

      安全靴 MSN395 (マジックタイプ) 静電

        耐滑樹脂先芯入り厨房シューズ V5100 白

        耐滑樹脂先芯入り厨房シューズ V5100 白

          ハイパーV#5000 白

          ハイパーV#5000 白

            ミドリ安全 先芯入り超耐滑静電作業靴 ハイグリップ NHS600ホワイト静電 24.5CM

            ミドリ安全 先芯入り超耐滑静電作業靴 ハイグリップ NHS600ホワイト静電 24.5CM

              ナースウォーカー 202 FMN202

              ナースウォーカー 202 FMN202

                先芯入り超耐滑静電作業靴 ハイグリップ NHS600ホワイト静電

                先芯入り超耐滑静電作業靴 ハイグリップ NHS600ホワイト静電

                  メーカー エンゼル 日進ゴム ミドリ安全 日進ゴム 日進ゴム ミドリ安全 アシックス ミドリ安全
                  通常価格 6,373円 4,256円 8,579円 6,212円 4,856円 9,949円 5,858円 8,503円
                  通常出荷日 2日目~   3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目~   1日目   1日目~   1日目~  
                  商品タイプ 作業靴 作業靴 安全靴 作業靴 作業靴 安全靴 - 作業靴
                  形状 短靴 短靴 短靴 短靴 短靴 短靴 短靴 短靴
                  耐油性 なし あり なし あり あり あり なし -
                  静電気帯電防止機能 あり なし あり なし なし あり なし あり
                  甲被タイプ マジック式 ひも無し マジック式 ひも無し ひも無し ひも無し ひも式 ひも無し

                  ウレタン2層人工革スニーカー静電(マジック)のレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  この商品のバリエーション

                  型番
                  AN-AS3053B-WH-23.5
                  AN-AS3053B-WH-24
                  AN-AS3053B-WH-24.5
                  AN-AS3053B-WH-25.5
                  AN-AS3053B-WH-26
                  AN-AS3053B-WH-26.5
                  型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                  出荷日
                  サイズ
                  (cm)
                  内容量

                  6,373円

                  ( 7,010円 )
                  1個 あり

                  2日目

                  23.5-

                  6,373円

                  ( 7,010円 )
                  1個 あり

                  2日目

                  24-

                  6,373円

                  ( 7,010円 )
                  1個 あり

                  2日目

                  24.5-

                  6,373円

                  ( 7,010円 )
                  1個 あり

                  2日目

                  25.5-

                  6,373円

                  ( 7,010円 )
                  1個 あり

                  2日目

                  26-

                  6,373円

                  ( 7,010円 )
                  1個 あり

                  2日目

                  26.5-

                  作業靴カテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ファクトリーサプライ用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました