(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アルミ用チップソー

アルミ用チップソー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
5,700円 ~ 8,577円  特別価格 
税込価格
6,270円 ~ 9,435円  特別価格 

高精度の台金と特殊チップで最高の長切れと仕上りです。サッシのトメ切りもピッタリ...

詳細情報を確認する

  • 主要切断材質:
    非鉄金属
  • 内径(mm):
    20
  • 刃材質:
    超硬
  • 材質:
    台金:工具鋼

型番

未確定4件の候補があります。

Loading...

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

用途

アングル鋼・鉄筋・チャンネル鋼・ハンガーレール・丸棒・ライニング管・電線管・寸切りボルト・塩ビパイプ・アルミサッシ・ステンレスパイプ

規格表

アルミ用チップソー 規格表01

型番リスト

型番
外径(mm)
刃厚(mm)
歯数(山数)(P)
トラスココード
最高使用回転数
重量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
100
1.5
40
827-9055
13000min-1
59

1個

5,700( 6,270円 )

8日目

125
1.5
46
827-9057
9600min-1
91

1個

6,240( 6,864円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

160
1.8
60
827-9058
6000min-1
214

1個

8,413円

8,298

( 9,128円 )

4日目

180
1.8
60
827-9059
5500min-1
270

1個

8,577円

8,430

( 9,273円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

高精度の台金と特殊チップで最高の長切れと仕上りです。サッシのトメ切りもピッタリ切断できます。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アルミ用チップソー

アルミ用チップソー

    アルミ用チップソー(スライドマルノコ用)

    アルミ用チップソー(スライドマルノコ用)

      アルミカット

      アルミカット

        ぼたん

        ぼたん

          チップソー(高剛性タイプ)

          チップソー(高剛性タイプ)

            アルミ用 チップソー ALシリーズ

            アルミ用 チップソー ALシリーズ

              さくら(FHUタイプ)

              さくら(FHUタイプ)

                合板用 チップソー GHシリーズ

                合板用 チップソー GHシリーズ

                  トメ切・集成材用

                  トメ切・集成材用

                    塩ビ・プラスチック用 チップソー GTS-EP

                    塩ビ・プラスチック用 チップソー GTS-EP

                      ガルバ板金チップソー (金属系サイディング用)

                      ガルバ板金チップソー (金属系サイディング用)

                        鉄&ステンレス兼用チップソー

                        鉄&ステンレス兼用チップソー

                          グローバルソー (アルミ専用)

                          グローバルソー (アルミ専用)

                            メーカー アイウッド アイウッド トラスコ中山 富士製砥 マキタ チップソージャパン 富士製砥 チップソージャパン チップソージャパン モトユキ 山真製鋸 ケンコウカイソク モトユキ
                            通常価格 5,700円 6,180円 4,360円 3,568円 4,200円 13,088円 25,171円 11,798円 14,796円 22,172円 5,730円 3,300円 6,523円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   8日目   3日目   3日目~   6日目   1日目~   3日目   1日目   4日目~   5日目   1日目  
                            主要切断材質 非鉄金属 非鉄金属 - 一般鉄鋼材 木質系建材 非鉄金属 一般鉄鋼材 - - 樹脂 非鉄金属 一般鉄鋼材 / ステンレス 非鉄金属
                            内径(mm) 20 - 20 20 20 - 25.4 - 25.4 25.4 20 - -
                            刃材質 超硬 超硬 - - - - - - - - - - -
                            材質 台金:工具鋼 - - - - - - - - - - - -

                            アルミ用チップソーのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            アルミ板の加工
                            評価 5.0満足度:5.02018/09/10
                            アルミ用のチップソーは他メーカーの商品も数種類使用してみたが、切断面はこのチップソーが一番良いと感じます、アイウッドさんのステンレス用と厚物用も使用していますが、相対的に切断時の音も比較的小さいと感じます、私的には信頼出来るメーカーと商品群です。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            チップソーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました