(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

デジタル角度計ミニ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

デジタル角度計ミニ

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(2件)
通常単価(税別)
14,663円
税込単価
16,129円

【特長】・ボタンの切り替えで2通りの測定ができます・水平出しされた位置をABS...

詳細情報を確認する

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

堅固なアルミ一体成形   測定面は研磨仕上のプロ向き仕様

最も重要な測定面はガタつかないよう研磨仕上をすることで、プロのニーズにも応える、安定した測定精度を保ちます。
底面はマグネット付き。緩い傾斜面なら本器から手を離しての測定ができます。

型番DPM-1
最小表示0.1°
測定範囲360°リアルタイム(180°×2)
測定精度0°/90°/180°=±0.1°(±1.75mm/m)
1~89°/91~179°=±0.2°(±3.5mm/m)
使用電源CR2032 3V リチウムボタン電池 1個
寸法50.8L×32W×50.8H mm
重量175g
防じん・防水規格IP50
デジタル角度計ミニ 特長

本体は、堅牢なアルミ一体成形を採用し、ホームセンター向けのプラスチック製とは異なる重量感があります。
DPM-1は精度が必要とされるプロ向きに作られていますので、最も重要な測定面はガタつきのないように研磨仕上をしています。

使用方法・使用事例

使用方法

デジタル角度計ミニ 使用方法

分度器としての角度検査に

ステンレス製ねじ込み管継手 キャップ Cタイプ 外形図1

任意の位置をゼロセット

板金曲げに

ステンレス製ねじ込み管継手 キャップ Cタイプ 外形図2

板の曲げ角度を

機械加工に

ステンレス製ねじ込み管継手 キャップ Cタイプ 外形図1

フライス加工等の角度切削に

レベル出しに

ステンレス製ねじ込み管継手 キャップ Cタイプ 外形図2

水平、垂直の測定

 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

DPM-1

1個

14,663( 16,129円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ボタンの切り替えで2通りの測定ができます
・水平出しされた位置をABSモード(絶対値)で0°にセットしておけば水平からの角度測定ができます(出荷時はABSを水平位置の0°にセットしています)
・任意の角度を0°にセットでき、その位置からの測定ができます
・ホールド機能付きで、見えない所の測定に便利です
・アルミフレームの底部には、マグネットが埋め込まれています

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

デジタル角度計ミニの型番DPM-1のページです。
型番DPM-1に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

デジタル角度計ミニ

デジタル角度計ミニ

    デジタル角度計レベルニック DP-10XY

    デジタル角度計レベルニック DP-10XY

      デジタル角度計レベルニック DP-10XY(検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付)

      デジタル角度計レベルニック DP-10XY(検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付)

        ベベルボックス BB-180(検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付)

        ベベルボックス BB-180(検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付)

          デジタル角度計 フラット溝 (マグネット付)

          デジタル角度計 フラット溝 (マグネット付)

            デジタル傾斜レベル PRO-3600型

            デジタル傾斜レベル PRO-3600型

              デジタル角度計レベルニック DP-50(検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付)

              デジタル角度計レベルニック DP-50(検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付)

                デジタル角度計レベルニック DP-50

                デジタル角度計レベルニック DP-50

                  デジタルアングルメーターII防塵防水

                  デジタルアングルメーターII防塵防水

                    デジタルアングルゲージ MDAG-A

                    デジタルアングルゲージ MDAG-A

                      デジタル角度計レベルニック DP-10S・10D セット 本体+校正文書

                      デジタル角度計レベルニック DP-10S・10D セット 本体+校正文書

                        デジタル角度計レベルニック DP-10S・DP-10D セット

                        デジタル角度計レベルニック DP-10S・DP-10D セット

                          デジタルアングルメーター

                          デジタルアングルメーター

                            メーカー 東栄工業 新潟精機(SK) 新潟精機(SK) 新潟精機(SK) エスコ 大菱計器製作所 新潟精機(SK) 新潟精機(SK) シンワ測定 ミスミ 新潟精機(SK) 新潟精機(SK) シンワ測定
                            通常価格 14,663円 198,888円 190,869円 23,975円 7,350円 131,310円 72,055円 49,023円 12,413円 10,502円 241,139円 243,888円 10,235円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 2日目   13日目   10日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 15日目   25日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 13日目   2日目   在庫品1日目   当日出荷可能
                            商品タイプ デジタル角度計 デジタル角度計 デジタル角度計 デジタル角度計 デジタル角度計 デジタル角度計 デジタル角度計 デジタル角度計 デジタル角度計 デジタル角度計 デジタル角度計 デジタル角度計 デジタル角度計
                            測定範囲 0~360° 0~90° 0~90° 0~180° - 0~360° - - 0~90° 0~180° 0~90° 0~90° 0~360°
                            最小表示(°) 0.1 0.01 0.01 0.1 - - ±0.1 ±0.1 0.05 0.1 0.01 0.01 -
                            竿タイプ 竿無し - - - - - - - - - - - -
                            精度(°) 0°・90°・180°=±0.1°(±1.75mm/m)1~89°・91~179°=±0.2°(±3.5mm/m) - - - - ±0.05゜(0~10゜)/±0.1゜(80゜~90゜)/±0.2゜(10゜~80゜) - - 0°または90°:±0.05、左記以外:±0.15 - - - -

                            デジタル角度計ミニのレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 2件のレビュー
                            フライス機械加工、測定用
                            評価 5.0満足度:5.02016/11/29
                            思っていたよりも精度良く、本来の用途以外での測定にも重宝しています。
                            バリやゴミなどがあると0.1度程度ずれるので、固定の確認にも有効です。

                            もっと読む 閉じる

                            3が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            角度測定
                            評価 3.0満足度:3.02019/08/25
                            新品の時は便利だが、2年くらい使用していると電池のフタが外れやすくなったり、原因は不明だが、しっかり測定できたり、できない状態になったりする。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            角度計カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました