(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

レベルプロトラクター

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

レベルプロトラクター

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
78,800円
税込単価
86,680円

【特長】・角度、傾斜、水平、垂直の測定ができます・Calibrateスイッチに...

詳細情報を確認する

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

液体センサーにより水平、垂直から角度、勾配、立ち上がりが測定できます。

【特長】

  • 任意の角度をゼロにセットし、その位置からの測定ができます。
  • 水平・垂直を音で知らせるシグナル音付き。水平・垂直が近づくにつれ音が変化していき、最後は連続音でお知らせします。
  • ホールド機能付きで数値の固定が可能。
  • バックライト機能付き。(1分後に自動消灯)
 
レベルプロトラクター 外観図
寸法・重量26W×66H×220L(mm)・550g
測定範囲360°リアルタイム(90°×4)
最小表示角度0.05゜・立ち上がり1mm/M・勾配0.1%
測定精度(角度)0.00°/90.00°=±0.05°
0.05°~8,9.95゜=±0.20°
測定精度
(立ち上がり mm/M)
0~1mm/M=±1mm/M
2~150mm/M=±4mm/M
151~725mm/M=±6mm/M
726~1000mm/M=±8mm/M
使用温度-5℃~+50℃
使用電池9V6P 角型アルカリ電池1個・連続使用120H
自動電源オフ6分後
底面タイプ・マグネット付
マグネット吸着力 6kg×2個
・Vミゾタイプ
V幅10mm、マグネットなし
防じん防水規格IP65
トレサピリティー校正証明書の発行可能(有償)

使用方法・使用事例

使用方法

レベルプロトラクター 使用方法

測定単位変更ボタンを押すことで、測定表示が角度→勾配→立ち上がりの順に切り替わります。

使用事例

角度検査や板金曲げの角度測定、配管・床の勾配測定、フライス加工等の角度切削、下げ振り代わりの垂直測定等、様々な用途に使用できます。

●分度器としての角度検査に

レベルプロトラクター 使用事例1

●配管、床の勾配測定に

レベルプロトラクター 使用事例2

機械加工に

レベルプロトラクター 使用事例3

●垂直測定に

レベルプロトラクター 使用事例4

注意・禁止事項

  • 硬質アルミフレームの本体は通電するため、感電します。
  • 溶接時は測定物から取り外してください。過電流により本器の基板ICが損傷する恐れがあります。
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

NO.2

1個

78,800( 86,680円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・角度、傾斜、水平、垂直の測定ができます
・Calibrateスイッチによって簡単に調整ができるので、いつでも工場出荷時の精度が確保できます
・水平、垂直はシグナル音を出せます
・本機を上下逆さまにしても数字や記号は自動的に見やすい上向き表示になります
・測定終了後、自動的にスイッチオフになります
・乾電池の減衰を電池マークでお知らせします
・マグネット付きだから手を離しての作業ができます
・底面:マグネット付(マグネット吸着力 6kg×2)、Vミゾタイプ V幅10mm(マグネットなし)
・防じん防水規格:IP54

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

レベルプロトラクターの型番NO.2のページです。
型番NO.2に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

レベルプロトラクター

レベルプロトラクター

    デジタルアングルメーターII防塵防水

    デジタルアングルメーターII防塵防水

      100mm プロトラクター(デジタル)

      100mm プロトラクター(デジタル)

        デジタル角度計レベルニック DP-10S・DP-10D セット

        デジタル角度計レベルニック DP-10S・DP-10D セット

          デジタルアングルメーター

          デジタルアングルメーター

            デジタル角度計ミニ

            デジタル角度計ミニ

              デジタル曲げ角度計

              デジタル曲げ角度計

                ベベルプロトラクター(デジタル)

                ベベルプロトラクター(デジタル)

                  デジタル角度計レベルニック DP-10XY

                  デジタル角度計レベルニック DP-10XY

                    デジタル傾斜レベル PRO-3600型

                    デジタル傾斜レベル PRO-3600型

                      ベベルボックス BB-180L

                      ベベルボックス BB-180L

                        デジタル角度計レベルニック DP-50

                        デジタル角度計レベルニック DP-50

                          プロトラクタ No.19 シルバー

                          プロトラクタ No.19 シルバー

                            メーカー 東栄工業 シンワ測定 エスコ 新潟精機(SK) シンワ測定 東栄工業 東栄工業 エスコ 新潟精機(SK) 大菱計器製作所 新潟精機(SK) 新潟精機(SK) 新潟精機(SK)
                            通常価格 78,800円 12,413円 7,980円 243,888円 10,235円 14,663円 35,987円 9,090円 198,888円 131,310円 9,600円 49,023円 1,440円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   2日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 2日目   2日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 25日目   在庫品1日目   当日出荷可能
                            商品タイプ プロトラクター(分度器) デジタル角度計 - デジタル角度計 デジタル角度計 デジタル角度計 デジタル角度計 - デジタル角度計 デジタル角度計 デジタル角度計 デジタル角度計 プロトラクター(分度器)
                            測定範囲 0~360° 0~90° - 0~90° 0~360° 0~360° 0~360° - 0~90° 0~360° 0~180° - 0~180°
                            最小表示(°) 0.05°・立ち上がり1mm/M・勾配0.1% 0.05 - 0.01 - 0.1 0.1 - 0.01 - 0.1 ±0.1 1
                            精度(°) 0.00°/90.00°=±0.05° 0.05°~89.95°=±0.20° 0°または90°:±0.05、左記以外:±0.15 - - - 0°・90°・180°=±0.1°(±1.75mm/m)1~89°・91~179°=±0.2°(±3.5mm/m) - - - ±0.05゜(0~10゜)/±0.1゜(80゜~90゜)/±0.2゜(10゜~80゜) 0.1 - -
                            寸法(mm) 26W×66H×220L - - - - 32W×50.8H×50.8L 57L×57H×29W - - - - - -

                            レベルプロトラクターのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            角度計カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました