(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

デジタルCRノギス

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

デジタルCRノギス

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
35,843円
税込単価
39,427円

ボタン操作でC面とR測定の切り替えが出来ます。絶対唖値(ABS)と比較測定の2...

詳細情報を確認する

  • 表示方式:
    デジタル
  • 最小読取値(mm):
    0.01
  • ソーラーパネル:
    なし
  • デプスバー:
    なし
  • 測定データ出力端子:
    なし
  • 器差(mm):
    ±0.05
  • 防水機能:
  • C面寸法測定範囲(mm):
    外接角度90°の面取り角45°で0~C15
  • 寸法(厚み)(mm):
    Y尺本体6
  • 寸法(厚み)(mm):
    本尺2.5
  • 測定モード:
    C面寸法&外R寸法
  • R寸法測定範囲:
    丸または90°以内の外円周で0~R25
  • 測定精度:
    C=±0.05mm R=±0.05mm
  • 材質:
    ステンレス
  • 電池:
    3Vリチウム電池
  • 電池寿命(h):
    1000
  • トレサビィティー:
    校正証明書の発行可能
  • 付属品:
    Φ20±3μm×8Lマスターゲージ
  • 特長1:
    ボタン操作でC面とR測定の切り替えが可能
  • 特長2:
    絶対唖値(ABS)と比較測定の2通りの測定が可能
  • 特長3:
    3絶対値校正用マスターケージ(Φ20±3μm)付き

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

デジタルCRノギス 外観図
型番CR1525
測定モードC面寸法、外R寸法
測定範囲C面寸法測定範囲(外接角度90°の面取り角45°)=C0.01~C15.00
R寸法測定範囲
  • 90°の外接円=R0.01~R25.00
  • 円または90°以内の外接円=R0.6~R25.00
最小表示C=0.01 R=0.01 (mm)
測定精度C=±0.05 R=±0.08 (mm)
材質ステンレス(SUS420J2)
寸法(mm) 130L×49W、Y尺厚み6t/ 本尺厚み3t
使用電池3Vリチウム電池(CR2032)1個、電池寿命1000時間
付属品
トレサビリティ
付属品校正用マスターゲージ(φ20、厚み8t、精度±3μm )
校正証明書の発行可能(有償)

【特長】

  • デジタル表示による、C面とR寸法の正確な数値測定ができます。
  • 測定値は三角関数で演算されるので直読できます。
  • ボタン操作で以下の機能が切り替えできます。
    (1)ボタン操作で通常測定に使用する『絶対値(ABS)測定』と、任意の寸法をゼロに設定しその寸法からプラスマイナスの『比較測定』
    (2)C面測定とR測定の切り替え
  • 絶対値校正用マスターゲージ付き。

外形図

デジタルCRノギス 外形図

使用方法・使用事例

使用方法

【測定方法】
(1)『C/R』ボタンを押しC面またはR測定を選択します。
(2)ワークをY尺に固定し、本尺の先端が測定面に当たるまでスライドさせます。
『ZERO/ABS』ボタンで絶対値測定と比較測定の切り替えができます。

 
デジタルCRノギス C面測定
デジタルCRノギス R測定

使用事例

デジタルCRノギス R測定

R測定

デジタルCRノギス 鋭角のR測定

鋭角のR測定

デジタルCRノギス 板金曲げのR測定

板金曲げのR測定に

デジタルCRノギス C面測定

C面測定

 
 

注意・禁止事項

  • 測定可能なワークの厚みは最小0.8mmです。
  • 穴のC面・R測定はφ25以上です。穴径が小さくなるほどワークとの間にすき間ができ、測定誤差が大きくなるため、絶対値(ABS)測定よりも『比較測定』での測定方法に向いています。
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CR1525

1個

35,843( 39,427円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

ボタン操作でC面とR測定の切り替えが出来ます。
絶対唖値(ABS)と比較測定の2通りの測定が出来ます。3絶対値校正用マスターケージ(Φ20±3μm)付き

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

デジタルCRノギス の型番CR1525のページです。
型番CR1525に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

デジタルCRノギス

デジタルCRノギス

    C面ノギス

    C面ノギス

      150mm デジタルノギス

      150mm デジタルノギス

        プラスチックデジタルノギス

        プラスチックデジタルノギス

          デジタルノギス カーボンファイバー製 ソーラーパネル

          デジタルノギス カーボンファイバー製 ソーラーパネル

            リバースロングジョーデジタルノギスリバース

            リバースロングジョーデジタルノギスリバース

              200mm デジタルノギス

              200mm デジタルノギス

                ワイヤレスデジタルノギス AD-5767-150S

                ワイヤレスデジタルノギス AD-5767-150S

                  デジタルノギス SDV-100・SDV-150

                  デジタルノギス SDV-100・SDV-150

                    150mm デジタルノギス[防滴構造]

                    150mm デジタルノギス[防滴構造]

                      200mm デジタルノギス[防滴構造]

                      200mm デジタルノギス[防滴構造]

                        300mm デジタルノギス[防滴構造]

                        300mm デジタルノギス[防滴構造]

                          デジタルロングジョウノギス

                          デジタルロングジョウノギス

                            メーカー 東栄工業 東栄工業 エスコ エー・アンド・デイ シンワ測定 中村製作所 エスコ エー・アンド・デイ SK-11 エスコ エスコ エスコ 新潟精機(SK)
                            通常価格 35,843円 8,696円 5,500円 2,300円 4,255円 64,880円 8,400円 8,790円 5,418円 7,900円 10,101円 12,297円 59,837円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   2日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            表示方式 デジタル アナログ(バーニヤ) デジタル デジタル デジタル デジタル デジタル デジタル デジタル デジタル デジタル デジタル デジタル
                            最小読取値(mm) 0.01 0.1 0.01 0.01 0.1 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01
                            ソーラーパネル なし なし なし - あり なし - なし なし - - なし なし
                            デプスバー なし なし あり なし - なし - あり あり あり あり あり なし
                            測定データ出力端子 なし なし なし - - なし - あり - - - なし なし

                            デジタルCRノギス のレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                            現場面取り数値化
                            評価 4.0満足度:4.02018/01/11
                            製品で面取りの大きさを測る為に購入しました。設定方法が慣れないとちょっと違和感がありましたが、慣れれば簡単です。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ノギスカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました