(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ウェルダジョイント

ウェルダジョイント

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
2,214円 ~ 5,527円
税込価格
2,435円 ~ 6,080円

【特長】・ウェルダジョイントの使用により、電線を溶接機の二次端子に脱着する作業...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他
  • 電線接続方式:
    ボルト接続付け
  • 内容量:
    1個

型番

未確定3件の候補があります。

Loading...

型番
溶接電流(A)
重さ(g)
長さ(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
300
150
115

1個

2,214( 2,435円 )

4日目

500
310
125

1個

4,132( 4,545円 )

4日目

750
460
130

1個

5,527( 6,080円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ウェルダジョイントの使用により、電線を溶接機の二次端子に脱着する作業が瞬時に行える為、電線の取り替えや溶接機の移動等の作業能率の向上にお役に立ちます。
・使用方法は溶接機の二次側端子にボトルで取り付け、附属の絶縁ゴムカバーをはめ込むだけでOK。
・テーピング等の手間が省け、安全性も格段に向上致します。
・ケーブルジョイントのオス側(別売)とセットでご使用下さい。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ウェルダジョイント

ウェルダジョイント

    0- 71mm/ 40mm シャコ万力(銅メッキスクリュー)

    0- 71mm/ 40mm シャコ万力(銅メッキスクリュー)

      0-100mm/ 53mm シャコ万力

      0-100mm/ 53mm シャコ万力

        0- 26mm/ 25mm シャコ万力

        0- 26mm/ 25mm シャコ万力

          0- 200mm/105mm L型クランプ

          0- 200mm/105mm L型クランプ

            200A/300A アースクリップ(ねじ止式)

            200A/300A アースクリップ(ねじ止式)

              メーカー 三立電器 エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
              通常価格 2,214円 2,425円 3,414円 1,763円 6,350円 5,330円
              通常出荷日 4日目   2日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 2日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
              商品タイプ その他 - - - - 溶接機パーツ
              電線接続方式 ボルト接続付け - - - - -
              内容量 1個 - - - - -

              ウェルダジョイントのレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              電気溶接用品カテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ツール用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました