(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

SJ形溶接ホルダ

SJ形溶接ホルダ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 一部当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
3,869円 ~ 5,365円
税込価格
4,256円 ~ 5,902円

【特長】・新JIS規格C9300-11に対応しており、JET(電気用品安全協会...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他
  • 電線接続方式:
    ネジ止、圧着又は半田
  • 内容量:
    1個

型番

未確定3件の候補があります。

Loading...

型番
重さ(g)
適用電線(m㎡)
長さ(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
500
38~50
238

1個

3,869( 4,256円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

580
50~80
256

1個

5,137( 5,651円 )

4日目

700
60~(100)
255

1個

5,365( 5,902円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・新JIS規格C9300-11に対応しており、JET(電気用品安全協会)により表示認証も取得しました。
・絶縁カバーに特殊ガラス繊維樹脂を使用し、強度がさらにアップし耐熱性能もアップしました。
・本体金属部もJIS規格にもとずく耐電圧試験等、全ての試験検査に合格しております。
・品質・安全・環境、すべてにおいて対応しておりますので、安心してご利用頂けます。

商品情報

製品特長・仕様

型番適用電流(A)適用電線(mm2電線接続方式長さ(mm)重さ(g)
SJ20020022~38ネジ止、圧着式又は半田式235460
SJ30030038~50ネジ止、圧着式又は半田式238500
SJ40040050~80ネジ止、圧着式又は半田式256580
SJ50050060~(100)ネジ止、圧着式又は半田式255700

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

SJ形溶接ホルダ

SJ形溶接ホルダ

    [EA315-1用] 上/下部絶縁カバー

    [EA315-1用] 上/下部絶縁カバー

      アースクリップEA300

      アースクリップEA300

        溶接棒ホルダS300

        溶接棒ホルダS300

          アースクリップVC-300

          アースクリップVC-300

            φ10-70mm/280mm バイスプライヤー・熔接用

            φ10-70mm/280mm バイスプライヤー・熔接用

              アースクリップM300

              アースクリップM300

                アークリップ

                アークリップ

                  溶接棒ホルダ

                  溶接棒ホルダ

                    アースクリップV-300

                    アースクリップV-300

                      NT溶接ホルダー

                      NT溶接ホルダー

                        ステッシャー・刷毛1型(5本入り)

                        ステッシャー・刷毛1型(5本入り)

                          ケーブルジョイント ジョイント部にテーパー式および案内溝を採用

                          ケーブルジョイント ジョイント部にテーパー式および案内溝を採用

                            メーカー 三立電器 エスコ 三立電器 三立電器 阪口製作所 エスコ 三立電器 ウィザ(旧:アークランドサカモト) トラスコ中山 阪口製作所 NT マイト工業 トラスコ中山
                            通常価格 3,869円 980円 2,919円 3,542円 3,248円 8,200円 2,603円 3,993円 852円 3,032円 2,920円 16,667円 3,341円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 7日目   1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   1日目   8日目   2日目~   5日目   1日目  
                            商品タイプ その他 その他 その他 その他 溶接機パーツ - その他 溶接機パーツ 溶接機パーツ 溶接機パーツ 溶接機パーツ その他 溶接機パーツ
                            電線接続方式 ネジ止、圧着又は半田 - ネジ止 ネジ止 - - ネジ止 - - - - - -
                            内容量 1個 - 1個 1個 - - 1個 - - - - - -

                            SJ形溶接ホルダのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            溶接棒のホルダ
                            評価 5.0満足度:5.02020/10/06
                            従来使用していたものが破損したので交換。
                            しっかりとした造りで安心できます。
                            交換は非常に簡単で、使用感も問題なし。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            電気溶接用品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました