(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アースクリップM300

アースクリップM300

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
2,603円
税込単価
2,863円

【特長】・アースクリップの使用によりアース接続が完全に行なわれ電流が断続される...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他
  • 電線接続方式:
    ネジ止
  • 最大挟み能力(mm):
    25
  • 重さ(g):
    380
  • 内容量:
    1個

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

M300

1個

2,603( 2,863円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・アースクリップの使用によりアース接続が完全に行なわれ電流が断続されることがない為、作業能率の低下及び電線や溶接機の焼損などの心配がなくなります
・アースクリップは被溶接物にアースをつける場合、被溶接物をいためる事なく、しかも取付に工具等必要とせず簡単に安全にアースをつける事が出来ます
・スプリングの加圧圧力により安全にセット出来、接触抵抗も少なく、温度上昇はほとんどありません

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

アースクリップM300 構造図
(1)溶接物等への取付には、工具は一切不要。
(2)スプリング加圧式の為、母材への取付が簡単で迅速。
(3)特殊銅合金製の為、通電性は最高。
(4)付属の六角レンチだけで電線接続ワンタッチ。
ご注意
    溶接物等へのセッティングに際しては、通電状態を良好に保つ為、取付箇所の表面の異物(ペンキ・サビ等)を取り除いた上でセットして下さい。

    使用方法・使用事例

    使用方法

    銅管に電線を挿入し、電線接続部に六角レンチでしっかりと締付けて下さい。ハンドル部を握り締付部で母材をしっかりと挟んで固定して下さい。

    使用事例

    溶接作業でのアース接続に使用します。

    カタログ

     

    Loading...

    M300で型番確定

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    アースクリップM300の型番M300のページです。
    型番M300に関する仕様情報を記載しております。

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品

    アースクリップM300

    アースクリップM300

      アースクリップEA300

      アースクリップEA300

        アースクリップVC-300

        アースクリップVC-300

          アークリップ

          アークリップ

            アースクリップ

            アースクリップ

              200A/300A 溶接ホルダー(ねじ止式)

              200A/300A 溶接ホルダー(ねじ止式)

                [EA315-1用] 上/下部絶縁カバー

                [EA315-1用] 上/下部絶縁カバー

                  アースクリップV-300

                  アースクリップV-300

                    φ10-70mm/280mm バイスプライヤー・熔接用

                    φ10-70mm/280mm バイスプライヤー・熔接用

                      溶接棒ホルダS300

                      溶接棒ホルダS300

                        200A/300A アースクリップ(ねじ止式)

                        200A/300A アースクリップ(ねじ止式)

                          ダイヘン トーチボディ CT-0351用

                          ダイヘン トーチボディ CT-0351用

                            200A/300A 溶接ホルダーセット

                            200A/300A 溶接ホルダーセット

                              メーカー 三立電器 三立電器 阪口製作所 ウィザ(旧:アークランドサカモト) ウィザ(旧:アークランドサカモト) エスコ エスコ 阪口製作所 エスコ 三立電器 エスコ ダイヘン エスコ
                              通常価格 2,603円 2,919円 3,248円 3,993円 3,720円 6,650円 980円 3,032円 8,200円 3,542円 5,330円 41,666円 23,520円
                              通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 7日目   3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 8日目   1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 8日目   1日目   当日出荷可能
                              商品タイプ その他 その他 溶接機パーツ 溶接機パーツ 溶接機パーツ その他 その他 溶接機パーツ - その他 溶接機パーツ - その他
                              電線接続方式 ネジ止 ネジ止 - - - - - - - ネジ止 - - -
                              最大挟み能力(mm) 25 35 - - - - - - - - - - -
                              重さ(g) 380 550 - - - - - - - 435 - - -
                              内容量 1個 1個 - - - - - - - 1個 - - -

                              アースクリップM300のレビュー

                              この商品のレビューはありません レビューを書く

                              電気溶接用品カテゴリの売れ筋ランキング

                              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                              技術サポート窓口

                              ツール用品技術窓口

                              商品の仕様・技術のお問い合わせ

                              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                              型番が確定しました