(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ケーブルジョイントJB-500

ケーブルジョイントJB-500

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
6,800円
税込単価
7,480円

【特長】・ケーブルジョイントは、テーパ式及び案内溝の採用により、わずか1/4回...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他
  • 電線接続方式:
    ネジ止
  • 重さ(g):
    510
  • 適用電線(m㎡):
    50~80
  • 適用電流(A):
    500
  • 長さ(mm):
    295
  • 内容量:
    1袋(2組入)
  • 備考:
    ゴムカバーの色はネジ止め式は青色その他は黒色

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

JB-500

1個

6,800( 7,480円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ケーブルジョイントは、テーパ式及び案内溝の採用により、わずか1/4回転するだけで簡単に着脱できますから、電線の捻れるおそれがまったくなく、接続部の温度上昇も極めて低い特徴をもっています
・使用中自重により自然脱落することがなく、接続部の絶縁被覆も二重構造の防滴型及び回転防止型となっていますので絶対安全です
・安全ホルダに2m~2.5mのホルダ線(柔軟線)を取り付け、ケーブルジョイントで溶接機からの電線に接続することによって、経済性が向上し、溶接時の疲労を軽減することができます

商品情報

製品特長・仕様

型番適用電流(A)適用電線(mm2電線接続方式長さ(mm)重さ(g)備考
JB50050050~80ネジ止、圧着式又は半田式295510ゴムカバーの色はネジ止め式は青色その他は黒色

カタログ

Loading...

JB-500で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ケーブルジョイントJB-500の型番JB-500のページです。
型番JB-500に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ケーブルジョイントJB-500

ケーブルジョイントJB-500

    ケーブルジョイントJAシリーズ

    ケーブルジョイントJAシリーズ

      ケーブルジョイントST-38用ゴムカバーセット

      ケーブルジョイントST-38用ゴムカバーセット

        ケーブルジョイントT-60

        ケーブルジョイントT-60

          ケーブルジョイントK-22

          ケーブルジョイントK-22

            NTシャープナー

            NTシャープナー

              溶接棒ホルダS300

              溶接棒ホルダS300

                JA300プラグ

                JA300プラグ

                  [EA315-1用] 上/下部絶縁カバー

                  [EA315-1用] 上/下部絶縁カバー

                    ケーブルジョイントST-38用ゴムカバー(ソケット)

                    ケーブルジョイントST-38用ゴムカバー(ソケット)

                      ケーブルジョイントK-14

                      ケーブルジョイントK-14

                        ケーブルジョイントST-38用ゴムカバー(プラグ)

                        ケーブルジョイントST-38用ゴムカバー(プラグ)

                          テンピルスティック(温度チョーク)

                          テンピルスティック(温度チョーク)

                            メーカー 三立電器 三立電器 阪口製作所 阪口製作所 阪口製作所 NT 三立電器 三立電器 エスコ 阪口製作所 阪口製作所 阪口製作所 テンピル
                            通常価格 6,800円 2,575円 1,654円 9,022円 9,021円 5,333円 3,542円 1,873円 980円 880円 5,781円 800円 3,531円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 7日目   8日目   3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 3日目~   1日目   当日出荷可能 7日目   7日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            商品タイプ その他 その他 キャブタイヤケーブル キャブタイヤケーブル キャブタイヤケーブル その他 その他 その他 その他 キャブタイヤケーブル キャブタイヤケーブル キャブタイヤケーブル その他
                            電線接続方式 ネジ止 - - - - - ネジ止 - - - - - -
                            重さ(g) 510 250 - - - - 435 - - - - - -
                            適用電線(m㎡) 50~80 - - - - - - - - - - - -
                            適用電流(A) 500 300 - - - - - - - - - - -

                            ケーブルジョイントJB-500のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            電気溶接用品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました