(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ケーブルジョイントJAシリーズ【1~2個入り】

ケーブルジョイントJAシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
2,575円 ~ 7,027円  特別価格 
税込価格
2,833円 ~ 7,730円  特別価格 

【特長】・テーパ式及び案内溝の採用により、わずか1/4回転するだけで簡単に着脱...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他
  • 重さ(g):
    250
  • 適用電流(A):
    300
  • 長さ(mm):
    200
  • 備考:
    ゴムカバーの色はネジ止め式は青色その他は黒色

型番

未確定4件の候補があります。

Loading...

型番
電線接続方式
適用電線(m㎡)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
はんだ式
22~50
1袋(1組入)

1個

2,575( 2,833円 )

4日目

ネジ止式
22~50
1袋(2組入)

1個

5,075( 5,583円 )

4日目

22スケア圧着式
22
1袋(2組入)

1パック

2個入り

6,875( 7,563円 )

4日目

38スケア圧着式
38
1袋(2組入)

1個

7,027円

3,864

( 4,250円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・テーパ式及び案内溝の採用により、わずか1/4回転するだけで簡単に着脱できますから、電線の捻れるおそれがまったくなく、接続部の温度上昇も極めて低い特徴をもっています。
・又使用中自重により自然脱落することがなく、接続部の絶縁被覆も二重構造の防滴型及び回転防止型となっていますので絶対安全です。
・電線接続方式は半田式、ネジ止式、圧着式の3タイプ用意致しておりますので、ユーザーの仕様にあわせてお選びいただけます。
・安全ホルダに2m~2.5mのホルダ線(柔軟線)を取り付け、ケーブルジョイントで溶接機からの電線に接続することによって、経済性が向上し、溶接時の疲労を軽減することができます。

商品情報

製品特長・仕様

型番適用電流(A)適用電線(mm2電線接続方式長さ(mm)重さ(g)備考
JA30030022~50ネジ止、圧着式又は半田式200250ゴムカバーの色はネジ止め式は青色その他は黒色

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ケーブルジョイントJAシリーズ

ケーブルジョイントJAシリーズ

    JA300プラグ

    JA300プラグ

      ケーブルジョイントJB-500

      ケーブルジョイントJB-500

        アースクリップM300

        アースクリップM300

          アースクリップEB300

          アースクリップEB300

            200A/300A アースクリップ(ねじ止式)

            200A/300A アースクリップ(ねじ止式)

              アースクリップEB500

              アースクリップEB500

                200A/300A 溶接機アースセット 電線接続方式:ターミナル止

                200A/300A 溶接機アースセット 電線接続方式:ターミナル止

                  アースクリップEC1000

                  アースクリップEC1000

                    キャブタイヤケーブル2次側線(両端ケーブルジョイント付)

                    キャブタイヤケーブル2次側線(両端ケーブルジョイント付)

                      200A/300A 溶接機アースセット ゴムカバー付

                      200A/300A 溶接機アースセット ゴムカバー付

                        0- 50mm/300A アースクリップ(ねじ止式)

                        0- 50mm/300A アースクリップ(ねじ止式)

                          アースクリップEA300

                          アースクリップEA300

                            メーカー 三立電器 三立電器 三立電器 三立電器 三立電器 エスコ 三立電器 エスコ 三立電器 トラスコ中山 エスコ エスコ 三立電器
                            通常価格 2,575円 1,873円 6,800円 2,603円 4,078円 5,330円 5,881円 26,970円 15,069円 11,082円 22,330円 8,330円 2,919円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目~   4日目   1日目~   1日目   1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            商品タイプ その他 その他 その他 その他 その他 溶接機パーツ その他 その他 その他 キャブタイヤケーブル その他 溶接機パーツ その他
                            重さ(g) 250 - 510 380 680 - 930 - 2800 - - - 550
                            適用電流(A) 300 - 500 - - - - - - - - - -
                            長さ(mm) 200 - 295 - - - - - - - - - -
                            備考 ゴムカバーの色はネジ止め式は青色その他は黒色 - ゴムカバーの色はネジ止め式は青色その他は黒色 - - - - - - - - - -

                            ケーブルジョイントJAシリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            電気溶接用品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました