(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アースクリップEC1000

アースクリップEC1000

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
15,069円
税込単価
16,576円

【特長】・アースクリップの使用によりアース接続が完全に行われ電流が断続されるこ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他
  • 電線接続方式:
    ターミナル止
  • 最大挟み能力(mm):
    80
  • 重さ(g):
    2800
  • 内容量:
    1個

型番

EC-1000 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EC-1000

1個

15,069( 16,576円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・アースクリップの使用によりアース接続が完全に行われ電流が断続されることがない為、作業能率の低下及び電線や溶接機の焼損などの心配がなくなります。
・アースクリップは被溶接物にアースをつける場合、被溶接物をいためる事なく、しかも取付に工具等必要とせず簡単に安全にアースをつける事が出来ます。
・ネジの加圧圧力により安全にセット出来、接触抵抗も少なく、温度上昇はほとんどありません。

カタログ

 

Loading...

EC-1000で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アースクリップEC1000の型番EC-1000のページです。
型番EC-1000に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アースクリップEC1000

アースクリップEC1000

    アースクリップEB500

    アースクリップEB500

      アースクリップM300

      アースクリップM300

        アースクリップEB300

        アースクリップEB300

          アースクリップEA300

          アースクリップEA300

            200A/300A アースクリップ(ねじ止式)

            200A/300A アースクリップ(ねじ止式)

              0- 50mm/300A アースクリップ(ねじ止式)

              0- 50mm/300A アースクリップ(ねじ止式)

                200A/300A 溶接機アースセット ゴムカバー付

                200A/300A 溶接機アースセット ゴムカバー付

                  アースクリップ

                  アースクリップ

                    200A/300A 溶接機アースセット 電線接続方式:ターミナル止

                    200A/300A 溶接機アースセット 電線接続方式:ターミナル止

                      “アースクリップ”

                      “アースクリップ”

                        NTクリップ

                        NTクリップ

                          ケーブルジョイントJB-500

                          ケーブルジョイントJB-500

                            メーカー 三立電器 三立電器 三立電器 三立電器 三立電器 エスコ エスコ エスコ ウィザ(旧:アークランドサカモト) エスコ トラスコ中山 NT 三立電器
                            通常価格 15,069円 5,881円 2,603円 4,078円 2,919円 5,330円 8,330円 22,330円 3,720円 26,970円 4,341円 2,999円 6,800円
                            通常出荷日 4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目~   在庫品1日目   当日出荷可能
                            商品タイプ その他 その他 その他 その他 その他 溶接機パーツ 溶接機パーツ その他 溶接機パーツ その他 溶接機パーツ 溶接機パーツ その他
                            電線接続方式 ターミナル止 ターミナル止 ネジ止 ターミナル止 ネジ止 - - - - - - - ネジ止
                            最大挟み能力(mm) 80 70 25 50 35 - - - - - - - -
                            重さ(g) 2800 930 380 680 550 - - - - - - - 510
                            内容量 1個 1個 1個 1個 1個 - - - - - - - 1袋(2組入)

                            アースクリップEC1000のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            電気溶接用品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました