(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アースクリップEB500

アースクリップEB500

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
5,881円
税込単価
6,469円

【特長】・アースクリップの使用によりアース接続が完全に行なわれ電流が断続される...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他
  • 電線接続方式:
    ターミナル止
  • 最大挟み能力(mm):
    70
  • 重さ(g):
    930
  • 内容量:
    1個

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EB500

1個

5,881( 6,469円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・アースクリップの使用によりアース接続が完全に行なわれ電流が断続されることがない為、作業能率の低下及び電線や溶接機の焼損などの心配がなくなります
・アースクリップは被溶接物にアースをつける場合、被溶接物をいためる事なく、しかも取付に工具等必要とせず簡単に安全にアースをつける事が出来ます
・ネジの加圧圧力により安全にセット出来、接触抵抗も少なく、温度上昇はほとんどありません

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

特長

1. 溶接物等への取付には、工具は一切不要。
2. バイスボールトも特殊銅合金製の為、通電性は最高。
3. ネジの加圧力により、完全なセッティングが可能。
4. 圧着端子R60-10付属。
5. 本体の取付姿勢に応じて、電線角度が自由自在。

型番EB500
電線接続方式圧着
定格通電電圧40V
定格通電電流500A
定格使用率60%
最大クランプ幅70mm
付属端子裸圧着端子R60-10
電線抱合範囲50~60Sq
製品寸法 全長×幅×高さ180×25×100
重量940g
アースクリップEB500 形状

注意・禁止事項

取扱方法及びご注意

  • 溶接物等へのセッティングに際しては、通電状態を良好に保つ為、取付個所の表面の異物(ペンキ・サビ等)を取り除いた上でセットしてください。

カタログ

 

Loading...

EB500で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アースクリップEB500の型番EB500のページです。
型番EB500に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アースクリップEB500

アースクリップEB500

    アースクリップEB300

    アースクリップEB300

      アースクリップEC1000

      アースクリップEC1000

        アースクリップ

        アースクリップ

          0-103mm/  60mm シャコ万力

          0-103mm/ 60mm シャコ万力

            0- 71mm/ 40mm シャコ万力(銅メッキスクリュー)

            0- 71mm/ 40mm シャコ万力(銅メッキスクリュー)

              アークリップ

              アークリップ

                メーカー 三立電器 三立電器 三立電器 ウィザ(旧:アークランドサカモト) エスコ エスコ ウィザ(旧:アークランドサカモト)
                通常価格 5,881円 4,078円 15,069円 3,720円 3,120円 2,425円 3,993円
                通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 3日目  
                商品タイプ その他 その他 その他 溶接機パーツ - - 溶接機パーツ
                電線接続方式 ターミナル止 ターミナル止 ターミナル止 - - - -
                最大挟み能力(mm) 70 50 80 - - - -
                重さ(g) 930 680 2800 - - - -
                内容量 1個 1個 1個 - - - -

                アースクリップEB500のレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                電気溶接用品カテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ツール用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました