(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アースクリップEB300

アースクリップEB300

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
4,078円
税込単価
4,486円

【特長】・アースクリップの使用によりアース接続が完全に行なわれ電流が断続される...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他
  • 電線接続方式:
    ターミナル止
  • 最大挟み能力(mm):
    50
  • 重さ(g):
    680
  • 内容量:
    1個

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EB300

1個

4,078( 4,486円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・アースクリップの使用によりアース接続が完全に行なわれ電流が断続されることがない為、作業能率の低下及び電線や溶接機の焼損などの心配がなくなります
・アースクリップは被溶接物にアースをつける場合、被溶接物をいためる事なく、しかも取付に工具等必要とせず簡単に安全にアースをつける事が出来ます
・ネジの加圧圧力により安全にセット出来、接触抵抗も少なく、温度上昇はほとんどありません

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

仕様

  • 溶接電流 100A~330A
  • 最大挟み能力 50mm
  • 全長 143mm×78mm
  • 質量 680g

特長

  • 溶接物等への取付には、工具は一切不要。
  • バイスボールトも特殊銅合金製の為、通電性は最高。
  • ネジの加圧力により、完全なセッティングが可能。
  • 付属の六角レンチだけで電線接続がワンタッチ。
  • 本体の取付姿勢に応じて、電線角度が自由自在。
番号部品表
NO.1バイスハンドル
NO.2バイスボルト
NO.3バイスコマ
NO.4本体金具
NO.5ネジ止端子
NO.6平ワッシャー
NO.7スプリングワッシャー
NO.8六角ボルト
NO.17電線接続ネジ
NO.18電線被覆用銅管
NO.19L型六角レンチ
NO.20部品袋セット
アースクリップEB300 部品図

注意・禁止事項

注意・禁止事項

不適切な、使用及操作をしますと感電、火傷等の重大な事故につながる危険がありますので、注意事項をよく読み理解してから使用してください。

注意・禁止事項

  • 溶接作業は有害なガスやヒュームが発生しますので作業場の換気を良くしてください。
  • 電気容量に応じたアースクリップを使用してください。
  • 使用前に本体及びキャップタイヤケーブル等を点検して部品の破損やケーブルの被覆部等に傷がないことを確かめて使用してください。
  • ご使用は、アーク溶接に必要な知識・技術を持った人が行ってください。
  • 溶接の火花で、着火を起こす恐れのある可燃物が周囲にある場合は、5m以上遠ざけてください。
  • 銅管に電線を挿入し、電線接続部に六角レンチでしっかり締付けてください。
  • 溶接物等へのセッティングに際しては、通電状態を良好に保つ為、取付個所の表面の異物(ペンキ・サビ等)を取り除いた上でセットしてください。

カタログ

 

Loading...

EB300で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アースクリップEB300の型番EB300のページです。
型番EB300に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アースクリップEB300

アースクリップEB300

    アースクリップM300

    アースクリップM300

      アースクリップEB500

      アースクリップEB500

        アースクリップEA300

        アースクリップEA300

          アースクリップEC1000

          アースクリップEC1000

            0- 50mm/300A アースクリップ(ねじ止式)

            0- 50mm/300A アースクリップ(ねじ止式)

              200A/300A アースクリップ(ねじ止式)

              200A/300A アースクリップ(ねじ止式)

                200A/300A 溶接機アースセット 電線接続方式:ターミナル止

                200A/300A 溶接機アースセット 電線接続方式:ターミナル止

                  200A/300A 溶接機アースセット ゴムカバー付

                  200A/300A 溶接機アースセット ゴムカバー付

                    JA300プラグ

                    JA300プラグ

                      ケーブルジョイントJB-500

                      ケーブルジョイントJB-500

                        ケーブルジョイントJAシリーズ

                        ケーブルジョイントJAシリーズ

                          アースクリップ

                          アースクリップ

                            メーカー 三立電器 三立電器 三立電器 三立電器 三立電器 エスコ エスコ エスコ エスコ 三立電器 三立電器 三立電器 ウィザ(旧:アークランドサカモト)
                            通常価格 4,078円 2,603円 5,881円 2,919円 15,069円 8,330円 5,330円 26,970円 22,330円 1,873円 6,800円 2,575円 3,720円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目~   1日目   3日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            商品タイプ その他 その他 その他 その他 その他 溶接機パーツ 溶接機パーツ その他 その他 その他 その他 その他 溶接機パーツ
                            電線接続方式 ターミナル止 ネジ止 ターミナル止 ネジ止 ターミナル止 - - - - - ネジ止 - -
                            最大挟み能力(mm) 50 25 70 35 80 - - - - - - - -
                            重さ(g) 680 380 930 550 2800 - - - - - 510 250 -
                            内容量 1個 1個 1個 1個 1個 - - - - - 1袋(2組入) - -

                            アースクリップEB300のレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            アーク溶接
                            評価 5.0満足度:5.02023/04/10
                            バネでつまむタイプは手軽なのですが外れたり通電が不安定な時があるので併用しています。しっかりホールドしてくれます。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            電気溶接用品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました