(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アースクリップEA300

アースクリップEA300

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
2,919円
税込単価
3,211円

【特長】・アースクリップの使用によりアース接続が完全に行なわれ電流が断続される...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他
  • 電線接続方式:
    ネジ止
  • 最大挟み能力(mm):
    35
  • 重さ(g):
    550
  • 内容量:
    1個

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA300

1個

2,919( 3,211円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・アースクリップの使用によりアース接続が完全に行なわれ電流が断続されることがない為、作業能率の低下及び電線や溶接機の焼損などの心配がなくなります
・アースクリップは被溶接物にアースをつける場合、被溶接物をいためる事なく、しかも取付に工具等必要とせず簡単に安全にアースをつける事が出来ます
・スプリングの加圧圧力により安全にセット出来、接触抵抗も少なく、温度上昇はほとんどありません

商品情報

製品特長・仕様

型番溶接電流(A)電線接続方式最大挟み能力(mm)重さ(g)
EA300300ネジ止35550

カタログ

 

Loading...

EA300で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アースクリップEA300の型番EA300のページです。
型番EA300に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アースクリップEA300

アースクリップEA300

    アースクリップM300

    アースクリップM300

      [EA315-1用] 上/下部絶縁カバー

      [EA315-1用] 上/下部絶縁カバー

        溶接棒ホルダS300

        溶接棒ホルダS300

          アークリップ

          アークリップ

            アースクリップVC-300

            アースクリップVC-300

              SJ形溶接ホルダ

              SJ形溶接ホルダ

                φ10-70mm/280mm バイスプライヤー・熔接用

                φ10-70mm/280mm バイスプライヤー・熔接用

                  ケーブルジョイント ジョイント部にテーパー式および案内溝を採用

                  ケーブルジョイント ジョイント部にテーパー式および案内溝を採用

                    ステッシャー・刷毛1型(5本入り)

                    ステッシャー・刷毛1型(5本入り)

                      ケーブルジョイントJAシリーズ

                      ケーブルジョイントJAシリーズ

                        CO2溶接トーチ用ペンチ ウェルパー

                        CO2溶接トーチ用ペンチ ウェルパー

                          ケーブルジョイントK-14

                          ケーブルジョイントK-14

                            メーカー 三立電器 三立電器 エスコ 三立電器 ウィザ(旧:アークランドサカモト) 阪口製作所 三立電器 エスコ トラスコ中山 マイト工業 三立電器 タイムケミカル 阪口製作所
                            通常価格 2,919円 2,603円 980円 3,542円 3,993円 3,248円 3,869円 8,200円 3,341円 16,667円 2,575円 8,760円 5,781円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   7日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   7日目  
                            商品タイプ その他 その他 その他 その他 溶接機パーツ 溶接機パーツ その他 - 溶接機パーツ その他 その他 その他 キャブタイヤケーブル
                            電線接続方式 ネジ止 ネジ止 - ネジ止 - - ネジ止、圧着又は半田 - - - - - -
                            最大挟み能力(mm) 35 25 - - - - - - - - - - -
                            重さ(g) 550 380 - 435 - - - - - - 250 - -
                            内容量 1個 1個 - 1個 - - 1個 - - - - - -

                            アースクリップEA300のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            電気溶接用品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました