(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

サウンドスコープ EX

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

サウンドスコープ EX

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
18,000円
税込単価
19,800円

音量調整機能付のSS最高級モデル。【用途】・モーター・エンジン・ギヤレーション...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    サウンドスコープシステム
  • タイプ:
    両耳式レシーバー
  • フィーラー:
    2段ジョイント式/4段伸縮式
  • 有効長(mm):
    240~710
  • 本体材質:
    ABS樹脂製
  • 本体寸法(mm):
    φ38×185
  • その他機能:
    音量調節可グリップ付
  • 付属品:
    ハードケース、延長棒×1、アンテナ×1
  • 本体重量(g):
    130

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • タイプ:両耳式
  • フィーラー:2段ジョイント式/4段伸縮式
  • 有効長(mm):240~710
  • 本体材質:ABS樹脂製
  • 本体寸法(mm):φ38×185
  • 重量(g):130
  • その他機能:音量調節可、グリップ付
  • 付属品:ハードケース、延長棒×1、アンテナ×1

用途

  • モーター・エンジン・ギヤレーション等のあらゆる回転機器
  • 自動車・電車・汽車・船舶・ 航空機などの異常音検出比較による点検と保全
  • 水道・ガス・石油などパイプラインの亀裂箇所発見
  • 家電製品等の製造ラインにおける製品の品質検査
 
商品仕様を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EX

1個

18,000( 19,800円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

音量調整機能付のSS最高級モデル。
【用途】
・モーター・エンジン・ギヤレーション等のあらゆる回転機器及び自動車・電車・汽車・船舶などの異常音検出比較により点検と保全に、水道・ガス・石油などパイプラインの亀裂箇所発見に、また家電製造等の製造ラインにおける製品の品質検査に広く使用できます

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

サウンドスコープ EXの型番EXのページです。
型番EXに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

サウンドスコープ EX

サウンドスコープ EX

    サウンドスコープ MP-1

    サウンドスコープ MP-1

      サウンドスコープ DX

      サウンドスコープ DX

        研削音検出器

        研削音検出器

          サウンドスコープ M-1

          サウンドスコープ M-1

            マグネットピックアップ PU-M

            マグネットピックアップ PU-M

              サウンドスコープ M-4

              サウンドスコープ M-4

                聴音棒10段式 BA-10

                聴音棒10段式 BA-10

                  ロッドセンサー PU-R

                  ロッドセンサー PU-R

                    イヤホン EA-1

                    イヤホン EA-1

                      サウンドスコープ M-3

                      サウンドスコープ M-3

                        サウンドスコープ M-2

                        サウンドスコープ M-2

                          マイクロサウンドスコープ TRC

                          マイクロサウンドスコープ TRC

                            メーカー エクセル エクセル エクセル 榮製機 エクセル エクセル エクセル エクセル エクセル エクセル エクセル エクセル エクセル
                            通常価格 18,000円 8,484円 13,500円 218,319円 7,575円 8,500円 9,090円 5,050円 9,712円 890円 14,706円 11,400円 41,000円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 18日目   3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   3日目   3日目   在庫品1日目   当日出荷可能
                            商品タイプ サウンドスコープシステム サウンドスコープシステム サウンドスコープシステム ピックアップ サウンドスコープシステム ピックアップ サウンドスコープシステム 聴音棒 音検出関連品 ヘッドホン(イヤホン) サウンドスコープシステム サウンドスコープシステム サウンドスコープシステム
                            タイプ 両耳式レシーバー 両耳式レシーバー 両耳式レシーバー - 両耳式レシーバー - 片耳式レシーバー 片耳式レシーバー - - 片耳式レシーバー 両耳式レシーバー -
                            フィーラー 2段ジョイント式/4段伸縮式 2段ジョイント式 2段ジョイント式/4段伸縮式 - 10段伸縮式 - 8段伸縮式 10段伸縮式 - - 4段ジョイント式 10段伸縮式 -
                            有効長(mm) 240~710 260~500 140~610 - 160~1140 - 200~770 170~1150 - - 300~1080 160~1140 -
                            本体材質 ABS樹脂製 ABS樹脂製 ABS樹脂製 - 金属製 - 金属製 金属製 - - 金属製 金属製 -

                            サウンドスコープ EXのレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                            内側確認
                            評価 4.0満足度:4.02021/02/09
                            試加工品の検査用として購入しました。音量調節可グリップ付にして良かったです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            音検出器カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました