(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スーパースリムノズル N-1

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

スーパースリムノズル N-1

  • 数量スライド割引
評価 3.0平均満足度3.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
44,451円
税込単価
48,896円

狭い場所でのピンポイント除電に便利な超小型・スリムボディの除電器。【特長】・ケ...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    交流方式
  • 商品タイプ:
    ノズルタイプ
  • JANコード:
    4907587020512
  • トラスココード:
    412-5053
  • 奥行(mm):
    27.5
  • 高さ(mm):
    28
  • 使用空気圧力(MPa):
    0.1~0.6
  • 消費電流(mA):
    100
  • 電源(V):
    DC24±5% リップル(P-P) 10%以下
  • 入力電源(V):
    DC 24 V ±5% リップル(P-P) 10%以下
  • 幅(mm):
    109.6
  • 質量(g):
    62.000
  • 消費電力(mA):
    100
  • 使用温度(℃):
    5~40
  • 使用湿度(%RH):
    35~65
  • 特長:
    超小型スリムボディーのノズル型イオナイザーです。ブロー方向をノズルを回して替えられる“回転コーナーノズル”を標準装備しており、設置場所を選びません。狭い場所への取り付けに最適です。  高電圧異常の信号取り出しや、DC24V電源の渡り配線ができる6極端子付きです。
  • オゾン発生量:
    0.05ppm以下(0.2MPa時、測定距離50mm)
  • 除電方式:
    圧電高周波交流コロナ放電式
  • 使用周囲温度:
    5~40℃
  • 使用周囲湿度:
    35~65%RH(ただし結露氷結のないこと)
  • 付属品1:
    標準ノズル
  • 付属品2:
    コーナーノズル
  • 付属品3:
    取扱説明書
  • 用途:
    充填作業の液汚れ対策、チャック盤への取り付け、パーツフィーダーの走行不良対策に。
  • 内容量:
    1台

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

電源の渡り配線が可能。高圧ケーブルが外に出ない。

複数台への電源供給が可能。DC24Vの配線で安心。

複数台への電源供給が可能。DC24Vの配線で安心。

除電エリア(エア圧:0.3MPa)

除電エリア(エア圧:0.3MPa)図

除電エリア(エア圧:0.3MPa)図

外形図

No.N-1 スーパースリムノズルの寸法

開発者からのコメント

 

製品の高密度実装が進む中、電子機器向け樹脂成型部品やデバイスはより小さくなり、また製造装置のほうもより精密になってきています。そうした製造現場で、静電気は生産効率を低下させるトラブルの原因となっています。
狭い空間しかない金型の隙間で発生する成型金型からの落下不良、カバーに囲まれた自動装置内で発生するパーツフィーダの走行不良やマウンターの実装不良などの静電気によるトラブルを解決するには、ピンポイントで除電できる性能の高い小さなイオナイザが必要となります。従来からエアーチューブを利用したイオンの搬送方法もありますが、チューブ内でイオンが再結合し本来の除電効果を得ることができませんでした。
スーパースリムノズルはそうした狭い設置場所でも帯電している箇所にできるだけ近づけ、ピンポイントで静電気除去を可能にする製品として開発いたしました。

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

N-1

1台

1個

44,451( 48,896円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

狭い場所でのピンポイント除電に便利な超小型・スリムボディの除電器。
【特長】
・ケースに高電圧トランス、制御基板を内蔵した超小型エアーノズルイオナイザ。
・圧縮空気を使用し強力なエアーの力で、除電・除塵が可能。エアー圧が高いときでもイオンを生成。
・安全設計 ・高圧異常時自動停止機能、アラーム警報出力機能付き(オープンコレクタ)。
・回路基板上に電流ヒューズを配置(0.5A/DC60V)。
・上面のカバー部が、運転中は青色、異常停止時は赤色に光って動作状態を視覚的に伝える。
・デイジーチェーン接続で、本機を渡り配線でつなぎ、最大4台まで電力を供給する配線。
【用途】
・充填作業の液汚れ対策、チャック盤への取り付け、パーツフィーダーの走行不良対策に便利。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

スーパースリムノズル N-1の型番N-1のページです。
型番N-1に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スーパースリムノズル N-1

スーパースリムノズル N-1

    ベッセル 静電気除去ピンポイントノズル N‐3

    ベッセル 静電気除去ピンポイントノズル N‐3

      アースプレート ノズルタイプ

      アースプレート ノズルタイプ

        除電器(イオナイザー) AD-1683

        除電器(イオナイザー) AD-1683

          除電器イオナイザー AD-1683

          除電器イオナイザー AD-1683

            イオンチェッカー

            イオンチェッカー

              アズピュアDITガンイオナイザー

              アズピュアDITガンイオナイザー

                静電気除去クロスフローファン No.CF-300

                静電気除去クロスフローファン No.CF-300

                  除電機"イオナイジングエアーガン"

                  除電機"イオナイジングエアーガン"

                    イオンブローガン

                    イオンブローガン

                      イオンパーツクリーナー IPC-40

                      イオンパーツクリーナー IPC-40

                        イオンダスターオプションセット CA-30

                        イオンダスターオプションセット CA-30

                          メーカー ベッセル ベッセル アズワン ケニス エー・アンド・デイ SIMCO(シムコジャパン) アズワン ベッセル SIMCO(シムコジャパン) シシド ベッセル 東京硝子器械
                          通常価格 44,451円 50,347円 4,800円 52,380円 49,401円 18,906円 50,706円 69,281円 139,257円 45,453円 498,614円 48,386円
                          通常出荷日 1日目   1日目   1日目   6日目   2日目   11日目   1日目   1日目   1日目   4日目   2日目   5日目  
                          種類 交流方式 - 直流方式 - 直流方式 - 直流方式 交流方式 直流方式 直流方式 交流方式 -
                          商品タイプ ノズルタイプ - ノズルタイプ - - - ガンタイプ ファンタイプ ガンタイプ ガンタイプ ユニットタイプ -
                          JANコード 4907587020512 - - - - - - 4907587019233 - - - -
                          トラスココード 412-5053 - - - - - - - - - - -
                          奥行(mm) 27.5 - - - - - - 165 - - 462 -

                          スーパースリムノズル N-1のレビュー

                          評価 3.0 平均満足度:3.0 1件のレビュー
                          ボールフィーダでのワーク搬送不良を無くす
                          評価 3.0満足度:3.02019/03/06
                          ポリエチレンのワークをボールフィーダーで搬送していますが、静電気でワークとワークがくっついてしまい うまく搬送されないことがある。今までは、静電除去スプレーを吹きつけていました(15分に1回程度) しかし、スーパースリムノズル N-1を付けたので 15分に1回のスプレーが不要になりました。又,約30mm角×110mmとスリムなので場所も取られない。

                          もっと読む 閉じる

                          1が参考にしています。

                          このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                          除電機カテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ファクトリーサプライ用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました