ウレタンゲルの自己粘着性を利用し、フード内で除電と除塵がおこなえる集塵ボックス...
小物の塵埃除去に最適なコンパクトサイズのイオンパーツクリーナー
イオンパーツクリーナー IPC-A4
基盤や半導体デバイスの除電および、除塵、部品トレイの洗浄やレンズやアクリル製品の埃の除去、UV加工や蒸着、印刷前の製品の除電などに使用可能。
イオンパーツクリーナーの新機能
本体裏面にレギュレターを内蔵しており、イオンエアーの流量を調整。
粘着ゲルシートプレートはマグネットで簡単に取り外し可能。
ピンポイントの除塵に適した交換ノズルを付属。
型番 | 高さ mm | 幅 mm | 奥行 mm | 重量 kg |
---|---|---|---|---|
IPC-A4 | 361 | 314 | 253 | 6 |
使用上の警告
製品に付着した塵や埃をイオンエアーで吹き飛ばし、取り除いた塵埃が作業環境に飛散しない除電&除塵&集塵ボックス「イオンパーツクリーナー」のシリーズ。
クリーン環境では集塵作業台の上で、基板、部品、完成品などの除塵作業がおこなわれています。
特に、静電気によって付着した塵や埃はイオナイザーにより除電をおこなわないと完全に取り除くことができず、また浮遊した塵や埃が再付着する可能性があります。
特にセル生産ラインにおいては除塵作業の都度、別の場 所に設置されたクリーンテーブルに製品を移動しなければならないので作業効率のロスやスムーズな工程作りがおこなえない問題がありました。
イオンパーツクリーナーは、これらの問題を解決するために開発した除塵ボックスです。
業界初、ウレタンゲルの自己粘着性を利用し複数の穴で粘着表面積を大きくした有孔「粘着ゲルシート」を用いた画期的な集塵方式を採用しています。
本体設置面積はA4サイズでセル生産台にも設置できる大きさ、集塵機が不要で省スペースにつながり、消費電力などのランニングコストの低減ならびに大幅な低価格を実現しました。
またメンテナンス性にも優れ、ウレタンゲルは水拭きや水洗いだけで汚れが取れ粘着性が復帰しますので何度でも使用することができます。
ウレタンゲルの自己粘着性を利用し、フード内で除電と除塵がおこなえる集塵ボックス。
【特長】
・幅314mm奥行き253mmの小型卓上タイプ
・天面には拡大レンズ付き。製品挿入窓はフルオープンが可能でメンテナンスが簡単
・赤外線センサーにより、除電 除塵エアーを噴射
・センサーでワークを感知後、イオンブローの停止する時間を設定可能(1/3/5/10/30秒)
・塵埃の捕集効率を上げる粘着ゲル
・粘着ゲルのフィルタは水洗いして何度でも使える
・エアーが間欠で吐出され、塵埃を振動で吹き飛ばすパルスブローも選べる
・集塵機が不要で消費電力とランニングコストが低減。 さらに、パルスブローならエアー使用量も削減
・スピコン内蔵
・電力消費量は17Wの省エネ設計
【用途】
・基板や半導体デバイスの除電および除塵、印刷前の製品の除電、除塵、袋詰め前の製品の除塵などに便利
イオンパーツクリーナー IPC-A4の型番IPC-A4のページです。
型番IPC-A4に関する仕様情報を記載しております。