(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

鉛フリーやに入りはんだ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

鉛フリーやに入りはんだ

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
20,687円 19,468円
税込単価
22,756円 21,415円

無洗浄タイプの環境に優しい鉛フリーはんだです。フラックス残渣が透明できれいです...

詳細情報を確認する

  • 形状:
    巻きはんだ
  • 鉛入りはんだ/鉛フリーはんだ:
    鉛フリーはんだ
  • フラックス(やに):
    フラックス入り
  • 成分:
    合金組成(すず:96.5%、銀:3.0%、銅:0.5%)
  • 融点(℃):
    217~220
  • 線径(mm):
    1
  • 正味重量(g):
    800
  • トラスココード:
    215-1235
  • 特長:
    無洗浄タイプの環境に優しい鉛フリーはんだです。フラックス残渣が透明できれいです。フロンなどの洗浄不要です。
  • 用途:
    精密電気・電子機器の配線、接続。
  • フラックス:
    MIL-RA級、JIS A級
  • 仕様:
    特許取得品(US PAT No.5527628)

型番

HR19MLFM-10 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HR19MLFM-10

1個

20,687円

19,468

( 21,415円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

無洗浄タイプの環境に優しい鉛フリーはんだです。フラックス残渣が透明できれいです。フロンなどの洗浄不要です。精密電気・電子機器の配線、接続。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

鉛フリーやに入りはんだの型番HR19MLFM-10のページです。
型番HR19MLFM-10に関する仕様情報を記載しております。

鉛フリーやに入りはんだのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

はんだカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました