(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ステンレスドラム缶(レバーバンドタイプ)

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ステンレスドラム缶(レバーバンドタイプ)

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
50,721円 ~ 107,437円  特別価格 
税込価格
55,793円 ~ 118,181円  特別価格 

液体等を輸送、移動する目的で使用しやすく開発されたドラム缶。【特長】・ステンレ...

詳細情報を確認する

型番

未確定6件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

ステンレスドラム缶(レバーバンドタイプ)

TC-S100DR4-BA

TC-S200DR4-T(200L)

TC-S100DR4-BA

TC-S100DR4-BA(100L)

図面

R加工(全機種共通)

底面をR加工することで、清掃がしやすく容器内を清潔に保てる。

製品仕様

形式容量 l板厚
容量・フタ ㎜
表面仕上げ容量(㎜)フタ(mm)本体重量フタ重量合計重量
内径
Di
本体高さ
H
内高
Hi
胴カール
b
cdekgkgkg
TC-S200DR4-BAT2001.5BA材/#400 バフ研磨仕上げ566880855136005662422527
TC-S100DR4-BA1001.5BA材/#400 バフ研磨仕上げ450686663104744461714317
TC-S80DR4-BA801.2BA材/#400 バフ研磨仕上げ39072670294143861610212
TC-S60DR4-BA601.2BA材/#400 バフ研磨仕上げ3905555319414386168210
TC-S50DR4-BA501.2BA材/#400 バフ研磨仕上げ390470446941438616729
TC-S20DR4-BA201.0BA材/#400 バフ研磨仕上げ286355334630228313314
商品情報を表示

型番リスト

型番
容量(L)
内径×高さ(mm)
容量詳細(L)
トラスココード
質量(kg)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
~49
286×355
20
460-9816
4.0
1本

1個

50,721円

48,981

( 53,879円 )

8日目

50~99
390×470
50
460-9824
9.0
1本

1個

59,744( 65,718円 )

8日目

50~99
390×555
60
460-9832
11.0
1本

1個

63,717( 70,089円 )

8日目

50~99
390×726
80
460-9841
12.0
1本

1個

75,698円

71,284

( 78,412円 )

8日目

100~199
450×686
100
460-9794
19.0
1本

1個

86,823( 95,505円 )

8日目

200
567×880
200
460-9808
27.0
1本

1個

107,437( 118,181円 )

8日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

液体等を輸送、移動する目的で使用しやすく開発されたドラム缶。
【特長】
・ステンレス製(SUS304)で底面をR加工。(全機種対応)
・耐久性・耐食性・清潔性にすぐれ屋外でも安心。
・標準装備は天然ゴムパッキンとスチール式外レバータイプ。
・胴部形状がストレートで、洗浄性に優れている容器。
・レバーバトン式で本体とフタを締め付ける簡易密閉用。
・天フタ取り外し式で口栓なしの平フタ。
【用途】
・薬品やペンキ等幅広い用途に使用できるので、スタンダードなステンレスドラム缶として最適。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ステンレスドラム缶(レバーバンドタイプ)

ステンレスドラム缶(レバーバンドタイプ)

    ケミカルドラム(クローズドラム)

    ケミカルドラム(クローズドラム)

      コダマ パワードラムクローズドドラム 204リットル

      コダマ パワードラムクローズドドラム 204リットル

        パワードラムクローズドドラム

        パワードラムクローズドドラム

          プラドラムクローズタイプ PDC200Lシリーズ

          プラドラムクローズタイプ PDC200Lシリーズ

            エコポリブレンド アキュムレーションセンター J2865シリーズ

            エコポリブレンド アキュムレーションセンター J2865シリーズ

              プラドラム(オープンタイプ)

              プラドラム(オープンタイプ)

                メーカー タニコー コダマ樹脂 コダマ樹脂 コダマ樹脂 三甲 アズワン 三甲
                通常価格 50,721円 7,560円 18,920円 10,213円 29,103円 60,500円 4,429円
                通常出荷日 8日目   19日目   11日目   11日目~   8日目   8日目   1日目~  
                商品タイプ オープンタイプ クローズドタイプ - クローズドタイプ クローズドタイプ クローズドタイプ オープンタイプ
                内容量 1本 - - - - - -

                ステンレスドラム缶(レバーバンドタイプ)のレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                よくあるご質問(FAQ)

                Q 別作(特注)対応は可能でしょうか?
                A
                はい、材質、寸法など一部仕様変更は可能です。

                ドラム缶カテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ファクトリーサプライ用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました

                閉じる

                比較リスト