ポリエチレン(PE)製のドラム缶用防水カバー。【特長】・耐久性に優れ、繰り返し...
DC - 1 - BK(クローズタイプ用・黒)の外観
DC - 2 - WH(オープンタイプ用・白)の外観
品番 | 色 | 外径×高さ (mm) | 質量 (g) |
---|---|---|---|
DC-1-WH | 白 | 605×55 | 680 |
DC-1-BK | 黒 | 605×55 | 680 |
DC-1-NR | ナチュラル | 605×55 | 680 |
品番 | 色 | 外径×高さ (mm) | 質量 (g) |
---|---|---|---|
DC-2-WH | 白 | 640×60 | 690 |
DC-2-BK | 黒 | 640×60 | 690 |
DC-2-NR | ナチュラル | 640×60 | 690 |
ポリエチレン(PE)製のドラム缶用防水カバー。
【特長】
・耐久性に優れ、繰り返し使用が可能。
【用途】
・JIS規格200Lドラム缶用カバー。