(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

タルカート75L

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

タルカート75L

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
13,379円
税込単価
14,717円

65~75L用の樽を載せることができる台車で、移動の際に持ち運ぶ手間がなくなり...

詳細情報を確認する

  • 間口(mm):
    433
  • 奥行(mm):
    433
  • 高さ(mm):
    220
  • 色:
    アイボリー
  • トラスココード:
    420-3577
  • JANコード:
    4537186050575
  • 質量(g):
    3600.0
  • 材質1:
    本体:AAS樹脂被覆溶融亜鉛メッキ鋼管
  • 材質2:
    キャスター本体:スチール
  • 材質3:
    キャスター車輪:PPホイールエラストマー巻き
  • その他仕様:
    枠内直径:545mm
  • 内容量:
    1台

型番

SPS-TC-75-I 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SPS-TC-75-I

1台
10

1個

13,379( 14,717円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

65~75L用の樽を載せることができる台車で、移動の際に持ち運ぶ手間がなくなります。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

タルカート75Lの型番SPS-TC-75-Iのページです。
型番SPS-TC-75-Iに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

タルカート75L

タルカート75L

    ポリエチレン丸型タンク MHシリーズ

    ポリエチレン丸型タンク MHシリーズ

      M型(丸型)容器(ポリエチレン製)フタ

      M型(丸型)容器(ポリエチレン製)フタ

        大型食品用容器“サンコータル"フタ

        大型食品用容器“サンコータル"フタ

          ポリタル フタ

          ポリタル フタ

            リス樽 フタ

            リス樽 フタ

              ポリエチレンタンク(丸型槽) フタ

              ポリエチレンタンク(丸型槽) フタ

                リス樽

                リス樽

                  みそ容器

                  みそ容器

                    丸型容器M型

                    丸型容器M型

                      サンコータル #75

                      サンコータル #75

                        メーカー スペーシア カイスイマレン スイコー 三甲 スイコー 岐阜プラスチック工業 カイスイマレン 岐阜プラスチック工業 新輝合成 スイコー 三甲
                        通常価格 13,379円 4,400円 2,156円 3,288円 3,875円 4,973円 6,137円 6,954円 2,122円 5,846円 8,657円
                        通常出荷日 1日目   4日目   4日目~   1日目   1日目~   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目~   8日目  
                        間口(mm) 433 - - - - - - - - - -
                        奥行(mm) 433 - - - - - - - - - -
                        高さ(mm) 220 - - - - - - - 355 - 470
                        アイボリー - - - - - - - - - -
                        トラスココード 420-3577 - - - - - - - - - -

                        角槽・丸槽・水槽カテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ファクトリーサプライ用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました