(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ステンレスワークテーブル(H型枠タイプ・パンチングパネルタイプ天板・SUS304)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ステンレスワークテーブル(H型枠タイプ・パンチングパネルタイプ天板・SUS304)

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
203,725円 ~ 304,500円  特別価格 
税込価格
224,098円 ~ 334,950円  特別価格 

【特長】・パチングパネルを採用しているため、クリーンルーム内の空気の流れをスム...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ステンレス作業台
  • 高さ (mm):
    740
  • 均等荷重(kg):
    200
  • 本体/オプション:
    本体
  • 組立/完成:
    完成品
  • 材質1:
    ステンレス(SUS304)
  • アジャスターねじサイズ:
    M12
  • 本体材質:
    ステンレス(SUS304)
  • 仕様:
    パンチングパネル天板(5mm-8ピッチ 60°千鳥配列)
  • 内容量:
    1台

型番

未確定8件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
間口 (mm)
奥行 (mm)
トラスココード
質量(g)
内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
900
600
458-3043
19700.0
1台
10

1個

203,725円

181,091

( 199,200円 )

7日目

1200
600
458-3051
21500.0
1台
10

1個

226,111円

199,769

( 219,746円 )

7日目

1500
600
458-3060
26700.0
1台
10

1個

251,575円

223,625

( 245,988円 )

7日目

1800
600
458-3078
30700.0
1台
10

1個

275,500円

244,891

( 269,380円 )

7日目

900
750
458-3086
22300.0
1台
10

1個

217,500円

193,335

( 212,669円 )

7日目

1200
750
458-3094
26800.0
1台
10

1個

243,600円

216,536

( 238,190円 )

7日目

1500
750
458-3108
30300.0
1台
10

1個

273,426円

242,966

( 267,263円 )

7日目

1800
750
458-3116
34800.0
1台
10

1個

304,500円

270,670

( 297,737円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・パチングパネルを採用しているため、クリーンルーム内の空気の流れをスムーズに維持します。
【用途】
・クリーンルーム、バイオ関係研究所、半導体工場、製薬工場。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ステンレスワークテーブル(H型枠タイプ・パンチングパネルタイプ天板・SUS304)

ステンレスワークテーブル(H型枠タイプ・パンチングパネルタイプ天板・SUS304)

    軽量作業台 AE型・HAE型(H型枠タイプ・SUS304かぶせ天板)

    軽量作業台 AE型・HAE型(H型枠タイプ・SUS304かぶせ天板)

      オールステンレス作業台(H型枠タイプ・SUS304)

      オールステンレス作業台(H型枠タイプ・SUS304)

        オールステンレス作業台(導電ステンレス金具キャスター付・SUS304)

        オールステンレス作業台(導電ステンレス金具キャスター付・SUS304)

          オールステンレス作業台(下棚1枚付・SUS304)

          オールステンレス作業台(下棚1枚付・SUS304)

            ワゴン(SUS304)

            ワゴン(SUS304)

              オールステンレス作業台(ワゴン付・SUS304)

              オールステンレス作業台(ワゴン付・SUS304)

                オールステンレス作業台(SUS304)

                オールステンレス作業台(SUS304)

                  オールステンレス作業台(ステンレス金具キャスター付・SUS304)

                  オールステンレス作業台(ステンレス金具キャスター付・SUS304)

                    作業台

                    作業台

                      ステンレスパンチング平棚 間口600mm

                      ステンレスパンチング平棚 間口600mm

                        オールステンレス作業台(下棚2枚付・SUS304)

                        オールステンレス作業台(下棚2枚付・SUS304)

                          ステンレスパンチング平棚 間口900mm

                          ステンレスパンチング平棚 間口900mm

                            メーカー キャニオン トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 タニコー 東製作所 トラスコ中山 東製作所
                            通常価格 203,725円 91,914円 196,486円 118,220円 124,628円 182,858円 292,953円 113,375円 125,042円 38,898円 17,677円 148,498円 19,561円
                            通常出荷日 7日目   4日目   9日目~   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   5日目~   3日目   8日目   3日目  
                            商品タイプ ステンレス作業台 軽量作業台(均等荷重~500Kg) ステンレス作業台 ステンレス作業台 ステンレス作業台 ステンレス作業台 ステンレス作業台 ステンレス作業台 ステンレス作業台 - 作業台アタッチメント ステンレス作業台 作業台アタッチメント
                            高さ (mm) 740 - - 853 740 630 740 - 853 800 200 740 200
                            均等荷重(kg) 200 300 350 150 300 - 300 300 150 80 - 300 -
                            本体/オプション 本体 本体 本体 本体 本体 オプション 本体 本体 本体 - オプション 本体 オプション
                            組立/完成 完成品 組立式 組立式 組立式 組立式 - 組立式 組立式 組立式 - - 組立式 -

                            ステンレスワークテーブル(H型枠タイプ・パンチングパネルタイプ天板・SUS304)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ステンレス作業台カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました