(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ポータブルステンレス作業台(平棚板タイプ・引出し付・SUS430)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ポータブルステンレス作業台(平棚板タイプ・引出し付・SUS430)

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
27,250円 ~ 43,750円
税込価格
29,975円 ~ 48,125円

【特長】・組立簡単で、ねじ・ビスなしで工具も不要です。・手入れが簡単な丸パイプ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ステンレス作業台
  • 奥行 (mm):
    460
  • 高さ (mm):
    750
  • 均等荷重(kg):
    50
  • 本体/オプション:
    本体
  • 組立/完成:
    組立式
  • 材質1:
    ステンレス(SUS430)
  • 本体材質:
    ステンレス(SUS304)
  • 下棚仕様:
    平棚板
  • その他仕様:
    天板:平天板
  • 内容量:
    1台

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
間口 (mm)
引出し(個)
JANコード
トラスココード
質量(g)
グリーン購入法適合品
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
600
1
4560155878023
455-1877
10200.0
-
1台

1個

27,250( 29,975円 )

4日目

900
2
4560155878047
455-1885
20200.0
適合
1台

1個

43,750( 48,125円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・組立簡単で、ねじ・ビスなしで工具も不要です。
・手入れが簡単な丸パイプ脚タイプです。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ポータブルステンレス作業台(平棚板タイプ・引出し付・SUS430)

ポータブルステンレス作業台(平棚板タイプ・引出し付・SUS430)

    ステンレス作業台(スノコ棚板タイプ・引出し付・SUS430)

    ステンレス作業台(スノコ棚板タイプ・引出し付・SUS430)

      ステンレス作業台(H型枠タイプ・キャスター付・SUS430)

      ステンレス作業台(H型枠タイプ・キャスター付・SUS430)

        ステンレス作業台四方枠 75mmキャスター付 WZCシリーズ

        ステンレス作業台四方枠 75mmキャスター付 WZCシリーズ

          メーカー 東製作所 東製作所 東製作所 シンコー
          通常価格 27,250円 40,734円 37,057円 28,414円
          通常出荷日 4日目   8日目~   8日目~   5日目  
          商品タイプ ステンレス作業台 ステンレス作業台 ステンレス作業台 ステンレス作業台
          奥行 (mm) 460 - - -
          高さ (mm) 750 800 800 800
          均等荷重(kg) 50 240 120 150
          本体/オプション 本体 本体 本体 本体

          ポータブルステンレス作業台(平棚板タイプ・引出し付・SUS430)のレビュー

          この商品のレビューはありません レビューを書く

          ステンレス作業台カテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ファクトリーサプライ用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました