(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ステンレス作業台(二段スノコ棚板タイプ・SUS430)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ステンレス作業台(二段スノコ棚板タイプ・SUS430)

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
24,656円 ~ 66,730円
税込価格
27,122円 ~ 73,403円

収納棚が二段ついたステンレス作業台。【特長】・ボルト固定式のため、設置場所に合...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ステンレス作業台
  • 高さ (mm):
    800
  • 均等荷重(kg):
    240
  • 本体/オプション:
    本体
  • 組立/完成:
    完成品
  • 材質1:
    ステンレス(SUS430)
  • 下棚:
    2段スノコ棚
  • 内容量:
    1台

(i)ご注意

  • こちらの商品は、アジャスター式です。キャスターではありません。

型番

未確定14件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

ステンレス作業台(二段スノコ棚板タイプ・SUS430)の外形図と寸法表

・中棚は上下自在仕様。 ・ガス台(高さ 650mm)の二段スノコも製作可能。
  • 中棚は上下自在仕様。
  • ガス台(高さ 650mm)の二段スノコも製作可能。
タイプ品番寸法(㎜)
間口奥行高さ

タイプ
KT2S-450450450800
KT2S-600600450800
KT2S-750750450800
KT2S-900900450800
KT2S-12001200450800
KT2S-15001500450800
KT2S-18001800450800
H
タイプ
HT2S-450450600800
HT2S-600600600800
HT2S-750750600800
HT2S-900900600800
HT2S-12001200600800
HT2S-15001500600800
HT2S-18001800600800
商品情報を表示

型番リスト

型番
間口 (mm)
奥行 (mm)
JANコード
トラスココード
質量(g)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
1200
600
4560155872960
455-2105
24000.0
1台

1個

52,501( 57,751円 )

5日目

1500
600
4560155872984
455-2113
32000.0
1台

1個

58,494( 64,343円 )

4日目

1800
600
4560155873004
455-2121
37000.0
1台

1個

66,730( 73,403円 )

4日目

450
600
4560155872885
455-2130
13000.0
1台

1個

30,667( 33,734円 )

5日目

600
600
4560155872908
455-2148
15000
1台

1個

35,328( 38,861円 )

4日目

750
600
4560155872922
455-2156
17000.0
1台

1個

42,750( 47,025円 )

5日目

900
600
4560155872946
455-2164
18000
1台

1個

44,651( 49,116円 )

5日目

1200
450
4560155872823
455-2661
18000
1台

1個

39,744( 43,718円 )

5日目

1500
450
4560155872847
455-2679
23000.0
1台

1個

51,888( 57,077円 )

5日目

1800
450
4560155872861
455-2687
28000.0
1台

1個

57,192( 62,911円 )

4日目

450
450
4560155872748
455-2695
10000
1台

1個

24,656( 27,122円 )

4日目

600
450
4560155872762
455-2709
11000
1台

1個

26,373( 29,010円 )

5日目

750
450
4560155872786
455-2717
13000.0
1台

1個

29,931( 32,924円 )

5日目

900
450
4560155872809
455-2725
16000
1台

1個

30,284( 33,312円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

収納棚が二段ついたステンレス作業台。
【特長】
・ボルト固定式のため、設置場所に合わせて脚カットやスノコ棚位置の上下調整が可能。
・中棚は上下に動かすことが可能。
【用途】
・作業デスク、ガスレンジ台、テーブル台として完成品を出荷。

(i)ご注意

  • こちらの商品は、アジャスター式です。キャスターではありません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ステンレス作業台(二段スノコ棚板タイプ・SUS430)

ステンレス作業台(二段スノコ棚板タイプ・SUS430)

    ステンレス作業台(スノコ棚板タイプ・SUS430)

    ステンレス作業台(スノコ棚板タイプ・SUS430)

      ステンレス作業台(三方枠タイプ・SUS430)

      ステンレス作業台(三方枠タイプ・SUS430)

        ガス台 スノコ板付 間口900mm

        ガス台 スノコ板付 間口900mm

          ガス台 スノコ板付 間口600mm

          ガス台 スノコ板付 間口600mm

            引出し(SUS304)

            引出し(SUS304)

              ガス台 スノコ板付 間口1800mm

              ガス台 スノコ板付 間口1800mm

                ステンレス作業台(スノコ棚板タイプ・引出し付・SUS430)

                ステンレス作業台(スノコ棚板タイプ・引出し付・SUS430)

                  ステンレス高さ調整作業台

                  ステンレス高さ調整作業台

                    ガス台 スノコ板付 間口450mm

                    ガス台 スノコ板付 間口450mm

                      ガス台 スノコ板付 間口1200mm

                      ガス台 スノコ板付 間口1200mm

                        ポータブルステンレス作業台(平棚板タイプ・引出し付・SUS430)

                        ポータブルステンレス作業台(平棚板タイプ・引出し付・SUS430)

                          ステンレス作業台用ベタ棚 SUS430 奥行438mm

                          ステンレス作業台用ベタ棚 SUS430 奥行438mm

                            メーカー 東製作所 東製作所 東製作所 東製作所 東製作所 トラスコ中山 東製作所 東製作所 サカエ 東製作所 東製作所 東製作所 シンコー
                            通常価格 24,656円 19,461円 19,461円 23,768円 21,125円 35,506円 42,468円 40,734円 70,587円 19,875円 28,315円 27,250円 7,897円
                            通常出荷日 4日目~   2日目~   2日目~   3日目~   3日目~   8日目   3日目~   8日目~   3日目   3日目~   3日目~   4日目   4日目  
                            商品タイプ ステンレス作業台 ステンレス作業台 ステンレス作業台 ステンレス作業台 ステンレス作業台 ステンレス作業台 ステンレス作業台 ステンレス作業台 ステンレス作業台 ステンレス作業台 ステンレス作業台 ステンレス作業台 -
                            高さ (mm) 800 800 800 650 650 105 650 800 700~900 650 650 750 -
                            均等荷重(kg) 240 240 150 - - - - 240 - - - 50 -
                            本体/オプション 本体 本体 本体 本体 本体 オプション 本体 本体 本体 本体 本体 本体 オプション
                            組立/完成 完成品 完成品 完成品 - - - - 完成品 組立式 - - 組立式 -

                            ステンレス作業台(二段スノコ棚板タイプ・SUS430) のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ステンレス作業台カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました