(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ステンレス作業台(スノコ棚板タイプ・SUS430)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:HT-750
ステンレス作業台(スノコ棚板タイプ・SUS430) ステンレスサギョウダイ

  • 数量スライド割引
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
30,838円
税込単価
33,922円

収納ができるスノコがついたステンレス作業台。【特長】・ボルト固定式のため、設置...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ステンレス作業台
  • 高さ (mm):
    800
  • 均等荷重(kg):
    240
  • 本体/オプション:
    本体
  • 組立/完成:
    完成品
  • 材質1:
    ステンレス(SUS430)
  • 下棚:
    スノコ棚(ボルト固定式のため取付位置上下変更可能)
  • 仕様:
    レベル調整用アジャスター付+30mm
  • 内容量:
    1台

(i)ご注意

  • こちらの商品は、アジャスター式です。キャスターではありません。

Loading...

スノコ棚板タイプのステンレス作業台

高さ:800mm、均等荷重:240kg、間口:450〜1,800mm、奥行き:450〜600mm
本体:ステンレス(SUS430)

HT-450

HT-450

KT-450

KT-450

ステンレスについて

一般的にステンレスは錆びないというイメージが定着していますが、ステンレスも以下のような使用状況によっては錆が生じる場合があります。

  • 洗剤・漂白剤・低濃度の薬品等を使いそのまま放置していた。
  • 高濃度の薬品をそのまま流した。
  • しょう油、お酢、マヨネーズ等の調味料を付着させたまま放置していた。
  • 海岸地帯などで潮風にさらしていた、温泉地帯で発生するガスにさらしていた。
  • ステンレス表面に鉄粉や異物など錆びやすい金属が付着していた(もらい錆)。
    (内装作業中の施工現場や通常のご使用中にも発生しますので特にご注意ください。ヘアーピンなどの放置も要注意です。)
  • 水槽内に高濃度の塩素系漂白剤を貯めおいたために、オーバーフロー目皿などの樹脂や金属メッキ部品の表面が侵され、なおかつ硬い金属製タワシなどで強く磨かれたために表面のクロームメッキが剥がれた。

ステンレス製品のお手入れ

使用後は早めに下記手順で洗浄してください。

  1. 1.表面に付着している汚れを水で洗い流してください。
    特に上記錆の発生を未然に防ぐには流水での洗浄をこまめに行って頂き、錆の原因を残さない事が一番です。
  2. 2.汚れが落ちない場合は、中性洗剤をやわらかい布・スポンジ等につけて表面をふいてください。
  3. 3.頑固なサビ、水滴が乾燥してできた水アカ、鍋や食器の底が触れてできたすりキズは、中性洗剤では除去できません。乳液タイプのクレンザーやステンレス磨き剤を少なめにお使いください。(ステンレスはメッキや塗装仕上げをしておりませんので、どうしても細かな擦り傷が付きますが、使っている間にキズ同士が重なり、目立たなくなります。)
  4. 4.再度、表面全体を水で洗い流し、その後、乾拭きしてください。
  5. 5.またお手入れの際には、安全の為必ず軍手や厚手ゴム手袋を着用してください。

細部や隙間のお手入れは、古歯ブラシなどで行ってください。特に水仕事でふやけた指を、直接入れることは大変危険です

商品情報を表示

HT-750 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
間口 (mm)
奥行 (mm)
JANコード
トラスココード
質量(g)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HT-750

750
600
4560155872489
455-2199
11500.0
1台

1個

30,838( 33,922円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

収納ができるスノコがついたステンレス作業台。
【特長】
・ボルト固定式のため、設置場所に合わせて脚カットやスノコ棚位置の上下調整が可能。
・下棚:スノコ棚板(取付位置上下変更可能)、天板:平天板。
・ナイロン樹脂アジャスター(+30mm)、実用耐荷重:80kg。
【用途】
・工場、研究所。作業デスク、ガスレンジ台、テーブル台として。完成品出荷。

(i)ご注意

  • こちらの商品は、アジャスター式です。キャスターではありません。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ステンレス作業台(スノコ棚板タイプ・SUS430) の型番HT-750のページです。
型番HT-750に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ステンレス作業台(スノコ棚板タイプ・SUS430)

ステンレス作業台(スノコ棚板タイプ・SUS430)

    作業台スノコ板付 間口1200mm

    作業台スノコ板付 間口1200mm

      作業台スノコ板付 間口900mm

      作業台スノコ板付 間口900mm

        ガス台 スノコ板付 間口600mm

        ガス台 スノコ板付 間口600mm

          ガス台 スノコ板付 間口450mm

          ガス台 スノコ板付 間口450mm

            ガス台 スノコ板付 間口1800mm

            ガス台 スノコ板付 間口1800mm

              ガス台 スノコ板付 間口1500mm

              ガス台 スノコ板付 間口1500mm

                ガス台 スノコ板付 間口1200mm

                ガス台 スノコ板付 間口1200mm

                  ガス台 スノコ板付 間口750mm

                  ガス台 スノコ板付 間口750mm

                    作業台スノコ板付 間口1500mm

                    作業台スノコ板付 間口1500mm

                      ステンレス作業台 スノコ棚 WDS-18075 片面引出付 SUS430

                      ステンレス作業台 スノコ棚 WDS-18075 片面引出付 SUS430

                        ステンレス作業台 スノコ棚(片面引出付 SUS430) 高さ800mm

                        ステンレス作業台 スノコ棚(片面引出付 SUS430) 高さ800mm

                          メーカー 東製作所 東製作所 東製作所 東製作所 東製作所 東製作所 東製作所 東製作所 東製作所 東製作所 コクゴ コクゴ
                          通常価格 19,461円 41,988円 38,321円 21,125円 19,875円 42,468円 37,660円 28,315円 21,907円 49,359円 156,946円 75,272円
                          通常出荷日 2日目~   4日目   4日目   3日目~   3日目~   3日目~   3日目~   3日目~   3日目   4日目   8日目   5日目~  
                          商品タイプ ステンレス作業台 ステンレス作業台 ステンレス作業台 ステンレス作業台 ステンレス作業台 ステンレス作業台 ステンレス作業台 ステンレス作業台 ステンレス作業台 ステンレス作業台 ステンレス作業台 ステンレス作業台
                          高さ (mm) 800 800 800 650 650 650 650 650 650 800 800 800
                          均等荷重(kg) 240 - - - - - - - - - 250 250
                          本体/オプション 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体
                          組立/完成 完成品 - - - - - - - - - 組立式 組立式

                          ステンレス作業台(スノコ棚板タイプ・SUS430) のレビュー

                          評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                          作業台
                          評価 4.0満足度:4.02022/02/09
                          この商品は、自社内の作業スペースの広さ等を検討し、サイズ的にあうものを選択して購入しました。ステンレス製なので、錆びることを気にしなくてよく、水を使う作業場でも安心して設置することができました。また、完成品が納品されるので、がたつき等の心配もなく良かったです。

                          もっと読む 閉じる

                          0が参考にしています。

                          このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                          この商品のバリエーション

                          型番
                          HT-1800
                          HT-450
                          HT-600
                          HT-900
                          KT
                          KT-1200
                          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                          出荷日
                          間口 (mm) 奥行 (mm) JANコード トラスココード 質量(g) 内容量

                          49,519円

                          ( 54,471円 )
                          1個 -

                          4日目

                          18006004560155872564455-209126000-

                          22,115円

                          ( 24,327円 )
                          1個 あり

                          3日目

                          4506004560155872441455-21729000.0-

                          27,648円

                          ( 30,413円 )
                          1個 あり

                          4日目

                          6006004560155872465455-218111000-

                          35,000円

                          ( 38,500円 )
                          1個 あり

                          4日目

                          9006004560155872502455-220213500.0-

                          -

                          ( - )
                          1個 -

                          -

                          ------

                          30,506円

                          ( 33,557円 )
                          1個 あり

                          4日目

                          12004504560155872380455-263614000.0-

                          ステンレス作業台カテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ファクトリーサプライ用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました