(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ステンレス作業台(三方枠タイプ・SUS430)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ステンレス作業台(三方枠タイプ・SUS430)

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
19,461円 ~ 54,328円
税込価格
21,407円 ~ 59,761円

三方枠のついたステンレス作業台。【特長】・下部補強枠が奥に取り付けられているた...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ステンレス作業台
  • 高さ (mm):
    800
  • 均等荷重(kg):
    150
  • 本体/オプション:
    本体
  • 組立/完成:
    完成品
  • 材質1:
    ステンレス(SUS430)
  • 材質2:
    アジャスター:ナイロン樹脂
  • 天板:
    厚さ:40mm
  • 内容量:
    1台

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定18件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

ステンレス作業台

高さ:800mm、均等荷重:240kg、間口:450〜1,800mm、奥行き:450〜750mm
本体:ステンレス(SUS430)、アジャスター:ナイロン樹脂

KTSA-600、KTSA-1200、KTSA-1500、KTSA-1800、KTSA-450、KTSA-750、KTSA-900

KTSA-600、KTSA-1200、KTSA-1500、KTSA-1800、KTSA-450、KTSA-750、KTSA-900

HTSA-1200、YTSA-1200、HTSA-1500、HTSA-1800、HTSA-450、HTSA-600、HTSA-750、HTSA-900、YTSA-1500、YTSA-1800、YTSA-900

HTSA-1200、YTSA-1200、HTSA-1500、HTSA-1800、HTSA-450、HTSA-600、HTSA-750、HTSA-900、YTSA-1500、YTSA-1800、YTSA-900

ステンレスについて

一般的にステンレスは錆びないというイメージが定着していますが、ステンレスも以下のような使用状況によっては錆が生じる場合があります。

  • 洗剤・漂白剤・低濃度の薬品等を使いそのまま放置していた。
  • 高濃度の薬品をそのまま流した。
  • しょう油、お酢、マヨネーズ等の調味料を付着させたまま放置していた。
  • 海岸地帯などで潮風にさらしていた、温泉地帯で発生するガスにさらしていた。
  • ステンレス表面に鉄粉や異物など錆びやすい金属が付着していた(もらい錆)。
    (内装作業中の施工現場や通常のご使用中にも発生しますので特にご注意ください。ヘアーピンなどの放置も要注意です。)
  • 水槽内に高濃度の塩素系漂白剤を貯めおいたために、オーバーフロー目皿などの樹脂や金属メッキ部品の表面が侵され、なおかつ硬い金属製タワシなどで強く磨かれたために表面のクロームメッキが剥がれた。

ステンレス製品のお手入れ

使用後は早めに下記手順で洗浄してください。

  1. 1.表面に付着している汚れを水で洗い流してください。
    特に上記錆の発生を未然に防ぐには流水での洗浄をこまめに行って頂き、錆の原因を残さない事が一番です。
  2. 2.汚れが落ちない場合は、中性洗剤をやわらかい布・スポンジ等につけて表面をふいてください。
  3. 3.頑固なサビ、水滴が乾燥してできた水アカ、鍋や食器の底が触れてできたすりキズは、中性洗剤では除去できません。乳液タイプのクレンザーやステンレス磨き剤を少なめにお使いください。(ステンレスはメッキや塗装仕上げをしておりませんので、どうしても細かな擦り傷が付きますが、使っている間にキズ同士が重なり、目立たなくなります。)
  4. 4.再度、表面全体を水で洗い流し、その後、乾拭きしてください。
  5. 5.またお手入れの際には、安全の為必ず軍手や厚手ゴム手袋を着用してください。

細部や隙間のお手入れは、古歯ブラシなどで行ってください。特に水仕事でふやけた指を、直接入れることは大変危険です。

商品情報を表示

型番リスト

型番
間口 (mm)
奥行 (mm)
JANコード
トラスココード
質量(g)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
1200
600
4560155878993
455-2318
15000
1台

1個

40,040( 44,044円 )

4日目

1500
600
4560155879006
455-2326
16000
1台

1個

48,530( 53,383円 )

2日目

1800
600
4560155879013
455-2334
19000
1台

1個

53,605( 58,966円 )

3日目

450
600
4560155878955
455-2342
8000
1台

1個

23,885( 26,274円 )

4日目

600
600
4560155878962
455-2351
10000
1台

1個

27,095( 29,805円 )

4日目

750
600
4560155878979
455-2369
11000
1台

1個

31,466( 34,613円 )

4日目

900
600
4560155878986
455-2377
12000
1台

1個

34,300( 37,730円 )

4日目

1200
450
4560155878924
455-2873
12000
1台

1個

30,506( 33,557円 )

4日目

1500
450
4560155878931
455-2881
15000
1台

1個

37,660( 41,426円 )

3日目

1800
450
4560155878948
455-2890
18000
1台

1個

46,000( 50,600円 )

2日目

450
450
4560155878887
455-2903
7000
1台

1個

19,461( 21,407円 )

4日目

600
450
4560155878894
455-2911
8000
1台

1個

20,693( 22,762円 )

4日目

750
450
4560155878900
455-2920
8500
1台

1個

23,504( 25,854円 )

4日目

900
450
4560155878917
455-2938
9500
1台

1個

25,548( 28,103円 )

4日目

1200
750
4560155879037
455-3209
34000
1台

1個

44,473( 48,920円 )

5日目

1500
750
4560155879044
455-3217
42000
1台

1個

53,399( 58,739円 )

5日目

1800
750
4560155879051
455-3225
54000
1台

1個

54,328( 59,761円 )

4日目

900
750
4560155879020
455-3233
26000
1台

1個

41,354( 45,489円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

三方枠のついたステンレス作業台。
【特長】
・下部補強枠が奥に取り付けられているために足元を広く使えます。
・ナイロン樹脂製アジャストボール(アジャスター)により高さを+30mmまで追加可能。
・三方枠は、取り付け位置を上下に変更可能。
【仕様】
・均等耐荷重:150kg(実用耐荷重:80kg)
・材質(本体):ステンレス(SUS430)
・材質(アジャスター):ナイロン樹脂
・天板:平天板

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ステンレス作業台(三方枠タイプ・SUS430)

ステンレス作業台(三方枠タイプ・SUS430)

    ステンレス作業台(スノコ棚板タイプ・SUS430)

    ステンレス作業台(スノコ棚板タイプ・SUS430)

      ステンレス作業台(二段スノコ棚板タイプ・SUS430)

      ステンレス作業台(二段スノコ棚板タイプ・SUS430)

        ステンレス作業台 H型枠タイプ・キャスター付・SUS304

        ステンレス作業台 H型枠タイプ・キャスター付・SUS304

          メーカー 東製作所 東製作所 東製作所 テックサス(旧本庄厨房機器製作所)
          通常価格 19,461円 19,461円 24,656円 80,026円
          通常出荷日 2日目~   2日目~   4日目~   8日目  
          商品タイプ ステンレス作業台 ステンレス作業台 ステンレス作業台 ステンレス作業台
          高さ (mm) 800 800 800 800
          均等荷重(kg) 150 240 240 150
          本体/オプション 本体 本体 本体 本体
          組立/完成 完成品 完成品 完成品 完成品

          ステンレス作業台(三方枠タイプ・SUS430) のレビュー

          評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー

          高評価レビュー

          作業台として使用
          評価 5.0満足度:5.02023/01/21
          ステンレス製で錆も心配なく使用できるため安心です。サイズ感もイメージ通りで良かったです。

          もっと読む 閉じる

          1が参考にしています。

          このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

          作業台として使用
          評価 5.0満足度:5.02023/01/21
          ステンレス製で錆も心配なく使用できるため安心です。サイズ感もイメージ通りで良かったです。

          もっと読む 閉じる

          1が参考にしています。

          このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

          よくあるご質問(FAQ)

          Q 足部の先端(アジャスター)はどのような形状ですか、取り外しても使えますか?
          A
          アジャスター(アジャストボール)は、ナイロン樹脂製で先端は球状になっています。足部にねじ込んであるだけなので、取り外すことができ、取り外しても使えます。

          ステンレス作業台カテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ファクトリーサプライ用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました