(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

フォークリフト運搬用アタッチメントカム(首振式)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:CA-N1-S
フォークリフト運搬用アタッチメントカム(首振式) ドラムカンウンパンシャ

  • SALE 2025/03/31まで
通常単価(税別)
136,860円 121,654円
税込単価
150,546円 133,819円

【特長】・チャック部が首を振る(左右に約50°)のでドラム缶をより簡単につかめ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ドラム缶運搬車
  • 本体材質:
    スチール製
  • 本体/オプション:
    オプション
  • 材質1:
    本体:スチール(SS-400)
  • 仕様:
    首振式
  • 特長:
    チャック部が首を振る(左右に約50°)のでドラム缶をより簡単につかめます。下部に特殊パッドを採用しドラム缶に傷がつきにくくなりました。
  • 内容量:
    1台

型番

CA-N1-S 解除

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

つかんで持ち上げると、自動的に首はセンターに固定されます。

■首振りメリット

  • 位置合わせが楽になりました。ドラム缶の中心より約150mmずれてもつかめます。
  • 離れているドラム缶を一度でつかめます。(2本吊り)
フォークリフト運搬用アタッチメントカム(首振式) 特長

■チャック機構(特許)

フォークリフト運搬用アタッチメントカム(首振式) 特長2

走行中の揺れに一段と強くなりました。

■ナイロンパッド

フォークリフト運搬用アタッチメントカム(首振式) 特長3

大きなパッドでドラム缶に傷がつきにくくなりました。

■チャックの保持力が強い理由

このたび開発(特許)されたチャック機構は下爪が固定されていない構造のため、走行中に発生するドラム缶の揺れにチャックも追随し、はずれにくくなりました。また、従来保持するのが難しかったステンレスの溶接ドラムもよりしっかりつかめるようになりました。

■フォーク差し込み口寸法

フォークリフト運搬用アタッチメントカム(首振式) 差込口寸法
型番CA-N1-SCA-N2-S
荷重450kg×1本450kg×2本
全高762mm
全長862mm
全幅602mm1,040mm
自重52kg79kg

使用方法・使用事例

■取付方法

カムオートのフォーク差し込み口にフォークを差し込み、抜け防止のチェーンをフォークリフトのフィンガーバーとカムオートのフックにつなぎます。

■チャックの方法

フォークリフトのマストを少し前傾させ、カムオートのチャック部がドラム缶にあたるまで前進し、そのままフォークをリフトさせるとドラム缶は自動的にチャックされて持ちあがります。

■外し方

ドラム缶が路面についてもなおフォークを2~3cm下げればチャックは自動的に外れます。

首振り例(イメージ写真)

フォークリフト運搬用アタッチメントカム(首振式) 使用例
 
商品情報を表示

CA-N1-S の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
詳細タイプ
オプション均等荷重(kg)
全長X全幅X全高(mm)
トラスココード
質量(g)
タイプ
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CA-N1-S

1本タイプ
450×1本
862X602X762
456-8281
52000.0
1本タイプ
1台

1個

136,860円

121,654

( 133,819円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・チャック部が首を振る(左右に約50°)のでドラム缶をより簡単につかめます。
・下部に特殊パッドを採用しドラム缶に傷がつきにくくなりました。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フォークリフト運搬用アタッチメントカム(首振式) の型番CA-N1-Sのページです。
型番CA-N1-Sに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

フォークリフト運搬用アタッチメントカム(首振式)

フォークリフト運搬用アタッチメントカム(首振式)

    フォークリフト運搬用アタッチメントカム(固定式)

    フォークリフト運搬用アタッチメントカム(固定式)

      タイユー ロボターネクストRX-3チャック下げアタッチメント付

      タイユー ロボターネクストRX-3チャック下げアタッチメント付

        タイユー ロボターネクストRX-4チャック下げアタッチメント付

        タイユー ロボターネクストRX-4チャック下げアタッチメント付

          カムオート C型タイプ

          カムオート C型タイプ

            軽便ドラムカー 手動油圧

            軽便ドラムカー 手動油圧

              円形ドラム台車 ステンレスタイプ

              円形ドラム台車 ステンレスタイプ

                ロボッターライト

                ロボッターライト

                  ステンレス 円形ドラム台車

                  ステンレス 円形ドラム台車

                    円形ドラム台車

                    円形ドラム台車

                      ドラム缶運搬車ロボッターネクスト (パレットタイプ)

                      ドラム缶運搬車ロボッターネクスト (パレットタイプ)

                        ドラムダンパー ホイスト用

                        ドラムダンパー ホイスト用

                          軽便ドラムカー

                          軽便ドラムカー

                            メーカー 大阪タイユー 大阪タイユー 大阪タイユー 大阪タイユー 大阪タイユー 京町産業車輌 サカエ 大阪タイユー サカエ サカエ 大阪タイユー 大阪タイユー 京町産業車輌
                            通常価格 136,860円 129,674円 244,999円 203,001円 168,837円 87,000円 73,185円 167,458円 65,178円 28,541円 227,851円 320,000円 127,500円
                            通常出荷日 8日目   8日目   15日目   8日目   11日目~   4日目~   3日目   11日目   3日目   3日目   8日目   11日目   4日目  
                            商品タイプ ドラム缶運搬車 ドラム缶運搬車 ドラム缶運搬車 ドラム缶運搬車 ドラム缶運搬車 ドラム缶運搬車 ドラム缶運搬車 ドラム缶運搬車 ドラム缶運搬車 ドラム缶運搬車 - - ドラム缶運搬車
                            本体材質 スチール製 スチール製 - - - スチール製 ステンレス製 スチール製 ステンレス製 スチール製 - - スチール製
                            本体/オプション オプション オプション 本体 本体 オプション 本体 本体 本体 本体 本体 - - -
                            材質1 本体:スチール(SS-400) 本体:スチール(SS-400) - - 本体:スチール(SS-400) - - スチール(SS400) - - スチール(SS400) スチール(SS400) -
                            仕様 首振式 首固定式 - - - - - 油圧式 - - - - -

                            フォークリフト運搬用アタッチメントカム(首振式) のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            CA-N2-S
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            詳細タイプ オプション均等荷重
                            (kg)
                            全長X全幅X全高
                            (mm)
                            トラスココード 質量(g) タイプ 内容量

                            238,495円

                            ( 262,345円 )
                            1個 -

                            8日目

                            2本タイプ450×2本862X1040X762456-829079000.02本タイプ-

                            特殊台車カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました