(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ロボッターネクスト (空気入タイヤタイプ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ロボッターネクスト (空気入タイヤタイプ)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
220,000円
税込単価
242,000円

【特長】・空気入りタイヤ型で、路面の悪い所での運搬にもスムーズに対応できます。

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ドラム缶運搬車
  • 本体材質:
    スチール製
  • 均等荷重(kg):
    300
  • 本体/オプション:
    本体
  • 全長X全幅X全高(mm):
    1110X950X1040
  • ストローク(mm):
    430
  • トラスココード:
    456-8443
  • 質量(g):
    69000.0
  • 材質1:
    スチール(SS400)
  • 前輪内幅(mm):
    650
  • 仕様:
    油圧式
  • 前輪:
    290mm空気入車輪2個
  • 後輪:
    150mm(ジェンゴム)2個(ストッパー付)
  • 適合缶サイズ/内径(mm):
    572
  • 適合缶サイズ/高さ(mm):
    780以上
  • 特長:
    空気入りタイヤ型で、路面の悪い所での運搬にもスムーズに対応できます。
  • 内容量:
    1台

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • パールホワイトの清潔感あふれるロボッターNEXT
    途装は耐食性・耐候性に優れた粉体塗装を施しました。
  • ヘビーユーザーにきっとご満足いただけます。
    パーツ1つ1つに配慮。例えばフレームも剛性の高い材料を選定。耐久性で他社を上回る品質を確保しました。運搬にこだわり、末長くご愛用いただける製品に仕上げました。
型番RX-3
荷重300kg
前輪内幅650mm
全幅950mm
全長1,110mm
ペダル折りたたみ時全長1,000mm
全高1,040mm
最大リフト時全高1,550mm
チャック高さ830~1,340mm
ドラム缶ストローク430mm
足踏1回リフト量17mm
足踏操作力25kg
前輪φ290空気入り2ヶ
後輪φ150ゴム2ヶ
自重69kg
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

RX-3

1台

1個

220,000( 242,000円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・空気入りタイヤ型で、路面の悪い所での運搬にもスムーズに対応できます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ロボッターネクスト (空気入タイヤタイプ) の型番RX-3のページです。
型番RX-3に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ロボッターネクスト (空気入タイヤタイプ)

ロボッターネクスト (空気入タイヤタイプ)

    タイユー ロボターネクストRX-3鉄ポリ兼用チャック付

    タイユー ロボターネクストRX-3鉄ポリ兼用チャック付

      タイユー ロボターネクストRX-3チャック下げアタッチメント付

      タイユー ロボターネクストRX-3チャック下げアタッチメント付

        ロボッターネクスト (エコノミータイプ)

        ロボッターネクスト (エコノミータイプ)

          タイユー ロボターネクストRX-4鉄ポリ兼用チャック付

          タイユー ロボターネクストRX-4鉄ポリ兼用チャック付

            タイユー ロボターネクストRX-4チャック下げアタッチメント付

            タイユー ロボターネクストRX-4チャック下げアタッチメント付

              タイユー ロボターネクストRX-4ポリオープン用チャック付

              タイユー ロボターネクストRX-4ポリオープン用チャック付

                ドラム缶運搬車ロボッターネクスト (パレットタイプ)

                ドラム缶運搬車ロボッターネクスト (パレットタイプ)

                  ロボッターライト

                  ロボッターライト

                    ドラム缶運搬車ロボッターネクスト

                    ドラム缶運搬車ロボッターネクスト

                      ロボッターネクスト (起こし器付タイプ)

                      ロボッターネクスト (起こし器付タイプ)

                        ロール反転リフト 昇降・反転電動タイプ

                        ロール反転リフト 昇降・反転電動タイプ

                          ドラム缶トロリー

                          ドラム缶トロリー

                            メーカー 大阪タイユー 大阪タイユー 大阪タイユー 大阪タイユー 大阪タイユー 大阪タイユー 大阪タイユー 大阪タイユー 大阪タイユー 大阪タイユー 大阪タイユー 京町産業車輌 エスコ
                            通常価格 220,000円 240,000円 244,999円 178,000円 198,000円 203,001円 198,000円 227,851円 167,458円 182,187円 250,000円 1,415,199円 58,200円
                            通常出荷日 8日目   8日目   15日目   8日目   8日目   8日目   19日目   8日目   11日目   8日目   39日目   13日目   1日目   当日出荷可能
                            商品タイプ ドラム缶運搬車 ドラム缶運搬車 ドラム缶運搬車 ドラム缶運搬車 ドラム缶運搬車 ドラム缶運搬車 ドラム缶運搬車 - ドラム缶運搬車 - ドラム缶運搬車 ドラム缶運搬車 二輪運搬車
                            本体材質 スチール製 - - スチール製 - - - - スチール製 - スチール製 スチール製 スチール製
                            均等荷重(kg) 300 - - 300 - - - 300 300 300 300 - 250
                            本体/オプション 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 - 本体 - 本体 本体 本体
                            全長X全幅X全高(mm) 1110X950X1040 - - 1065X845X1050 - - - - - - 1090X870X1040 - -

                            ロボッターネクスト (空気入タイヤタイプ) のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            特殊台車カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました