(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ステンレス製運搬車 SUS101・SUS301

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ステンレス製運搬車 SUS101・SUS301

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
118,010円
税込単価
129,811円

【特長】・ステンレス鋼板2枚合わせ構造のボディーは軽く、しかも丈夫です。・積載...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    運搬車
  • 本体材質:
    ステンレス製
  • 本体/オプション:
    本体
  • 本体仕様:
    完成品
  • 仕様:
    折りたたみハンドルタイプ 自在キャスター、固定キャスター各2個 ステンレス製無音キャスター付
  • 荷台:
    ステンレス(SUS304)
  • ハンドル:
    ステンレス(SUS304)
  • キャスター金具:
    ステンレス(SUS304)
  • 車輪:
    ブタジエンゴム
  • 特長:
    ステンレス鋼板2枚合わせ構造のボディーは軽く、しかも丈夫です。積載面はスポット溶接跡のない鏡面フラット仕上げで美しく衛生的です。荷台の周囲には緩衝ベルトを装着しています。
  • 内容量:
    1台

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

Loading...

ステンレス製運搬車の詳細

SUS101 商品イメージ

SUS101 商品イメージ

SUS301 商品イメージ

SUS301 商品イメージ

製品仕様

SUS101

  • 荷台寸法:740×480mm
  • 床面高さ:145mm
  • 押手高さ:850mm
  • 使用車輪:φ100(直径100mm)
  • 積載荷重:150kg
  • 自重:13kg

SUS301

  • 荷台寸法:915×615mm
  • 床面高さ:205mm
  • 押手高さ:855mm
  • 使用車輪:φ130(直径130mm)
  • 積載荷重:300kg
  • 自重:26kg
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
均等荷重(kg)
適合ストッパー
トラスココード
質量(g)
キャスター径(mm)(mm)
ハンドル高さ(mm)
高さ(mm)
長さ(mm)
幅(mm)
取替キャスター(固定)
取替キャスター(自在)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SUS301

300
300NS、300NKB、300NJB
456-0817
26000
130
855
205
915
610
SUS-FD10
SUS-T10
1台

1個

118,010( 129,811円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ステンレス鋼板2枚合わせ構造のボディーは軽く、しかも丈夫です。
・積載面はスポット溶接跡のない鏡面フラット仕上げで美しく衛生的です。
・荷台の周囲には緩衝ベルトを装着しています。

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ステンレス製運搬車 SUS101・SUS301の型番SUS301のページです。
型番SUS301に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ステンレス製運搬車 SUS101・SUS301

ステンレス製運搬車 SUS101・SUS301

    アイケー プレス製運搬車

    アイケー プレス製運搬車

      プレス製ハンドトラック ドンキーカート 101N/302N

      プレス製ハンドトラック ドンキーカート 101N/302N

        小型スチール台車 ハンドル折り畳み式

        小型スチール台車 ハンドル折り畳み式

          プレス製運搬車 ドンキーカート  (固定ハンドルタイプ)

          プレス製運搬車 ドンキーカート (固定ハンドルタイプ)

            大型スチール台車 ハンドル固定式

            大型スチール台車 ハンドル固定式

              空気タイヤ付き台車(樹脂製・スチール製)

              空気タイヤ付き台車(樹脂製・スチール製)

                静音スチール台車(ハンドル折りたたみ式)NHT-101S

                静音スチール台車(ハンドル折りたたみ式)NHT-101S

                  プレス製運搬車 (折りたたみハンドルタイプ)

                  プレス製運搬車 (折りたたみハンドルタイプ)

                    プレス製運搬車 ドンキーカート 用リング式ストッパー (自在2輪・固定2輪用)

                    プレス製運搬車 ドンキーカート 用リング式ストッパー (自在2輪・固定2輪用)

                      プレス製運搬車 (固定ハンドルタイプ)

                      プレス製運搬車 (固定ハンドルタイプ)

                        プレス製運搬車 ドンキーカート  (折りたたみハンドルタイプ)

                        プレス製運搬車 ドンキーカート (折りたたみハンドルタイプ)

                          アルミ製運搬車 折りたたみハンドルタイプ

                          アルミ製運搬車 折りたたみハンドルタイプ

                            メーカー 石川製作所 石川製作所 三商 金沢車輛 トラスコ中山 金沢車輛 金沢車輛 コクゴ トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山
                            通常価格 118,010円 9,819円 13,830円 9,161円 9,611円 15,697円 33,691円 13,085円 14,009円 14,076円 11,082円 9,763円 19,175円
                            通常出荷日 6日目   1日目~   19日目   3日目   1日目~   6日目   6日目   8日目   1日目~   1日目   1日目   2日目~   4日目  
                            商品タイプ 運搬車 運搬車 運搬車 運搬車 運搬車 運搬車 運搬車 - 運搬車 - 運搬車 運搬車 運搬車
                            本体材質 ステンレス製 スチール製 - スチール製 スチール製 スチール製 - - スチール製 - スチール製 スチール製 アルミ製
                            本体/オプション 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 - 本体 オプション 本体 本体 本体
                            本体仕様 完成品 - - - - - - - - - - - -
                            仕様 折りたたみハンドルタイプ 自在キャスター、固定キャスター各2個 ステンレス製無音キャスター付 - - - - - - - - - - - -

                            ステンレス製運搬車 SUS101・SUS301のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            折りたたみハンドル式台車カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました