(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

プレス製運搬車 307HB(ハンドブレーキ付)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

プレス製運搬車 307HB(ハンドブレーキ付)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
46,600円
税込単価
51,260円

【特長】・ハンドブレーキ付です・ゴミ出しやリネンカートに向いています・棒状の積...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    運搬車
  • 本体材質:
    スチール製
  • 均等荷重(kg):
    300
  • 本体/オプション:
    本体
  • 本体仕様:
    完成品
  • トラスココード:
    385-5384
  • 質量(g):
    36200
  • キャスター径(mm)(mm):
    130
  • ハンドル高さ(mm):
    850
  • 高さ(mm):
    205
  • 長さ(mm):
    915
  • 幅(mm):
    615
  • 取替キャスター(固定):
    130パイ円盤付車輪のみ
  • 取替キャスター(自在):
    IK-130J
  • 仕様:
    金網付 ハンドブレーキ付 自在キャスター、固定キャスター各2個
  • 荷台:
    スチール
  • ハンドル:
    スチール
  • キャスター金具:
    スチール
  • 車輪:
    ゴム
  • 金網:
    スチール
  • ブレーキ機構:
    スチール
  • 金網内寸:長さ(mm):
    825
  • 金網内寸:幅(mm):
    548
  • 金網内寸:高さ(mm):
    805
  • 特長:
    ハンドブレーキ付です。ゴミ出しやリネンカートに向いています。棒状の積載物を立てたまま一括運送できます。
  • 材質:マット、コーナーゴム:
    塩化ビニール
  • 内容量:
    1台

Loading...

プレス製運搬車 金網 ハンドブレーキ付の詳細

プレス製運搬車 金網 ハンドブレーキ付 商品イメージ

プレス製運搬車 金網 ハンドブレーキ付 商品イメージ

プレス製運搬車 金網 ハンドブレーキ付の仕様

  • 荷台寸法:915×615mm
  • 床面高さ:205mm
  • 押手高さ:850mm
  • 車輪径:φ130(直径130mm)
  • 積載荷重:300kg
  • 自重:36.2kg
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

307HB

1台

1個

46,600( 51,260円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ハンドブレーキ付です
・ゴミ出しやリネンカートに向いています
・棒状の積載物を立てたまま一括運送できます
【用途】
・荷崩れしやすい荷物を運ぶ作業などに
・傾斜のあるところでの荷物の積み下ろし作業に

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

プレス製運搬車 307HB(ハンドブレーキ付)の型番307HBのページです。
型番307HBに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

プレス製運搬車 307HB(ハンドブレーキ付)

プレス製運搬車 307HB(ハンドブレーキ付)

    アイケー ストッパー付台車

    アイケー ストッパー付台車

      メッシュ運搬車 (折りたたみハンドルタイプ)

      メッシュ運搬車 (折りたたみハンドルタイプ)

        樹脂製運搬車“ハンドカー"(折リタタミハンドルタイプ)

        樹脂製運搬車“ハンドカー"(折リタタミハンドルタイプ)

          ドラムブレーキ台車 ハンドル折りたたみ式

          ドラムブレーキ台車 ハンドル折りたたみ式

            プレス製運搬車 アクセル(固定ハンドル・ペダル式アシスト機能付)

            プレス製運搬車 アクセル(固定ハンドル・ペダル式アシスト機能付)

              スマイルブレーキ 折りたたみハンドル・ハンド式ブレーキタイプ

              スマイルブレーキ 折りたたみハンドル・ハンド式ブレーキタイプ

                アイケープレス製運搬車(折畳み式ハンドルブレーキ付)

                アイケープレス製運搬車(折畳み式ハンドルブレーキ付)

                  ハイグレード プレス製運搬車(折りたたみハンドルタイプ/均等荷重200,400kg)

                  ハイグレード プレス製運搬車(折りたたみハンドルタイプ/均等荷重200,400kg)

                    プレス製運搬車 アクセル  (固定ハンドルタイプ・ハンドル解除式アシスト機能付)

                    プレス製運搬車 アクセル (固定ハンドルタイプ・ハンドル解除式アシスト機能付)

                      プレス製運搬車 ドンキーカート  (金網付タイプ)

                      プレス製運搬車 ドンキーカート (金網付タイプ)

                        プレス製運搬車 ハイグレード運搬車  (サイドハンドルタイプ)

                        プレス製運搬車 ハイグレード運搬車 (サイドハンドルタイプ)

                          樹脂製運搬車 グランカート サイレント  固定ハンドルタイプ

                          樹脂製運搬車 グランカート サイレント 固定ハンドルタイプ

                            メーカー 石川製作所 石川製作所 トラスコ中山 三甲 カナツー トラスコ中山 佐野車輛製作所 石川製作所 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山
                            通常価格 46,600円 10,294円 8,374円 29,477円 43,090円 105,453円 105,380円 16,606円 18,091円 87,013円 21,795円 31,594円 22,976円
                            通常出荷日 6日目   4日目   1日目~   8日目   7日目   5日目   4日目   5日目~   1日目   6日目   1日目~   8日目   1日目~  
                            商品タイプ 運搬車 - 運搬車 - 運搬車 運搬車 運搬車 - 運搬車 運搬車 運搬車 運搬車 運搬車
                            本体材質 スチール製 - スチール製 - 樹脂製 スチール製 スチール製 - スチール製 スチール製 スチール製 スチール製 樹脂製
                            均等荷重(kg) 300 - - - - 500 - - - 500 - - -
                            本体/オプション 本体 - 本体 - 本体 本体 本体 - 本体 本体 本体 本体 本体
                            本体仕様 完成品 - - - - - - - - - - - -

                            プレス製運搬車 307HB(ハンドブレーキ付)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            金網付台車カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました