(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

プレス製運搬車 片袖2段タイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

プレス製運搬車 片袖2段タイプ

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
21,769円 ~ 35,295円
税込価格
23,946円 ~ 38,825円

ワゴンタイプとして開発したプレス製運搬車。【特長】・ワゴン車としても使えて、と...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    運搬車
  • 本体材質:
    スチール製
  • 本体/オプション:
    本体
  • 本体仕様:
    組立式
  • 組立目安:
    2人30分
  • 騒音値(dB):
    60
  • 荷台:
    スチール
  • ハンドル:
    スチール
  • 表面処理:
    粉体塗装
  • キャスター金具:
    スチール
  • 車輪:
    ゴム
  • ブレーキ機構:
    なし(オプション取付可)
  • 材質:マット:
    塩化ビニール
  • 内容量:
    1台

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

プレス製運搬車の詳細

仕様:固定片袖2段タイプ 自在キャスター、固定キャスター各2個
本体材質:スチール製(荷台、ハンドル、キャスター金具)、車輪:ゴム、マット:塩化ビニール
表面処理:粉体塗装
組立目安:2人30分

104-I

104-I
均等荷重:150kg(上段45kg/下段105kg )
長さ:740mm
幅:480mm
高さ:145mm
ハンドル高さ:860mm
キャスター径:100mm

204-I

204-I
均等荷重:250kg(上段75kg/下段175kg)
長さ:810mm
幅:510mm
高さ:205mm
ハンドル高さ:955mm
キャスター径:130mm

304-I

304-I
均等荷重:300kg(上段90kg/下段210kg)
長さ:915mm
幅:615mm
高さ:205mm
ハンドル高さ:950mm
キャスター径:130mm

商品情報を表示

型番リスト

型番
均等荷重(kg)
適合ストッパー
JANコード
トラスココード
質量(g)
キャスター径(mm)(mm)
ハンドル高さ(mm)
高さ(mm)
長さ(mm)
幅(mm)
下段均等荷重(kg)
上段均等荷重(kg)
取替キャスター(固定)
取替キャスター(自在)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
150
100S、100KB
4945702001046
341-7981
19000
100
860
145
740
480
105
45
IK-100K
IK-100J
1台

1個

21,769( 23,946円 )

6日目

250
200NS、200NKB、200NJB
-
341-7999
29000
130
955
205
810
510
175
75
IK-130K
IK-130J
1台

1個

29,842( 32,826円 )

6日目

300
300KB、300JB
-
341-8006
40000
130
950
205
915
615
210
90
IK-130K
IK-130J
1台

1個

35,295( 38,825円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ワゴンタイプとして開発したプレス製運搬車。
【特長】
・ワゴン車としても使えて、とても便利。
【用途】
・オフィスの書類運び倉庫のピッキングや工場の作業台に使用可能。
【仕様】
・本体材質:スチール
・ハンドル材質:スチール
・キャスター:自在×2、固定×2
・キャスター材質:ゴム
・マット材質:塩化ビニール

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

プレス製運搬車 片袖2段タイプ

プレス製運搬車 片袖2段タイプ

    プレス製運搬車 ドンキーカート  (5輪車)

    プレス製運搬車 ドンキーカート (5輪車)

      プレス製運搬車 ドンキーカート  (片袖2段タイプ)

      プレス製運搬車 ドンキーカート (片袖2段タイプ)

        スチール製ダンディ台車シリーズ テーブル2段・3段タイプ

        スチール製ダンディ台車シリーズ テーブル2段・3段タイプ

          プレス製運搬車 ドンキーカート  (両袖2段タイプ)

          プレス製運搬車 ドンキーカート (両袖2段タイプ)

            アイケー プレス製運搬車 2段両袖型 740×480×145

            アイケー プレス製運搬車 2段両袖型 740×480×145

              大型スチール台車 2段

              大型スチール台車 2段

                ノーパンクスチール台車 2段式・3段式

                ノーパンクスチール台車 2段式・3段式

                  ノーパンクスチール台車 両ハンドル

                  ノーパンクスチール台車 両ハンドル

                    ハンドトラック2段

                    ハンドトラック2段

                      ステンレス製運搬車 (片袖2段タイプ)

                      ステンレス製運搬車 (片袖2段タイプ)

                        小型スチール二段台車

                        小型スチール二段台車

                          小型スチール台車 2段

                          小型スチール台車 2段

                            メーカー 石川製作所 トラスコ中山 トラスコ中山 花岡車輌 トラスコ中山 石川製作所 金沢車輛 金沢車輛 金沢車輛 ケニス トラスコ中山 ミスミ 金沢車輛
                            通常価格 21,769円 18,446円 23,211円 23,678円 27,554円 19,818円 22,308円 53,077円 50,769円 26,234円 105,173円 14,061円 16,576円
                            通常出荷日 6日目   7日目~   1日目~   1日目   当日出荷可能 1日目   4日目   3日目~   5日目~   6日目~   9日目   6日目   在庫品1日目   当日出荷可能 3日目  
                            商品タイプ 運搬車 運搬車 運搬車 運搬車 運搬車 運搬車 運搬車 運搬車 運搬車 運搬車 運搬車 運搬車 運搬車
                            本体材質 スチール製 スチール製 スチール製 スチール製 スチール製 スチール製 スチール製 スチール製 スチール製 - ステンレス製 スチール製 スチール製
                            本体/オプション 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体
                            本体仕様 組立式 - - - - - - - - - - - -
                            組立目安 2人30分 - - - - - - - - - - - -

                            プレス製運搬車 片袖2段タイプのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 梱包形態を教えてください。
                            A
                            梱包形態は予告なく変更される可能性がありますが、現在はダンボール1個にキャスター付きの下板、上板、ハンドル、支柱と細かな部品などが入っています。

                            2段式・3段式台車カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました