(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

プレス製運搬車 固定ハンドルタイプ 均等荷重 150~500kg

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

プレス製運搬車 固定ハンドルタイプ 均等荷重 150~500kg

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
9,182円 ~ 44,765円
税込価格
10,100円 ~ 49,242円

ハンドル部をより丈夫にと開発したプレス製運搬車。【特長】・多種・多様な工場内の...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    運搬車
  • 本体材質:
    スチール製
  • 本体/オプション:
    本体
  • 本体仕様:
    組立式
  • 仕様:
    固定ハンドルタイプ 自在キャスター、固定キャスター各2個
  • 荷台:
    スチール
  • ハンドル:
    スチール
  • 表面処理:
    粉体塗装
  • キャスター金具:
    スチール
  • 車輪:
    ゴム
  • 特長:
    多種・多様な工場内の運搬に利用できます。
  • 材質:マット:
    塩化ビニール
  • 内容量:
    1台

型番

未確定5件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

プレス製運搬車の詳細

仕様:固定ハンドルタイプ 自在キャスター、固定キャスター各2個
本体材質:スチール製(荷台、ハンドル、キャスター金具)、車輪:ゴム、マット:塩化ビニール
表面処理:粉体塗装
組立目安:1人20分

108-PLA

108-PLA
均等荷重:150kg
長さ:740mm
幅:480mm
高さ:145mm
ハンドル高さ:830mm
キャスター径:100mm

202-PLA

202-PLA
均等荷重:250kg
長さ:810mm
幅:510mm
高さ:205mm
ハンドル高さ:895mm
キャスター径:130mm

302-I

302-I
均等荷重:300kg
長さ:915mm
幅:615mm
高さ:205mm
ハンドル高さ:820mm
キャスター径:130mm

402

402
均等荷重:300kg
長さ:1,190mm
幅:440mm
高さ:220mm
ハンドル高さ:885mm
キャスター径:130mm

502-I

502-I
均等荷重:500kg
長さ:1,225mm
幅:775mm
高さ:295mm
ハンドル高さ:885mm
キャスター径:200mm

商品情報を表示

型番リスト

型番
均等荷重(kg)
組立目安
トラスココード
質量(g)
キャスター径(mm)(mm)
ハンドル高さ(mm)
高さ(mm)
長さ(mm)
幅(mm)
取替キャスター(固定)
取替キャスター(自在)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
150
1人20分
341-8316
12000
100
830
145
740
480
IK-100K
IK-100J
1台

2個

9,182( 10,100円 )

1日目

250
1人20分
341-8324
17500
130
895
205
810
510
IK-130K
IK-130J
1台

1個

19,735( 21,709円 )

2日目

300
1人20分
341-8332
25000
130
820
205
915
615
IK-130K
IK-130J
1台

1個

19,853( 21,838円 )

1日目

300
2人30分
341-8341
26000
130
885
220
1190
440
IK-130K
IK-130J
1台

1個

33,242( 36,566円 )

11日目

500
2人30分
341-8359
48000
200
885
295
1225
775
IK-200K
IK-200J
1台

1個

44,765( 49,242円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ハンドル部をより丈夫にと開発したプレス製運搬車。
【特長】
・多種・多様な工場内の運搬に利用可能。
【用途】
・ハンドル部が丈夫なので工場、倉庫に使用可能。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

プレス製運搬車 固定ハンドルタイプ 均等荷重 150~500kg

プレス製運搬車 固定ハンドルタイプ 均等荷重 150~500kg

    ワイドキャリー

    ワイドキャリー

      ワイシリーズ プロ仕様 均等荷重 150~300kg

      ワイシリーズ プロ仕様 均等荷重 150~300kg

        樹脂大型台車 ハンドル固定式

        樹脂大型台車 ハンドル固定式

          空気入りタイヤ付台車 ハンドル折りたたみ式・ストッパー付

          空気入りタイヤ付台車 ハンドル折りたたみ式・ストッパー付

            ノーパンクタイヤ付台車 折りたたみハンドル・ストッパー付

            ノーパンクタイヤ付台車 折りたたみハンドル・ストッパー付

              静音 折りたたみハンドルタイプ・ストッパー付

              静音 折りたたみハンドルタイプ・ストッパー付

                空気タイヤ付き台車(樹脂製・スチール製)

                空気タイヤ付き台車(樹脂製・スチール製)

                  プレス製ハンドトラック ドンキーカート 101N/302N

                  プレス製ハンドトラック ドンキーカート 101N/302N

                    樹脂大型台車 ハンドル折りたたみタイプ

                    樹脂大型台車 ハンドル折りたたみタイプ

                      樹脂小型台車 フットブレーキ付

                      樹脂小型台車 フットブレーキ付

                        ハンドストッパー台車 ハンドル折りたたみ式

                        ハンドストッパー台車 ハンドル折りたたみ式

                          小型スチール台車 フットブレーキ付

                          小型スチール台車 フットブレーキ付

                            メーカー 石川製作所 アズワン カナツー 金沢車輛 カナツー カナツー カナツー 金沢車輛 三商 金沢車輛 金沢車輛 カナツー 金沢車輛
                            通常価格 9,182円 23,300円 18,714円 17,415円 54,296円 46,738円 24,345円 33,691円 13,830円 17,687円 10,769円 40,000円 11,531円
                            通常出荷日 1日目~   1日目~   5日目   6日目   5日目   3日目~   5日目~   6日目   19日目   6日目   6日目   11日目   3日目  
                            商品タイプ 運搬車 運搬車 運搬車 運搬車 運搬車 運搬車 運搬車 運搬車 運搬車 運搬車 運搬車 運搬車 運搬車
                            本体材質 スチール製 スチール製 樹脂製 樹脂製 樹脂製 樹脂製 樹脂製 - - 樹脂製 樹脂製 樹脂製 スチール製
                            本体/オプション 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体
                            本体仕様 組立式 - - - - - - - - - - - -
                            仕様 固定ハンドルタイプ 自在キャスター、固定キャスター各2個 - - - - - - - - - - - -

                            プレス製運搬車 固定ハンドルタイプ 均等荷重 150~500kgのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            運搬と保管
                            評価 5.0満足度:5.02020/02/04
                            組立が必要ですが、容易に組立が可能でした。台車としても重くなく、普通に使えます。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            固定ハンドル式台車カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました