(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

プレス製運搬車 301HB-4(四輪ロックタイプ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

プレス製運搬車 301HB-4(四輪ロックタイプ)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
46,624円
税込単価
51,286円

【特長】・ピン式のブレーキシステムなので完全ロックタイプです・四輪ロック式なの...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    運搬車
  • 本体材質:
    スチール製
  • 均等荷重(kg):
    300
  • 本体/オプション:
    本体
  • 本体仕様:
    完成品
  • 適合ストッパー:
    -
  • 組立目安:
    -
  • トラスココード:
    456-0787
  • 質量(g):
    28000
  • キャスター径(mm)(mm):
    130
  • ハンドル高さ(mm):
    850
  • 高さ(mm):
    205
  • 長さ(mm):
    915
  • 幅(mm):
    615
  • 騒音値(dB):
    60
  • 仕様:
    折たたみハンドル ハンドブレーキ 四輪ロック 自在キャスター、固定キャスター各2個
  • キャスター金具:
    スチール
  • 車輪:
    ゴム
  • 材質:
    本体:ハンドル:ブレーキ:スチール
  • 特長:
    ピン式のブレーキシステムなので完全ロックタイプです。四輪ロック式なのでより安全です。手を離すと強制ブレーキのハンドブレーキタイプです。
  • 内容量:
    1台

型番

301HB-4 解除

Loading...

プレス製運搬車 折たたみハンドルタイプ・ピン式ブレーキ四輪ロック式ハンドブレーキの詳細

プレス製運搬車 折たたみハンドルタイプ・ピン式ブレーキ四輪ロック式ハンドブレーキ 商品イメージ

プレス製運搬車 折たたみハンドルタイプ・ピン式ブレーキ四輪ロック式ハンドブレーキ 商品イメージ

プレス製運搬車 折たたみハンドルタイプ・ピン式ブレーキ四輪ロック式ハンドブレーキの仕様

  • 荷台寸法:915×615mm
  • 床面高さ:205mm
  • 押手高さ:850mm
  • 使用車輪:φ130(直径130mm)
  • 積載荷重:300kg
  • 自重:28kg
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

301HB-4

1台

1個

46,624( 51,286円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ピン式のブレーキシステムなので完全ロックタイプです
・四輪ロック式なのでより安全です
・手を離すと強制ブレーキのハンドブレーキタイプです
【用途】
・傾斜地での作業
・人混みでの作業
・店舗や倉庫作業

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

プレス製運搬車 301HB-4(四輪ロックタイプ)の型番301HB-4のページです。
型番301HB-4に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

プレス製運搬車 301HB-4(四輪ロックタイプ)

プレス製運搬車 301HB-4(四輪ロックタイプ)

    プレス製運搬車 502HB-4(四輪ロックタイプ)

    プレス製運搬車 502HB-4(四輪ロックタイプ)

      金沢車輛 環境静音樹脂台車 PHB-150GS

      金沢車輛 環境静音樹脂台車 PHB-150GS

        環境静音樹脂KSキャリー 折りたたみハンドル式

        環境静音樹脂KSキャリー 折りたたみハンドル式

          アイケー ハンドブレーキ台車

          アイケー ハンドブレーキ台車

            軽量樹脂製運搬車 サイレントマスター DSK-101B

            軽量樹脂製運搬車 サイレントマスター DSK-101B

              プレス製運搬車 ドンキーカート  (折りたたみハンドルタイプ・引き抜き式簡易2段)

              プレス製運搬車 ドンキーカート (折りたたみハンドルタイプ・引き抜き式簡易2段)

                アイケー プレス製運搬車 制動式ハンドブレーキ付

                アイケー プレス製運搬車 制動式ハンドブレーキ付

                  アイケー ストッパー付台車

                  アイケー ストッパー付台車

                    プレス製運搬車 ドンキーカート(折りたたみハンドルタイプ・ハンド式ブレーキ付)

                    プレス製運搬車 ドンキーカート(折りたたみハンドルタイプ・ハンド式ブレーキ付)

                      ギアロック式台車 ハンドル折りたたみタイプ

                      ギアロック式台車 ハンドル折りたたみタイプ

                        静音樹脂小型台車 フットブレーキ付

                        静音樹脂小型台車 フットブレーキ付

                          プレス製運搬車 ドンキーカート  (固定ハンドルタイプ・引き抜き式簡易2段)

                          プレス製運搬車 ドンキーカート (固定ハンドルタイプ・引き抜き式簡易2段)

                            メーカー 石川製作所 石川製作所 三商 金沢車輛 石川製作所 三商 トラスコ中山 石川製作所 石川製作所 トラスコ中山 金沢車輛 金沢車輛 トラスコ中山
                            通常価格 46,624円 66,994円 35,397円 17,543円 13,404円 25,036円 23,520円 22,693円 10,294円 24,360円 17,781円 11,184円 25,200円
                            通常出荷日 9日目   10日目   19日目   3日目   8日目   12日目   1日目   8日目   4日目~   1日目   6日目   3日目   1日目~  
                            商品タイプ 運搬車 運搬車 - 運搬車 - - 運搬車 運搬車 - 運搬車 運搬車 運搬車 運搬車
                            本体材質 スチール製 スチール製 - 樹脂製 - - スチール製 スチール製 - スチール製 スチール製 樹脂製 スチール製
                            均等荷重(kg) 300 500 - - 150 - - 300 - - - 150 -
                            本体/オプション 本体 本体 - 本体 - - 本体 本体 - 本体 本体 本体 本体
                            本体仕様 完成品 完成品 - - - - - - - - - - -

                            プレス製運搬車 301HB-4(四輪ロックタイプ)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            折りたたみハンドル式台車カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました