(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

樹脂製ミニ運搬車 P-MINI(スタンダードキャスター仕様)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

樹脂製ミニ運搬車 P-MINI(スタンダードキャスター仕様)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
5,550円
税込単価
6,105円

【特長】・ワンアクションの折りたたみ仕様です。・ハンドルを折りたたむと、荷台部...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    運搬車
  • 本体材質:
    樹脂製
  • 均等荷重(kg):
    100
  • 本体/オプション:
    本体
  • 色:
    ブルー
  • 本体仕様:
    完成品
  • 適合ストッパー:
    -
  • トラスココード:
    300-0125
  • 質量(g):
    5500
  • キャスター径(mm)(mm):
    φ85
  • ハンドル高さ(mm):
    747
  • 高さ(mm):
    135
  • 長さ(mm):
    600
  • 幅(mm):
    380
  • 取替キャスター(固定):
    FD-3
  • 取替キャスター(自在):
    T-3
  • 仕様:
    折りたたみハンドルタイプ 自在キャスター、固定キャスター各2個
  • 荷台:
    ポリプロピレン(PP)
  • ハンドル:
    スチール
  • 表面処理:
    粉体塗装
  • キャスター金具:
    スチール
  • 車輪:
    ゴム
  • 特長:
    ワンアクションの折りたたみ仕様です。ハンドルを折りたたむと、荷台部に収納できてフラットになり、平台車としても使えます。
  • 内容量:
    1台

Loading...

樹脂製ミニ運搬車 折りたたみハンドルタイプの詳細

樹脂製ミニ運搬車 折りたたみハンドルタイプ 商品イメージ(1)

樹脂製ミニ運搬車 折りたたみハンドルタイプ 商品イメージ(1)

樹脂製ミニ運搬車 折りたたみハンドルタイプ 商品イメージ(2)

樹脂製ミニ運搬車 折りたたみハンドルタイプ 商品イメージ(2)

樹脂製ミニ運搬車 折りたたみハンドルタイプの仕様

  • 荷台寸法:600×380mm
  • 床面高さ:135mm
  • 押手高さ:747mm
  • 使用車輪:φ85(直径85mm)
  • 積載荷重:100kg
  • 自重:5.5kg
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

P-MINI

1台

2個

5,550( 6,105円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ワンアクションの折りたたみ仕様です。
・ハンドルを折りたたむと、荷台部に収納できてフラットになり、平台車としても使えます。
【用途】
・オフィスや店舗など。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

樹脂製ミニ運搬車 P-MINI(スタンダードキャスター仕様)の型番P-MINIのページです。
型番P-MINIに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

樹脂製ミニ運搬車 P-MINI(スタンダードキャスター仕様)

樹脂製ミニ運搬車 P-MINI(スタンダードキャスター仕様)

    アイケー プラミニDX

    アイケー プラミニDX

      静音ステンレス台車 ハンドル折りたたみ式

      静音ステンレス台車 ハンドル折りたたみ式

        静音 折りたたみハンドルタイプ・ストッパー付

        静音 折りたたみハンドルタイプ・ストッパー付

          ハンドストッパー運搬車(台車) 折りたたみハンドル

          ハンドストッパー運搬車(台車) 折りたたみハンドル

            アイケー 樹脂製コンパクトハンドブレーキ付台車

            アイケー 樹脂製コンパクトハンドブレーキ付台車

              カナツー プラ250ワイーオリタタミ

              カナツー プラ250ワイーオリタタミ

                導電性樹脂運搬車 グランカート(固定ハンドルタイプ)

                導電性樹脂運搬車 グランカート(固定ハンドルタイプ)

                  樹脂台車 カルティオビッグフラット(折りたたみ回転ハンドルタイプ)

                  樹脂台車 カルティオビッグフラット(折りたたみ回転ハンドルタイプ)

                    大型樹脂製運搬車 カルティオビッグ (折りたたみ回転ハンドルタイプ) ストッパー付

                    大型樹脂製運搬車 カルティオビッグ (折りたたみ回転ハンドルタイプ) ストッパー付

                      樹脂台車 カルティオビッグフラット 4輪自在

                      樹脂台車 カルティオビッグフラット 4輪自在

                        樹脂製運搬車“静カ台車クリーン"(固定ハンドルタイプ)

                        樹脂製運搬車“静カ台車クリーン"(固定ハンドルタイプ)

                          小型樹脂製運搬車 こまわり君 (折りたたみハンドルタイプ・省音タイプ) ストッパー付

                          小型樹脂製運搬車 こまわり君 (折りたたみハンドルタイプ・省音タイプ) ストッパー付

                            メーカー 石川製作所 石川製作所 カナツー カナツー カナツー 石川製作所 カナツー トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 三甲 トラスコ中山
                            通常価格 5,550円 7,557円 30,298円 22,784円 21,733円 11,383円 20,632円 22,841円 26,688円 32,428円 26,736円 15,451円 6,087円
                            通常出荷日 1日目   4日目   2日目~   5日目~   11日目   4日目   7日目   8日目   1日目~   1日目~   1日目~   8日目   1日目  
                            商品タイプ 運搬車 - 運搬車 運搬車 運搬車 運搬車 - 運搬車 運搬車 運搬車 運搬車 運搬車 運搬車
                            本体材質 樹脂製 - 樹脂製 樹脂製 樹脂製 樹脂製 - 樹脂製 樹脂製 樹脂製 樹脂製 樹脂製 樹脂製
                            均等荷重(kg) 100 100 - - - 100 - - 400 400 400 - 100
                            本体/オプション 本体 - 本体 本体 本体 本体 - 本体 - 本体 - 本体 本体
                            ブルー - - - - ブルー - - - - - - -

                            樹脂製ミニ運搬車 P-MINI(スタンダードキャスター仕様)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            折りたたみハンドル式台車カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました