軽量で操作がしやすいハンドパレットトラック。【特長】・自重が軽量なため、特に負...
THPT15-85-52S-PK
パーキングブレーキ付タイプ
THPT15-105-55S
フォーク先端の裏
品番 | 均等荷重 (kg) | フォ-ク高さ(mm) | フオーク(mm) | 全幅 (mm) | 全高 (mm) | A寸法 (mm) | B寸法(mm) | 質量 (kg) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最低 | 最高 | 長さ | 幅 | 間隔 | |||||||
THPT15-85-52S | 1500 | 75 | 190 | 850 | 150 | 220 | 520 | 1180 | 517 | 670 | 46 |
THPT15-105-55S | 1500 | 75 | 190 | 1050 | 150 | 250 | 550 | 1180 | 717 | 870 | 50 |
THPT15-122-68S | 1500 | 75 | 190 | 1220 | 150 | 385 | 685 | 1180 | 887 | 1040 | 55 |
品番 | 均等荷重 (kg) | フォ-ク高さ(mm) | フォーク(mm) | 全幅 (mm) | 全高 (mm) | A寸法 (mm) | B寸法 (mm) | 質量 (kg) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最低 | 最高 | 長さ | 幅 | 間隔 | |||||||
THPT15-85-52S-PK | 1500 | 75 | 190 | 850 | 150 | 220 | 520 | 1180 | 517 | 670 | 48 |
THPT15-105-55S-PK | 1500 | 75 | 190 | 1050 | 150 | 250 | 550 | 1180 | 717 | 870 | 52 |
THPT15-122-68S-PK | 1500 | 75 | 190 | 1220 | 150 | 385 | 685 | 1180 | 887 | 1040 | 57 |
軽量で操作がしやすいハンドパレットトラック。
【特長】
・自重が軽量なため、特に負荷操作がしやすい。
・ロードホイールはシングルタイプで走行時に軽く動く。
・ステアリングホイールはゴム車輪、ロードホイールはポリウレタン車輪を使用。