(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ハンドパレットトラック(軽快タイプ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ハンドパレットトラック(軽快タイプ)

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
87,661円 ~ 91,414円
税込価格
96,427円 ~ 100,555円

【特長】・走行性に特化した設計で、従来品より走行時の抵抗値が約20%軽くなって...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ハンドパレットトラック
  • 均等荷重(kg):
    2000
  • フォーク寸法 幅(mm):
    160
  • フォーク高さ 最低(mm):
    85
  • フォーク高さ 最高(mm):
    200
  • 特長:
    走行性に特化した設計で、従来品より走行時の抵抗値が約20%軽くなって軽快です。(※当社比)ハンドルは人間工学に基づいたエルゴノミックスハンドルを採用しています。
  • 内容量:
    1台

(i)ご注意

  • パレットの形状によっては使用できないものがあります。サイズなどをご確認の上、最適な機種をお選びください。
  • 車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

図面

THPA-L-20

THPA-L-20

THPA-L-20A

THPA-L-20A

THPA-L-20L

THPA-L-20L

使用方法・使用事例

使用方法

ハンドパレットトラック(軽快タイプ) 使用例1ハンドパレットトラック(軽快タイプ) 使用例2
商品情報を表示

型番リスト

型番
フォーク寸法 長さ(mm)
ハンドル
ジャバラ
JANコード
トラスココード
全高(mm)
フォーク(mm)間隔
全幅(mm)
A寸法(mm)
B寸法(mm)
ステアリングホイール
ロードホイール
質量
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
1100
4989999271638
464-4824
1160
220
540
775
955
硬質ウレタン車輪 径200×幅50mm
硬質ウレタン車輪 径80×幅93mm
67kg
1台

1個

87,661( 96,427円 )

9日目

1100
4989999842425
464-4832
1160
365
685
775
955
硬質ウレタン車輪 径200×幅50mm
硬質ウレタン車輪 径80×幅93mm
72kg
1台

1個

90,383( 99,421円 )

13日目

1220
4989999944020
464-4841
1160
365
685
895
1075
硬質ウレタン車輪 径200×幅50mm
硬質ウレタン車輪 径80×幅93mm
76kg
1台

1個

91,414( 100,555円 )

18日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・走行性に特化した設計で、従来品より走行時の抵抗値が約20%軽くなって軽快です。(※メーカー比)
・ハンドルは人間工学に基づいたエルゴノミックスハンドルを採用しています。
【用途】
・パレットの運搬。

(i)ご注意

  • パレットの形状によっては使用できないものがあります。サイズなどをご確認の上、最適な機種をお選びください。
  • 車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ハンドパレットトラック(軽快タイプ)

ハンドパレットトラック(軽快タイプ)

    プレミアムキャッチパレットトラック

    プレミアムキャッチパレットトラック

      ハンドパレットトラック1.5t用 低床式

      ハンドパレットトラック1.5t用 低床式

        ハンドパレットトラック 均等荷重 1t・2t・3t

        ハンドパレットトラック 均等荷重 1t・2t・3t

          ローリフトトラック(電動走行・電動上昇・手動下降)

          ローリフトトラック(電動走行・電動上昇・手動下降)

            ハンドパレットトラック1t用 軽量型低床

            ハンドパレットトラック1t用 軽量型低床

              ビシャモン EZローダー

              ビシャモン EZローダー

                ビシャモン ウェイトマチック

                ビシャモン ウェイトマチック

                  ハンドパレットトラック(エコノミータイプ)

                  ハンドパレットトラック(エコノミータイプ)

                    ビシャモン 両面パレット用ハンドパレットトラック

                    ビシャモン 両面パレット用ハンドパレットトラック

                      メーカー トラスコ中山 をくだ屋技研 トラスコ中山 トラスコ中山 コレック トラスコ中山 スギヤス スギヤス トラスコ中山 スギヤス
                      通常価格 87,661円 109,227円 91,509円 80,866円 453,333円 80,527円 489,011円 1,284,436円 53,495円 306,852円
                      通常出荷日 9日目~   5日目~   1日目   2日目~   7日目~   9日目~   8日目   15日目~   1日目~   11日目  
                      商品タイプ ハンドパレットトラック ハンドパレットトラック ハンドパレットトラック ハンドパレットトラック - ハンドパレットトラック - - ハンドパレットトラック -
                      均等荷重(kg) 2000 - 1500 - 1200 1000 1000 - 1500 -
                      フォーク寸法 幅(mm) 160 - 160 - 160 150 - 564 150 -
                      フォーク高さ 最低(mm) 85 - 55 85 80 51 - 86 75 -
                      フォーク高さ 最高(mm) 200 - 175 - 180 160 - 186 190 -

                      ハンドパレットトラック(軽快タイプ)のレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      ハンドパレットトラックカテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ファクトリーサプライ用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました