(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スーパーFAリフター (電動ボールねじ式) ジャバラ

スーパーFAリフター (電動ボールねじ式) ジャバラ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/06/28まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
270,513円 ~ 596,878円  特別価格 
税込価格
297,564円 ~ 656,566円  特別価格 

電動式テーブルリフト。【特長】・伝達効率の高いボールねじ式ドライシリンダを採用...

詳細情報を確認する

  • 電源コード長さ(m):
    4
  • 昇降方式:
    電動ボールねじ式

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

未確定37件の候補があります。

Loading...

商品情報

INDEX

製品特長・仕様

スーパーFAリフター(電動ボールねじ式) 外観図
HFA-30-0409-20

HFA-30-0409-20

HFA-30-0510-10J-20(ジャバラ付き)

HFA-30-0510-10J-20(ジャバラ付き)

各部名称

各部名称

製品の基本仕様・特長

  • 昇降方式:電動ボールねじ式
  • 電源:三相200V
  • 電源コード:4m
  • 操作方法:フットスイッチ(コード長さ2m)
  • ユニット:内蔵式
  • 使用頻度:80回/時間
  • ジャバラ:ポリエステル地にアクリル樹脂コーティング(防水仕様ではありません)

図面

HFA-10-0508W3-20

HFA-10-0508W3-20

HFA-10-0608W3-20

HFA-10-0608W3-20

HFA-10-0609W3J-20

HFA-10-0609W3J-20

HFA-20-0508W-20

HFA-20-0508W-20

HFA-20-0608W-20

HFA-20-0608W-20

HFA-20-0609WJ-20

HFA-20-0609WJ-20

HFA-25-510W3

HFA-25-510W3

HFA-25-610W3

HFA-25-610W3

HFA-30-0409-20

HFA-30-0409-20

HFA-30-0410-20

HFA-30-0410-20

HFA-30-0509-20

HFA-30-0509-20

HFA-30-0510-20

HFA-30-0510-20

HFA-30-0510J-20

HFA-30-0510J-20

HFA-30-0512J-20

HFA-30-0512J-20

HFA-30-0609-20

HFA-30-0609-20

HFA-30-0610-20

HFA-30-0610-20

HFA-30-0710J-20

HFA-30-0710J-20

HFA-30-0712J-20

HFA-30-0712J-20

HFA-30-0809-20

HFA-30-0809-20

HFA-30-0810-20

HFA-30-0810-20

HFA-50-0510

HFA-50-0510

HFA-50-0512

HFA-50-0512

HFA-50-0610

HFA-50-0610

HFA-50-0612

HFA-50-0612

HFA-50-0713J

HFA-50-0713J

HFA-50-0810

HFA-50-0810

HFA-50-0810W

HFA-50-0810W

HFA-50-0812

HFA-50-0812

HFA-50-1010W

HFA-50-1010W

HFA-50-510W

HFA-50-510W

HFA-50-610W

HFA-50-610W

HFA-75-0615

HFA-75-0615

HFA-75-0815

HFA-75-0815

HFA-100-0510

HFA-100-0510

HFA-100-0610

HFA-100-0610

HFA-100-0612J

HFA-100-0612J

HFA-100-0810

HFA-100-0810

HFA-100-0812

HFA-100-0812

HFA-200-0914

HFA-200-0914

使用方法・使用事例

使用方法

据付

  • 屋内に据え付けてください。(塵埃の少ない、水、蒸気のかからない場所)
  • 周囲温度 0~40℃
  • 周囲湿度85%以下
  • 高度1000m以下
  • ※ 運搬、設置、配管、配線、保守、点検、は専門知識と技能を持った人が実施してください。感電、けが、火災、装置破損のおそれがあります。
  • ※ 爆発性雰囲気中では使用しないでください。

操作方法

  • 1.電源コードを電源(三相、AC220V、10A以上)に接続してください。
  • 2.フットスイッチの”UP”を踏むと上昇し、放すと停止します。
  • 3.フットスイッチの”DOWN”を踏むと下降し、放すと停止します。
  • 4.上限/下限に達したらリミットスイッチの働きで自動的に停止します。
  • ※ 配線の長いときは電圧降下が大きくなります。電圧降下が2%以下となるような電線の太さを選定してください。
  • ※ 電源接続後モーターが逆転している(UPを押しても下降する)ようであれば、逆相運転になっていますので、電源線の緑以外の2本を入れ替えてください。
フットスイッチのイメージ

フットスイッチのイメージ

安全上の注意

安全上の注意

受け渡し方法のご注意

  • 車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要となります。予めご了承ください。

保守/点検時の下降防止安全対策

  • ※ 保守/点検などリフト内に入るときは、テーブル上の荷物や冶具を降ろし、下降防止ストッパーを設置して電源を切り、テーブルやアームが下降して手足を挟まないように二重三重の安全対策を施してください。
  • ※ ストッパー等を設置しないとテーブルが下降して死亡災害のおそれがあります。
  • 1.テーブル上の荷物や冶具を降ろす。
  • 2.テーブルを半分以上上昇させてください。ジャバラ付きの場合は、テーブル側のビス4本を外してジャバラを降ろすか、シャーシ側を捲り上げてください。
  • 3.左右のアームローラにストッパー(角材)(1)を噛まし、アームが下降しない様にし、且つストッパー(1)がずれないよう様にシャコ万力(2)でしっかり固定してください。
  • 4.アーム支点軸側の端にストッパ(鋼材)(3)2本を垂直に立て、シャコ万力(4)でしっかり固定してください。
  • 5.電源を切ってください。
  • ※ ストッパー、シャコ万力等はお客様でご用意ください。
保守/点検時の下降防止安全対策

保守/点検時の下降防止安全対策

  • ※ テーブルをクレーン等で吊り上げる場合はローラチェーンがたるみますので噛み込みに注意してください。型式にWの付いているタイプは構造が異なる為、アームは開きません、無理に広げると破損する恐れがあります。

保守点検

点検は必ず無負荷の状態にし、内部を点検するときは前記の下降防止安全対策を施してから行う。日常点検により万一異常が発見された場合、直ちに運転を停止し原因を調査の上、対策処理を行う。

グリースアップ箇所のイメージ

グリースアップ箇所のイメージ

日常点検 グリースアップ箇所

  • リフトの昇降動作に異常はないか。
  • 周囲に傷害物はないか。
  • 本体外観上に異常はないか。
  • 異常音や異常発熱はないか。

定期点検(一ヶ月毎)

  • 各接続部のボルト、ナット等の破損やゆるみはないか。
  • 溶接部の亀裂や破損はないか。
  • 電気配線等に亀裂や破損はないか。
  • 回転部やローラチェーンにグリースを塗布してください。(型式にWの付いている機種は必要ありません。)
  • ※ ドライシリンダーのギヤ部とボールねじ部には長寿命グリースを封入していますから、補給なしで長時間安心してご使用頂けますが、2万時間または1年を目安にオーバーホールを実施して頂くか、ドライシリンダーを新品に取り替えてください。

電磁ブレーキの点検

ブレーキの機械的寿命は200万回と長寿命になっているが、ブレーキを長時間使用すると、ブレーキライニングが摩耗し、ブレーキが解放できなくなる。
以下の手順でギャップGの点検を定期的に行うこと。

電気ブレーキの点検

電気ブレーキの点検

  • 1.前記の下降防止安全対策をしてブレーキカバー(1)を外し、固定鉄心(2)と可動鉄心(3)の間にギャップゲージを挿入してギャップを測定し、限界値0.5mmに近づいていたら以下の手順で調整する。
  • 2.組付ボルト(4)少し弛めて、固定板(5)を反時計方向にいっぱいまで回した後、再び組付ボルト(4)を締め込む締め終わった後、ギャップGを測定し0.15~0.25mmの間にあることを確認する。(この作業でギャップは0.3mm小さくなる。)
  • 3.カバー(1)を取り付けて終了。

型番リスト

型番
均等荷重(kg)
詳細タイプ
JANコード
トラスココード
質量(g)
材質1
ストローク(mm)
商品タイプ詳細
テーブル高さ(mm)
テーブル寸法(mm)幅×長さ
モーター出力(kW)
昇/降時間(秒)50Hz
昇/降時間(秒)60Hz
電源(V)
テーブル寸法(mm)長さ
テーブル寸法(mm)幅
最大テーブル高さ(mm)
最低テーブル高さ(mm)
特長
操作方法
ユニット
使用頻度
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
100
ジャバラなし
4989999677683
464-4034
121000.0
-
1450
テーブルリフト
350~1800
500×800
0.2
28/28
24/24
三相200
-
-
-
-
伝達効率の高いボールねじ式ドライシリンダを採用しています。(連続使用回数10万回、上下動80回/h)昇降停止時の惰性がなく、スムーズな昇降停止を実現します。グリス潤滑によるメンテナンスフリーです。低騒音(62dB)です。
フットスイッチ(コード長さ:2m)
内蔵式
80回/時間
1台

1個

358,271( 394,098円 )

14日目

100
ジャバラなし
4989999677690
464-4042
123000.0
-
1450
テーブルリフト
350~1800
600×800
0.2
28/28
24/24
三相200
800
600
1800
350
伝達効率の高いボールねじ式ドライシリンダを採用しています。(連続使用回数10万回、上下動80回/h)昇降停止時の惰性がなく、スムーズな昇降停止を実現します。グリス潤滑によるメンテナンスフリーです。低騒音(62dB)です。
フットスイッチ(コード長さ:2m)
内蔵式
80回/時間
1台

1個

363,122( 399,434円 )

18日目

100
ジャバラ付
4989999677706
464-4051
146000.0
ジャバラ:ポリエステル地にアクリル樹脂コーティング(防水仕様ではありません)
1450
テーブルリフト
350~1800
650×950
0.2
28/28
24/24
三相200
-
-
1800
350
伝達効率の高いボールねじ式ドライシリンダを採用しています。(連続使用回数10万回、上下動80回/h)昇降停止時の惰性がなく、スムーズな昇降停止を実現します。グリス潤滑によるメンテナンスフリーです。低騒音(62dB)です。
フットスイッチ(コード長さ:2m)
内蔵式
80回/時間
1台

1個

576,987( 634,686円 )

39日目

200
ジャバラなし
4989999677713
464-4069
103000.0
-
970
テーブルリフト
250~1220
500×800
0.2
28/28
24/24
三相200
800
500
1220
250
伝達効率の高いボールねじ式ドライシリンダを採用しています。(連続使用回数10万回、上下動80回/h)昇降停止時の惰性がなく、スムーズな昇降停止を実現します。グリス潤滑によるメンテナンスフリーです。低騒音(62dB)です。
フットスイッチ(コード長さ:2m)
内蔵式
80回/時間
1台

1個

324,136( 356,550円 )

62日目

200
ジャバラなし
4989999677720
464-4077
105000
-
970
テーブルリフト
250~1220
600×800
0.2
28/28
24/24
三相200
800
600
1220
250
伝達効率の高いボールねじ式ドライシリンダを採用しています。(連続使用回数10万回、上下動80回/h)昇降停止時の惰性がなく、スムーズな昇降停止を実現します。グリス潤滑によるメンテナンスフリーです。低騒音(62dB)です。
フットスイッチ(コード長さ:2m)
内蔵式
80回/時間
1台

1個

336,306( 369,937円 )

60日目

200
ジャバラ付
4989999677737
464-4085
123000.0
ジャバラ:ポリエステル地にアクリル樹脂コーティング(防水仕様ではありません)
970
テーブルリフト
250~1220
650×950
0.2
28/28
24/24
三相200
-
-
1220
250
伝達効率の高いボールねじ式ドライシリンダを採用しています。(連続使用回数10万回、上下動80回/h)昇降停止時の惰性がなく、スムーズな昇降停止を実現します。グリス潤滑によるメンテナンスフリーです。低騒音(62dB)です。
フットスイッチ(コード長さ:2m)
内蔵式
80回/時間
1台

1個

516,782( 568,460円 )

39日目

250
ジャバラなし
4989999715514
464-4093
210000.0
-
1750
テーブルリフト
600~2350
500×1050
0.4
36/36
30/30
三相200
-
-
2350
600
伝達効率の高いボールねじ式ドライシリンダを採用しています。(連続使用回数10万回、上下動80回/h)昇降停止時の惰性がなく、スムーズな昇降停止を実現します。グリス潤滑によるメンテナンスフリーです。低騒音(62dB)です。
フットスイッチ(コード長さ:2m)
内蔵式
80回/時間
1台

1個

575,147( 632,662円 )

14日目

250
ジャバラなし
4989999715521
464-4107
213000.0
-
1750
テーブルリフト
600~2350
600×1050
0.4
36/36
30/30
三相200
1050
600
2350
600
伝達効率の高いボールねじ式ドライシリンダを採用しています。(連続使用回数10万回、上下動80回/h)昇降停止時の惰性がなく、スムーズな昇降停止を実現します。グリス潤滑によるメンテナンスフリーです。低騒音(62dB)です。
フットスイッチ(コード長さ:2m)
内蔵式
80回/時間
1台

1個

587,318( 646,050円 )

19日目

300
ジャバラなし
4989999677744
464-4115
88000.0
-
545
テーブルリフト
155~700
400×900
0.2
19/19
16/16
三相200
900
400
700
155
伝達効率の高いボールねじ式ドライシリンダを採用しています。(連続使用回数10万回、上下動80回/h)昇降停止時の惰性がなく、スムーズな昇降停止を実現します。グリス潤滑によるメンテナンスフリーです。低騒音(62dB)です。
フットスイッチ(コード長さ:2m)
内蔵式
80回/時間
1台

1個

270,513( 297,564円 )

18日目

300
ジャバラなし
4989999677751
464-4123
98000
-
790
テーブルリフト
155~945
400×1050
0.2
28/28
24/24
三相200
1050
400
945
155
伝達効率の高いボールねじ式ドライシリンダを採用しています。(連続使用回数10万回、上下動80回/h)昇降停止時の惰性がなく、スムーズな昇降停止を実現します。グリス潤滑によるメンテナンスフリーです。低騒音(62dB)です。
フットスイッチ(コード長さ:2m)
内蔵式
80回/時間
1台

1個

292,478( 321,726円 )

18日目

300
ジャバラなし
4989999677775
464-4140
101000.0
-
790
テーブルリフト
155~945
500×1050
0.2
28/28
24/24
三相200
1050
500
945
155
伝達効率の高いボールねじ式ドライシリンダを採用しています。(連続使用回数10万回、上下動80回/h)昇降停止時の惰性がなく、スムーズな昇降停止を実現します。グリス潤滑によるメンテナンスフリーです。低騒音(62dB)です。
フットスイッチ(コード長さ:2m)
内蔵式
80回/時間
1台

1個

297,317( 327,049円 )

18日目

300
ジャバラ付
4989999677782
464-4158
108000.0
ジャバラ:ポリエステル地にアクリル樹脂コーティング(防水仕様ではありません)
545
テーブルリフト
155~700
520×1050
0.2
19/19
16/16
三相200
-
-
700
155
伝達効率の高いボールねじ式ドライシリンダを採用しています。(連続使用回数10万回、上下動80回/h)昇降停止時の惰性がなく、スムーズな昇降停止を実現します。グリス潤滑によるメンテナンスフリーです。低騒音(62dB)です。
フットスイッチ(コード長さ:2m)
内蔵式
80回/時間
1台

1個

349,916( 384,908円 )

55日目

300
ジャバラ付
4989999677799
464-4166
120000
ジャバラ:ポリエステル地にアクリル樹脂コーティング(防水仕様ではありません)
790
テーブルリフト
155~945
520×1200
0.2
28/28
24/24
三相200
-
-
945
155
伝達効率の高いボールねじ式ドライシリンダを採用しています。(連続使用回数10万回、上下動80回/h)昇降停止時の惰性がなく、スムーズな昇降停止を実現します。グリス潤滑によるメンテナンスフリーです。低騒音(62dB)です。
フットスイッチ(コード長さ:2m)
内蔵式
80回/時間
1台

1個

295,070( 324,577円 )

18日目

300
ジャバラなし
4989999677805
464-4174
105000
-
545
テーブルリフト
155~700
600×900
0.2
19/19
16/16
三相200
900
600
700
155
伝達効率の高いボールねじ式ドライシリンダを採用しています。(連続使用回数10万回、上下動80回/h)昇降停止時の惰性がなく、スムーズな昇降停止を実現します。グリス潤滑によるメンテナンスフリーです。低騒音(62dB)です。
フットスイッチ(コード長さ:2m)
内蔵式
80回/時間
1台

1個

277,830( 305,613円 )

18日目

300
ジャバラなし
4989999677812
464-4182
117000.0
-
790
テーブルリフト
155~945
650×1050
0.2
28/28
24/24
三相200
1050
650
945
155
伝達効率の高いボールねじ式ドライシリンダを採用しています。(連続使用回数10万回、上下動80回/h)昇降停止時の惰性がなく、スムーズな昇降停止を実現します。グリス潤滑によるメンテナンスフリーです。低騒音(62dB)です。
フットスイッチ(コード長さ:2m)
内蔵式
80回/時間
1台

1個

304,650( 335,115円 )

19日目

300
ジャバラ付
4989999677829
464-4191
129000
ジャバラ:ポリエステル地にアクリル樹脂コーティング(防水仕様ではありません)
545
テーブルリフト
155~700
750×1050
0.2
19/19
16/16
三相200
-
-
700
155
伝達効率の高いボールねじ式ドライシリンダを採用しています。(連続使用回数10万回、上下動80回/h)昇降停止時の惰性がなく、スムーズな昇降停止を実現します。グリス潤滑によるメンテナンスフリーです。低騒音(62dB)です。
フットスイッチ(コード長さ:2m)
内蔵式
80回/時間
1台

1個

378,717( 416,589円 )

50日目

300
ジャバラ付
4989999677836
464-4204
141000
ジャバラ:ポリエステル地にアクリル樹脂コーティング(防水仕様ではありません)
790
テーブルリフト
155~945
750×1200
0.2
28/28
24/24
三相200
-
-
945
155
伝達効率の高いボールねじ式ドライシリンダを採用しています。(連続使用回数10万回、上下動80回/h)昇降停止時の惰性がなく、スムーズな昇降停止を実現します。グリス潤滑によるメンテナンスフリーです。低騒音(62dB)です。
フットスイッチ(コード長さ:2m)
内蔵式
80回/時間
1台

1個

415,801( 457,381円 )

18日目

300
ジャバラなし
4989999677843
464-4212
110000
-
545
テーブルリフト
155~700
800×900
0.2
19/19
16/16
三相200
900
800
700
155
伝達効率の高いボールねじ式ドライシリンダを採用しています。(連続使用回数10万回、上下動80回/h)昇降停止時の惰性がなく、スムーズな昇降停止を実現します。グリス潤滑によるメンテナンスフリーです。低騒音(62dB)です。
フットスイッチ(コード長さ:2m)
内蔵式
80回/時間
1台

1個

280,302( 308,332円 )

18日目

300
ジャバラなし
4989999677850
464-4221
121000.0
-
790
テーブルリフト
155~945
800×1050
0.2
28/28
24/24
三相200
1050
800
945
155
伝達効率の高いボールねじ式ドライシリンダを採用しています。(連続使用回数10万回、上下動80回/h)昇降停止時の惰性がなく、スムーズな昇降停止を実現します。グリス潤滑によるメンテナンスフリーです。低騒音(62dB)です。
フットスイッチ(コード長さ:2m)
内蔵式
80回/時間
1台

1個

324,136( 356,550円 )

19日目

500
ジャバラなし
4989999677867
464-4239
141000
-
750
テーブルリフト
155~905
500×1050
0.4
22/22
18/18
三相200
1050
500
905
155
伝達効率の高いボールねじ式ドライシリンダを採用しています。(連続使用回数10万回、上下動80回/h)昇降停止時の惰性がなく、スムーズな昇降停止を実現します。グリス潤滑によるメンテナンスフリーです。低騒音(62dB)です。
フットスイッチ(コード長さ:2m)
内蔵式
80回/時間
1台

1個

350,953( 386,048円 )

18日目

500
ジャバラなし
4989999677874
464-4247
154000
-
860
テーブルリフト
155~1015
500×1200
0.4
22/22
18/18
三相200
1200
500
1015
155
伝達効率の高いボールねじ式ドライシリンダを採用しています。(連続使用回数10万回、上下動80回/h)昇降停止時の惰性がなく、スムーズな昇降停止を実現します。グリス潤滑によるメンテナンスフリーです。低騒音(62dB)です。
フットスイッチ(コード長さ:2m)
内蔵式
80回/時間
1台

1個

370,439( 407,483円 )

32日目

500
ジャバラなし
4989999677881
464-4255
145000
-
750
テーブルリフト
155~905
650×1050
0.4
22/22
18/18
三相200
1050
650
905
155
伝達効率の高いボールねじ式ドライシリンダを採用しています。(連続使用回数10万回、上下動80回/h)昇降停止時の惰性がなく、スムーズな昇降停止を実現します。グリス潤滑によるメンテナンスフリーです。低騒音(62dB)です。
フットスイッチ(コード長さ:2m)
内蔵式
80回/時間
1台

1個

355,793( 391,372円 )

19日目

500
ジャバラなし
4989999677898
464-4263
159000.0
-
860
テーブルリフト
155~1015
650×1200
0.4
22/22
18/18
三相200
1200
650
1015
155
伝達効率の高いボールねじ式ドライシリンダを採用しています。(連続使用回数10万回、上下動80回/h)昇降停止時の惰性がなく、スムーズな昇降停止を実現します。グリス潤滑によるメンテナンスフリーです。低騒音(62dB)です。
フットスイッチ(コード長さ:2m)
内蔵式
80回/時間
1台

1個

380,141( 418,155円 )

14日目

500
ジャバラ付
4989999677904
464-4271
168000
ジャバラ:ポリエステル地にアクリル樹脂コーティング(防水仕様ではありません)
750
テーブルリフト
155~905
650×1200
0.4
22/22
18/18
三相200
-
-
905
155
伝達効率の高いボールねじ式ドライシリンダを採用しています。(連続使用回数10万回、上下動80回/h)昇降停止時の惰性がなく、スムーズな昇降停止を実現します。グリス潤滑によるメンテナンスフリーです。低騒音(62dB)です。
フットスイッチ(コード長さ:2m)
内蔵式
80回/時間
1台

1個

545,581( 600,139円 )

39日目

500
ジャバラ付
4989999677911
464-4280
190000
ジャバラ:ポリエステル地にアクリル樹脂コーティング(防水仕様ではありません)
860
テーブルリフト
155~1015
750×1350
0.4
22/22
18/18
三相200
-
-
1015
155
伝達効率の高いボールねじ式ドライシリンダを採用しています。(連続使用回数10万回、上下動80回/h)昇降停止時の惰性がなく、スムーズな昇降停止を実現します。グリス潤滑によるメンテナンスフリーです。低騒音(62dB)です。
フットスイッチ(コード長さ:2m)
内蔵式
80回/時間
1台

1個

596,878( 656,566円 )

60日目

500
ジャバラなし
4989999677928
464-4298
176000.0
-
750
テーブルリフト
155~905
800×1050
0.4
22/22
18/18
三相200
1050
800
905
155
伝達効率の高いボールねじ式ドライシリンダを採用しています。(連続使用回数10万回、上下動80回/h)昇降停止時の惰性がなく、スムーズな昇降停止を実現します。グリス潤滑によるメンテナンスフリーです。低騒音(62dB)です。
フットスイッチ(コード長さ:2m)
内蔵式
80回/時間
1台

1個

382,611( 420,872円 )

18日目

500
ジャバラなし
4989999677935
464-4301
196000.0
-
1200
テーブルリフト
400~1600
800×1050
0.4
36/36
30/30
三相200
1050
800
1600
400
伝達効率の高いボールねじ式ドライシリンダを採用しています。(連続使用回数10万回、上下動80回/h)昇降停止時の惰性がなく、スムーズな昇降停止を実現します。グリス潤滑によるメンテナンスフリーです。低騒音(62dB)です。
フットスイッチ(コード長さ:2m)
内蔵式
80回/時間
1台

1個

506,885( 557,574円 )

19日目

500
ジャバラなし
4989999677942
464-4310
189000.0
-
860
テーブルリフト
155~1015
800×1200
0.4
22/22
18/18
三相200
1200
800
1015
155
伝達効率の高いボールねじ式ドライシリンダを採用しています。(連続使用回数10万回、上下動80回/h)昇降停止時の惰性がなく、スムーズな昇降停止を実現します。グリス潤滑によるメンテナンスフリーです。低騒音(62dB)です。
フットスイッチ(コード長さ:2m)
内蔵式
80回/時間
1台

1個

406,960( 447,656円 )

18日目

500
ジャバラなし
4989999677959
464-4328
202000.0
-
1200
テーブルリフト
400~1600
1050×1050
0.4
36/36
30/30
三相200
1050
1050
1600
400
伝達効率の高いボールねじ式ドライシリンダを採用しています。(連続使用回数10万回、上下動80回/h)昇降停止時の惰性がなく、スムーズな昇降停止を実現します。グリス潤滑によるメンテナンスフリーです。低騒音(62dB)です。
フットスイッチ(コード長さ:2m)
内蔵式
80回/時間
1台

1個

521,524( 573,676円 )

14日目

500
ジャバラなし
4989999715491
464-4336
170000
-
1200
テーブルリフト
400~1600
500×1050
0.4
36/36
30/30
三相200
1050
500
1600
400
伝達効率の高いボールねじ式ドライシリンダを採用しています。(連続使用回数10万回、上下動80回/h)昇降停止時の惰性がなく、スムーズな昇降停止を実現します。グリス潤滑によるメンテナンスフリーです。低騒音(62dB)です。
フットスイッチ(コード長さ:2m)
内蔵式
80回/時間
1台

1個

482,538( 530,792円 )

9日目

500
ジャバラなし
4989999715507
464-4344
173000.0
-
1200
テーブルリフト
400~1600
600×1050
0.4
36/36
30/30
三相200
1050
600
1600
400
伝達効率の高いボールねじ式ドライシリンダを採用しています。(連続使用回数10万回、上下動80回/h)昇降停止時の惰性がなく、スムーズな昇降停止を実現します。グリス潤滑によるメンテナンスフリーです。低騒音(62dB)です。
フットスイッチ(コード長さ:2m)
内蔵式
80回/時間
1台

1個

494,709( 544,180円 )

19日目

750
ジャバラなし
4989999928785
464-4352
215000.0
-
990
テーブルリフト
230~1220
600×1500
0.4
36/36
30/30
三相200
1500
600
1220
230
伝達効率の高いボールねじ式ドライシリンダを採用しています。(連続使用回数10万回、上下動80回/h)昇降停止時の惰性がなく、スムーズな昇降停止を実現します。グリス潤滑によるメンテナンスフリーです。低騒音(62dB)です。
フットスイッチ(コード長さ:2m)
内蔵式
80回/時間
1台

1個

438,710( 482,581円 )

19日目

750
ジャバラなし
4989999928792
464-4361
226000.0
-
990
テーブルリフト
230~1220
800×1500
0.4
36/36
30/30
三相200
1500
800
1220
230
伝達効率の高いボールねじ式ドライシリンダを採用しています。(連続使用回数10万回、上下動80回/h)昇降停止時の惰性がなく、スムーズな昇降停止を実現します。グリス潤滑によるメンテナンスフリーです。低騒音(62dB)です。
フットスイッチ(コード長さ:2m)
内蔵式
80回/時間
1台

1個

450,881( 495,969円 )

30日目

1000
ジャバラなし
4989999677614
464-3976
153000
-
500
テーブルリフト
205~705
650×1050
0.4
22/22
18/18
三相200
1050
650
705
205
伝達効率の高いボールねじ式ドライシリンダを採用しています。(連続使用回数10万回、上下動80回/h)昇降停止時の惰性がなく、スムーズな昇降停止を実現します。グリス潤滑によるメンテナンスフリーです。低騒音(62dB)です。
フットスイッチ(コード長さ:2m)
内蔵式
80回/時間
1台

1個

377,758( 415,534円 )

19日目

1000
ジャバラ付
4989999677645
464-3992
176000.0
ジャバラ:ポリエステル地にアクリル樹脂コーティング(防水仕様ではありません)
500
テーブルリフト
205~705
650×1200
0.4
22/22
18/18
三相200
-
-
705
205
伝達効率の高いボールねじ式ドライシリンダを採用しています。(連続使用回数10万回、上下動80回/h)昇降停止時の惰性がなく、スムーズな昇降停止を実現します。グリス潤滑によるメンテナンスフリーです。低騒音(62dB)です。
フットスイッチ(コード長さ:2m)
内蔵式
80回/時間
1台

1個

563,040( 619,344円 )

39日目

1000
ジャバラなし
4989999677669
464-4018
188000.0
-
500
テーブルリフト
205~705
800×1050
0.4
22/22
18/18
三相200
1050
800
705
205
伝達効率の高いボールねじ式ドライシリンダを採用しています。(連続使用回数10万回、上下動80回/h)昇降停止時の惰性がなく、スムーズな昇降停止を実現します。グリス潤滑によるメンテナンスフリーです。低騒音(62dB)です。
フットスイッチ(コード長さ:2m)
内蔵式
80回/時間
1台

1個

402,098( 442,308円 )

18日目

1000
ジャバラなし
4989999677676
464-4026
202000.0
-
780
テーブルリフト
230~1010
800×1200
0.4
36/36
30/30
三相200
1200
800
1010
230
伝達効率の高いボールねじ式ドライシリンダを採用しています。(連続使用回数10万回、上下動80回/h)昇降停止時の惰性がなく、スムーズな昇降停止を実現します。グリス潤滑によるメンテナンスフリーです。低騒音(62dB)です。
フットスイッチ(コード長さ:2m)
内蔵式
80回/時間
1台

1個

414,277( 455,705円 )

19日目

Loading...

詳細情報

基本情報

電動式テーブルリフト。
【特長】
・伝達効率の高いボールねじ式ドライシリンダを採用。(連続使用回数10万回、上下動80回/h)
・昇降停止時の惰性がなく、スムーズな昇降停止を実現。
・グリス潤滑によるメンテナンスフリー。
・低騒音(62dB)。
【用途】
・荷物の昇降や作業台として。

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スーパーFAリフター (電動ボールねじ式) ジャバラ

スーパーFAリフター (電動ボールねじ式) ジャバラ

    テーブルリフト(電動ボールねじ式・単相200Vタイプ) ジャバラなし

    テーブルリフト(電動ボールねじ式・単相200Vタイプ) ジャバラなし

      テーブルリフト(電動ボールねじ式・単相100Vタイプ) ジャバラなし

      テーブルリフト(電動ボールねじ式・単相100Vタイプ) ジャバラなし

        テーブルリフト(電動ボールねじ式・DC24Vタイプ) ジャバラなし

        テーブルリフト(電動ボールねじ式・DC24Vタイプ) ジャバラなし

          ビシャモン テーブルリフト ミニXシリーズ (電動油圧式)

          ビシャモン テーブルリフト ミニXシリーズ (電動油圧式)

            ビシャモン テーブルリフト NXシリーズ(電動油圧式)

            ビシャモン テーブルリフト NXシリーズ(電動油圧式)

              ゴールドリフター GLSH 超低床スリムリフター(油圧・足踏式)

              ゴールドリフター GLSH 超低床スリムリフター(油圧・足踏式)

                ゴールドリフター GLM ミニタイプ メカリフト(ボールネジ・電動式)

                ゴールドリフター GLM ミニタイプ メカリフト(ボールネジ・電動式)

                  ビシャモン テーブルリフト ちびちゃんXシリーズ (電動油圧式)

                  ビシャモン テーブルリフト ちびちゃんXシリーズ (電動油圧式)

                    ビシャモン 電動式リフト 0.6トンタイプ フット式

                    ビシャモン 電動式リフト 0.6トンタイプ フット式

                      ローハイシステムリフター(油圧ジャッキ式)

                      ローハイシステムリフター(油圧ジャッキ式)

                        リフターパンタ君

                        リフターパンタ君

                          テーブルリフト1段式

                          テーブルリフト1段式

                            メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 スギヤス スギヤス 東正車輛 東正車輛 スギヤス スギヤス トラスコ中山 京町産業車輌 アカシン
                            通常価格 270,513円 131,848円 121,970円 184,738円 282,852円 277,276円 98,065円 133,544円 234,915円 568,043円 84,900円 86,400円 690,682円
                            通常出荷日 9日目~   9日目~   9日目~   9日目~   80日目   8日目~   30日目   30日目   9日目~   8日目   8日目   14日目~   5日目  
                            電源コード長さ(m) 4 - - 2 - - - - - - - - -
                            昇降方式 電動ボールねじ式 電動ボールねじ式 電動ボールねじ式 電動ボールねじ式 - - - - - - 油圧ジャッキ式(マサダ製作所製パンタジャッキ使用) - -

                            スーパーFAリフター (電動ボールねじ式) ジャバラのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            テーブルリフトカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました