(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

テーブルリフト(電動ボールねじ式・単相200Vタイプ) ジャバラなし

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

テーブルリフト(電動ボールねじ式・単相200Vタイプ) ジャバラなし【1~900個入り】

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
131,848円 ~ 390,764円
税込価格
145,033円 ~ 429,840円

【特長】・ベクトル制御採用、よりスムーズな動作になりました・最低位をより低くし...

詳細情報を確認する

  • 詳細タイプ:
    テーブルリフト(ジャバラなし)
  • 電源(V):
    単相200
  • 仕様:
    電磁ブレーキ付モーター駆動、フットスイッチは別置式
  • 昇降方式:
    電動ボールねじ式
  • 内容量:
    1台

(i)ご注意

  • 最大使用頻度を超えるご使用は故障の原因となります。
  • ワークの移載時の許容荷重は均等荷重の本体写真の矢印[[1]]1/4[[2]]1/2に設定してください。
  • 若干の沈み込みは発生します。
  • 車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。
  • 室外、粉じんの多い場所、高温多湿、低温0℃以下でのご使用はできません。

型番

未確定22件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 電圧:単相200V
  • 電源コード長さ:3m
  • 電磁ブレーキ付モーター駆動
  • フットスイッチは別置式
  • 付属品:フットスイッチ(コード2m)
  • 製造国:日本
 
外観図
テーブルリフト(電動ボールねじ式・単相200Vタイプ):関連画像

テーブルリフト 電動ボールねじ式・単相200Vタイプの外観1

テーブルリフト(電動ボールねじ式・単相200Vタイプ):関連画像

テーブルリフト 電動ボールねじ式・単相200Vタイプの外観2

テーブルリフト(電動ボールねじ式・単相200Vタイプ):関連画像

テーブルリフト 電動ボールねじ式・単相200Vタイプの最大使用頻度

テーブルリフト(電動ボールねじ式・単相200Vタイプ):関連画像

電動効率の高いねじ式ドライシリンダ採用

テーブルリフト(電動ボールねじ式・単相200Vタイプ):関連画像

高出力ブラシレスモーター内蔵

規格表

品番均等荷重
(kg)
テーブル寸法(mm)
幅×長さ
テーブル高さ
(mm)
昇/降時間(秒)モーター出力
(kW)
質量
(kg)
50Hz60Hz
HDL-H1046V-22100400×650130~56010/1010/100.0732
HDL-W1046V-22100400×650200~105023/2323/230.0742
HDL-L1047V-22100400×72080~58010/1010/100.0736
HDL-H1056V-22100500×650130~56010/1010/100.0734
HDL-W1056V-22100500×650200~105023/2323/230.0744
HDL-L1058V-22100520×85080~58010/1010/100.0742
HDL-H1058V-22100520×850130~56010/1010/100.0740
HDL-W1058V-22100520×850200~105023/2323/230.0750
HDL-L1545V-22150400×50080~43010/1010/100.0731
HDL-L1556V-22150520×63080~43010/1010/100.0735
HDL-W2055V-22200500×500200~83014/1414/140.1451
HDL-W2067V-22200600×750200~83014/1414/140.1457
HDL-H2547V-22250400×720150~65022/2222/220.0745
HDL-H2558V-22250520×850150~65022/2222/220.0750
HDL-L2569V-22250600×900100~71014/1414/140.40100
HDL-L25610V-22250600×1050100~83018/1818/180.40115
HDL-L2589V-22250800×900100~71014/1414/140.40105
HDL-L25810V-22250800×1050100~83018/1818/180.40125
HDL-L50610V-22500650×1050135~85518/1818/180.40150
HDL-L50612V-22500650×1200135~95520/2020/200.40160
HDL-L50810V-22500800×1050135~85518/1818/180.40160
HDL-L50812V-22500800×1200135~95520/2020/200.40170
HDL-L100610V-221000650×1050155~73525/2525/250.40150
HDL-L100612V-221000650×1200155~88532/3232/320.40180
HDL-L100810V-221000800×1050155~73525/2525/250.40155
HDL-L100812V-221000800×1200155~88532/3232/320.40185

図面

HDL-L2569V-22

HDL-L2569V-22

HDL-L25610V-22

HDL-L25610V-22

HDL-L2589V-22

HDL-L2589V-22

HDL-L50610V-22

HDL-L50610V-22

HDL-L50612V-22

HDL-L50612V-22

HDL-L50810V-22

HDL-L50810V-22

HDL-L50812V-22

HDL-L50812V-22

HDL-L100610V-22

HDL-L100610V-22

HDL-L100612V-22

HDL-L100612V-22

HDL-L100810V-22

HDL-L100810V-22

HDL-L100812V-22

HDL-L100812V-22

使用方法・使用事例

使用方法

テーブルリフト (電動ボールねじ式・単相200Vタイプ) ジャバラなし 使用例1テーブルリフト (電動ボールねじ式・単相200Vタイプ) ジャバラなし 使用例2テーブルリフト (電動ボールねじ式・単相200Vタイプ) ジャバラなし 使用例3テーブルリフト (電動ボールねじ式・単相200Vタイプ) ジャバラなし 使用例4

注意・禁止事項

  • ※ ワークの移載時の許容荷重は均等荷重の本体写真の矢印(イ)1/4(ロ)1/2に設定してください。
 
商品情報を表示

型番リスト

型番
商品タイプ
均等荷重(kg)
本体/オプション
JANコード
トラスココード
質量(g)
ストローク(mm)
テーブル高さ(mm)
テーブル寸法(mm)幅×長さ
最大使用頻度(回/時)
電源コード長さ(m)
モーター出力(kW)
昇/降時間(秒)50Hz
昇/降時間(秒)60Hz
最大テーブル高さ(mm)
最低テーブル高さ(mm)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
その他台車
100
本体
オレンジ
4989999025644
160-5401
32000
430
130~560
400×650
30
3
0.07
10
10
560
130
1台

1個

131,848( 145,033円 )

9日目

その他台車
100
本体
オレンジ
4989999025705
160-5403
40000
430
130~560
520×850
30
3
0.07
10
10
560
130
1台

1個

150,371( 165,408円 )

14日目

その他台車
250
本体
オレンジ
4989999025767
160-5404
45000
500
150~650
400×720
15
3
0.07
22
22
650
150
1台

1個

168,307( 185,138円 )

9日目

その他台車
250
本体
オレンジ
4989999025798
160-5405
50000
500
150~650
520×850
15
3
0.07
22
22
650
150
1台

1個

170,393( 187,432円 )

9日目

その他台車
1000
本体
オレンジ
4989999579659
464-3321
160000
580
155~735
650×1050
15
3
0.4
25
25
735
155
1台

1個

297,701( 327,471円 )

14日目

その他台車
1000
本体
オレンジ
4989999579673
464-3348
180000
730
155~885
650×1200
15
3
0.4
32
32
885
155
1台

1個

312,996( 344,296円 )

18日目

その他台車
1000
本体
オレンジ
4989999579697
464-3364
166000
580
155~735
800×1050
15
3
0.4
25
25
735
155
1台

1個

308,590( 339,449円 )

18日目

その他台車
1000
本体
オレンジ
4989999579710
464-3381
186000
730
155~885
800×1200
15
3
0.4
32
32
885
155
1台

1個

323,898( 356,288円 )

9日目

その他台車
100
本体
オレンジ
4989999025859
160-5406
36000
500
80~580
400×720
30
3
0.07
10
10
580
80
1台

1個

157,910( 173,701円 )

9日目

その他台車
150
本体
オレンジ
4989999025941
160-5408
31000
500
80~430
400×500
30
3
0.07
10
10
430
80
1台

1個

152,489( 167,738円 )

14日目

その他台車
150
本体
オレンジ
4989999025972
160-5409
35000
350
80~430
520×630
30
3
0.07
10
10
430
80
1台

1個

154,601( 170,061円 )

13日目

その他台車
250
本体
オレンジ
4989999928716
464-3607
85000
600
110~710
600×900
15
3
0.4
13
13
700
110
1台

1個

281,800( 309,980円 )

9日目

その他台車
250
本体
オレンジ
4989999928709
464-3585
95000
720
110~820
600×1050
15
3
0.4
16
16
820
110
1台

1個

289,368( 318,305円 )

18日目

その他台車
250
本体
オレンジ
4989999928723
464-3623
100000
720
110~820
800×1050
15
3
0.4
16
16
820
110
1台

1個

300,256( 330,282円 )

18日目

その他台車
500
本体
オレンジ
4550414090518
382-1280
100000
470
135~600
500×800
15
3
0.4
21
21
-
-
1台

1個

272,595( 299,855円 )

18日目

  • 注文停止中
その他台車
500
本体
オレンジ
4550414090556
382-1276
110000
470
135~600
650×950
15
3
0.4
21
21
-
-
1台

1個

300,856( 330,942円 )

-

その他台車
500
本体
オレンジ
4989999928747
464-3666
140000
720
135~855
650×1050
15
3
0.4
18
18
855
135
1台

1個

281,819( 310,001円 )

14日目

その他台車
500
本体
オレンジ
4989999928754
464-3682
155000
820
135~955
650×1200
15
3
0.4
20
20
955
135
1台

1個

304,661( 335,127円 )

9日目

その他台車
500
本体
オレンジ
4989999928761
464-3704
150000
720
135~855
800×1050
15
3
0.4
18
18
855
135
1台

1個

307,994( 338,793円 )

9日目

その他台車
500
本体
オレンジ
4989999928778
464-3721
165000
820
135~955
800×1200
15
3
0.4
20
20
955
135
1台

1個

315,561( 347,117円 )

14日目

その他台車
100
本体
オレンジ
4989999026092
160-5412
50000
850
200~1050
520×850
15
3
0.07
23
23
1050
200
1台

1個

176,609( 194,270円 )

14日目

  • 注文停止中
その他台車
500
本体
オレンジ
4550414399932
381-6530
170000
1240
280~1520
500×1050
15
3
0.4
35
35
-
-
1台

1パック

900個入り

390,764( 429,840円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ベクトル制御採用、よりスムーズな動作になりました
・最低位をより低くしました
・伝導効率の高いボールねじ式ドライシリンダを採用しています
・昇降停止時の惰性がなく、スムーズな昇降停止を実現します
・グリス潤滑による、メンテナンスフリーです
【用途】
・荷物の昇降や作業台として

(i)ご注意

  • 最大使用頻度を超えるご使用は故障の原因となります。
  • ワークの移載時の許容荷重は均等荷重の本体写真の矢印[[1]]1/4[[2]]1/2に設定してください。
  • 若干の沈み込みは発生します。
  • 車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。
  • 室外、粉じんの多い場所、高温多湿、低温0℃以下でのご使用はできません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

テーブルリフト(電動ボールねじ式・単相200Vタイプ) ジャバラなし

テーブルリフト(電動ボールねじ式・単相200Vタイプ) ジャバラなし

    テーブルリフト(電動ボールねじ式・単相100Vタイプ) ジャバラなし

    テーブルリフト(電動ボールねじ式・単相100Vタイプ) ジャバラなし

      ゴールドリフター GLL 超低床ミニタイプ メカリフト(ボールネジ・電動式)

      ゴールドリフター GLL 超低床ミニタイプ メカリフト(ボールネジ・電動式)

        ゴールドリフター GLM ミニタイプ メカリフト(ボールネジ・電動式)

        ゴールドリフター GLM ミニタイプ メカリフト(ボールネジ・電動式)

          ビシャモン テーブルリフト NXシリーズ(電動油圧式)

          ビシャモン テーブルリフト NXシリーズ(電動油圧式)

            スリムリフト 足踏み油圧式

            スリムリフト 足踏み油圧式

              ゴールドリフター GLSH 超低床スリムリフター(油圧・足踏式)

              ゴールドリフター GLSH 超低床スリムリフター(油圧・足踏式)

                ビシャモン テーブルリフト ちびちゃんXシリーズ (電動油圧式)

                ビシャモン テーブルリフト ちびちゃんXシリーズ (電動油圧式)

                  作業台リフター(手動昇降式)

                  作業台リフター(手動昇降式)

                    超低床式リフトテーブル SLシリーズ

                    超低床式リフトテーブル SLシリーズ

                      テーブルリフト(電動ボールねじ式・DC24Vタイプ) ジャバラなし

                      テーブルリフト(電動ボールねじ式・DC24Vタイプ) ジャバラなし

                        ビシャモン テーブルリフト ちびちゃんXシリーズ (電動油圧式) フット式

                        ビシャモン テーブルリフト ちびちゃんXシリーズ (電動油圧式) フット式

                          1段式リフトテーブル KTLシリーズ スチール

                          1段式リフトテーブル KTLシリーズ スチール

                            メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 東正車輛 東正車輛 スギヤス トラスコ中山 東正車輛 スギヤス トラスコ中山 河原 トラスコ中山 スギヤス 河原
                            通常価格 131,848円 121,970円 135,958円 133,544円 277,276円 107,581円 98,065円 234,915円 100,237円 458,630円 184,738円 207,655円 475,968円
                            通常出荷日 9日目~   9日目~   15日目~   30日目   8日目~   9日目~   30日目   9日目~   9日目   4日目~   9日目~   11日目~   15日目~  
                            詳細タイプ テーブルリフト(ジャバラなし) テーブルリフト(ジャバラなし) - - - 足踏み油圧式 - - - - - - -
                            電源(V) 単相200 - - - - - - - - - - - -
                            仕様 電磁ブレーキ付モーター駆動、フットスイッチは別置式 - - - - - - - - - - - -
                            昇降方式 電動ボールねじ式 電動ボールねじ式 - - - 足踏み油圧式(スピンドルオイル:ISO-VG22使用) - - 台形ネジ手動回転方式 - 電動ボールねじ式 - -
                            内容量 1台 1台 - - - 1台 - - 1台 - - - -

                            テーブルリフト(電動ボールねじ式・単相200Vタイプ) ジャバラなしのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            テーブルリフトカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました