(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

テーブルリフト(電動ボールねじ式・単相100Vタイプ) ジャバラなし【1~1,600個入り】

テーブルリフト(電動ボールねじ式・単相100Vタイプ) ジャバラなし

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
121,970円 ~ 346,898円  特別価格 
税込価格
134,167円 ~ 381,588円  特別価格 

【特長】・ベクトル制御採用、よりスムーズな動作になりました・最低位をより低くし...

詳細情報を確認する

  • 詳細タイプ:
    テーブルリフト(ジャバラなし)
  • 昇降方式:
    電動ボールねじ式
  • 内容量:
    1台

(i)ご注意

  • 最大使用頻度を超えるご使用は故障の原因となります。
  • ワークの移載時の許容荷重は均等荷重の本体写真の矢印[[1]]1/4[[2]]1/2に設定してください。
  • 若干の沈み込みは発生します。
  • 車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。
  • 室外、粉じんの多い場所、高温多湿、低温0℃以下でのご使用はできません。

型番

未確定24件の候補があります。

Loading...

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • ベクトル制御採用、よりスムーズな動作を実現。
  • 最低位をより低く改良。
  • 伝導効率の高いボールねじ式ドライシリンダを採用。
  • 昇降停止時の惰性がなく、スムーズな昇降停止を実現。
  • グリス潤滑による、メンテナンスフリー。
  • 昇降方式:電動ボールねじ式
  • 電圧:単相100V
  • 電源コード:3m
  • 電磁ブレーキ付モーター駆動
  • フットスイッチ:別置式(コード2m)
  • 生産国:日本
 
外観図
高出力ブラシレスモーター内蔵

高出力ブラシレスモーター内蔵

  • ブラシの摩耗によるデメリット(短寿命・漏電など)を解消。
  • ブレーキ付モーターで長時間の高さ保持が可能。
  • ※ 速度調整不可。
電動効率の高いボールねじ式ドライシリンダ採用

電動効率の高いボールねじ式ドライシリンダ採用

  • 油圧式に見られる、昇降停止時の惰性がなく、高精度な位置決めが可能。
  • 油圧を使用しないので、油漏れがなく周囲をクリーンに保てる。
  • 荷重変更による上昇・下降速度の変化がほとんどない。
  • 長寿命グリスを封入、長時間運転が可能。

規格表

品番均等荷重テーブル寸法(mm)テーブル高さ昇降時間(秒)昇降時間(秒)モーター出力質量最大使用頻度
(kg)幅×長さ(mm)50Hz60Hz(kW)(g)(回/時)
HDL-L2589V-12250800×900100~71013130.49500015
HDL-L100612V-121000650×1200155~88532320.418000015
HDL-L50612V-12500650×1200135~95520200.416000015
HDL-L100812V-121000800×1200155~88532320.418600015
HDL-L50812V-12500800×1200135~95520200.417000015
HDL-L2569V-12250600×900110~70013130.48500015
HDL-L50810V-12500800×1050135~85518180.416000015
HDL-L25810V-12250800×1050110~82016160.410000015
HDL-L25610V-12250600×1050100~83016160.49500015
HDL-L100610V-121000650×1050155~73525250.416000015
HDL-L100810V-121000800×1050155~73525250.416600015
HDL-L50610V-12500650×1050135~85518180.415000015
HDL-H1046R-12100400×650130~56010100.073200030
HDL-H1058R-12100520×850130~56010100.074000030
HDL-H2547R-12250400×720150~65022220.074500015
HDL-H2558R-12250520×850150~65022220.075000015
HDL-L1058R-12100520×85080~58010100.074200030
HDL-L1545R-12150400×50080~43010100.073100030
HDL-L1556R-12150520×63080~43010100.073500030
HDL-W1046R-12100400×650200~105023230.074200015
HDL-W1056R-12100500×650200~105023230.074400015

図面(一例)

HDL-L2569V-12

HDL-L2569V-12

HDL-L25610V-12

HDL-L25610V-12

HDL-L2589V-12

HDL-L2589V-12

HDL-L25810V-12

HDL-L25810V-12

HDL-L1545R-12

HDL-L25810V-12

HDL-L50610V-12

HDL-L50610V-12

HDL-L50612V-12

HDL-L50612V-12

HDL-L50810V-12

HDL-L50810V-12

HDL-L50812V-12

HDL-L50812V-12

HDL-L100610V-12

HDL-L100610V-12

HDL-L100612V-12

HDL-L100612V-12

HDL-L100810V-12

HDL-L100810V-12

HDL-L100812V-12

HDL-L100812V-12

使用方法・使用事例

フットスイッチ

フットスイッチ
(LED付で異常時にアラームを表示)

  1. 1.電源コードを電源に接続してください。
  2. 2.フットスイッチのUPを踏むと上昇し、離すと停止します。
  3. 3.フットスイッチのDOWNを踏むと下降し、離すと停止します。
  4. 4.上限・下限に達したらリミットスイッチの働きで自動的に停止します。電源投入後2回目からの動作は、リミットスイッチの手前で減速し停止します。

使用方法

テーブルリフト (電動ボールねじ式・単相100Vタイプ) ジャバラなし 使用例1 テーブルリフト (電動ボールねじ式・単相100Vタイプ) ジャバラなし 使用例2 テーブルリフト (電動ボールねじ式・単相100Vタイプ) ジャバラなし 使用例3 テーブルリフト (電動ボールねじ式・単相100Vタイプ) ジャバラなし 使用例4

型番リスト

型番
商品タイプ
均等荷重(kg)
本体/オプション
JANコード
トラスココード
質量(g)
ストローク(mm)
テーブル高さ(mm)
テーブル寸法(mm)幅×長さ
最大使用頻度(回/時)
電源コード長さ(m)
モーター出力(kW)
昇/降時間(秒)50Hz
昇/降時間(秒)60Hz
電源(V)
ジャバラ有無
最大テーブル高さ(mm)
最低テーブル高さ(mm)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
その他台車
100
本体
オレンジ
4989999025637
160-5388
32000
430
130~560
400×650
30
3
0.07
10
10
AC100V
560
130
1台

1個

121,970( 134,167円 )

9日目

その他台車
100
本体
オレンジ
4989999025699
160-5390
40000
430
130~560
520×850
30
3
0.07
10
10
単相100
-
560
130
1台

1個

139,332円

123,852

( 136,237円 )

14日目

その他台車
250
本体
オレンジ
4989999025750
160-5391
45000
500
150~650
400×720
15
3
0.07
22
22
単相100
-
650
150
1台

1個

157,702( 173,472円 )

14日目

その他台車
250
本体
オレンジ
4989999025781
160-5392
50000
500
150~650
520×850
15
3
0.07
22
22
単相100
-
650
150
1台

1個

160,878( 176,966円 )

9日目

その他台車
1000
本体
オレンジ
4989999579642
464-3313
160000
580
155~735
650×1050
15
3
0.4
25
25
単相100
-
735
155
1台

1個

267,888円

238,125

( 261,938円 )

18日目

その他台車
1000
本体
オレンジ
4989999579666
464-3330
180000
730
155~885
650×1200
15
3
0.4
32
32
単相100
-
885
155
1台

1個

281,799( 309,979円 )

9日目

その他台車
1000
本体
オレンジ
4989999579680
464-3356
166000
580
155~735
800×1050
15
3
0.4
25
25
単相100
-
735
155
1台

1個

277,862円

246,991

( 271,690円 )

18日目

その他台車
1000
本体
オレンジ
4989999579703
464-3372
186000
730
155~885
800×1200
15
3
0.4
32
32
単相100
-
885
155
1台

1個

291,702円

259,293

( 285,222円 )

9日目

その他台車
100
本体
オレンジ
4989999025873
160-5394
42000
500
80~580
520×850
30
3
0.07
10
10
単相100
-
580
80
1台

1個

148,932円

132,385

( 145,624円 )

9日目

その他台車
150
本体
オレンジ
4989999025934
160-5395
31000
350
80~430
400×500
30
3
0.07
10
10
単相100
-
430
80
1台

1個

141,442( 155,586円 )

13日目

その他台車
150
本体
オレンジ
4989999025965
160-5396
35000
350
80~430
520×630
30
3
0.07
10
10
単相100
-
430
80
1台

1個

143,487( 157,836円 )

13日目

その他台車
250
本体
オレンジ
4989999577259
464-3593
85000
600
110~700
600×900
15
3
0.4
13
13
単相100
-
700
110
1台

1個

254,048円

225,823

( 248,405円 )

18日目

その他台車
250
本体
オレンジ
4989999577242
464-3577
95000
720
110~820
600×1050
15
3
0.4
16
16
単相100
-
820
110
1台

1個

259,951円

231,070

( 254,177円 )

18日目

その他台車
250
本体
オレンジ
4989999577273
464-3631
95000
600
100~710
800×900
15
3
0.4
13
13
単相100
-
700
110
1台

1個

263,959円

234,633

( 258,096円 )

9日目

その他台車
250
本体
オレンジ
4989999577266
464-3615
100000
720
110~820
800×1050
15
3
0.4
16
16
単相100
-
820
110
1台

1個

269,926円

239,937

( 263,931円 )

14日目

その他台車
500
本体
オレンジ
4550414090501
382-1275
100000
470
135~600
500×800
15
3
0.4
21
21
単相100
-
-
-
1台

1個

262,497( 288,747円 )

18日目

  • 注文停止中
その他台車
500
本体
オレンジ
4550414090549
382-1284
110000
470
135~600
650×950
15
3
0.4
21
21
単相100
-
-
-
1台

1個

272,595( 299,855円 )

-

その他台車
500
本体
オレンジ
4989999589405
464-3658
150000
720
135~855
650×1050
15
3
0.4
18
18
単相100
-
855
135
1台

1個

271,857円

241,653

( 265,818円 )

18日目

その他台車
500
本体
オレンジ
4989999589412
464-3674
155000
820
135~955
650×1200
15
3
0.4
20
20
単相100
-
955
135
1台

1個

273,861円

243,435

( 267,779円 )

18日目

その他台車
500
本体
オレンジ
4989999589429
464-3691
150000
720
135~855
800×1050
15
3
0.4
18
18
単相100
-
855
135
1台

1個

277,862( 305,648円 )

18日目

その他台車
500
本体
オレンジ
4989999589436
464-3712
170000
820
135~955
800×1200
15
3
0.4
20
20
単相100
-
955
135
1台

1個

283,763円

252,236

( 277,460円 )

18日目

その他台車
100
本体
オレンジ
4989999026023
160-5397
42000
850
200~1050
400×650
15
3
0.07
23
23
単相100
-
1050
200
1台

1個

165,032( 181,535円 )

9日目

その他台車
100
本体
オレンジ
4989999026054
160-5398
44000
850
200~1050
500×650
15
3
0.07
23
23
単相100
-
1050
200
1台

1個

166,095( 182,705円 )

9日目

その他台車
500
本体
オレンジ
4550414399925
381-3389
170000
1240
280~1520
500×1050
15
3
0.4
35
35
単相100
-
-
-
1台

1パック

1,600個入り

346,898( 381,588円 )

18日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ベクトル制御採用、よりスムーズな動作になりました
・最低位をより低くしました
・伝導効率の高いボールねじ式ドライシリンダを採用しています
・昇降停止時の惰性がなく、スムーズな昇降停止を実現します
・グリス潤滑による、メンテナンスフリーです
【用途】
・荷物の昇降や作業台として

(i)ご注意

  • 最大使用頻度を超えるご使用は故障の原因となります。
  • ワークの移載時の許容荷重は均等荷重の本体写真の矢印[[1]]1/4[[2]]1/2に設定してください。
  • 若干の沈み込みは発生します。
  • 車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。
  • 室外、粉じんの多い場所、高温多湿、低温0℃以下でのご使用はできません。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

テーブルリフト(電動ボールねじ式・単相100Vタイプ) ジャバラなし

テーブルリフト(電動ボールねじ式・単相100Vタイプ) ジャバラなし

    テーブルリフト(電動ボールねじ式・単相200Vタイプ) ジャバラなし

    テーブルリフト(電動ボールねじ式・単相200Vタイプ) ジャバラなし

      スーパーFAリフター (電動ボールねじ式) ジャバラ

      スーパーFAリフター (電動ボールねじ式) ジャバラ

        テーブルリフト(電動ボールねじ式・DC24Vタイプ) ジャバラなし

        テーブルリフト(電動ボールねじ式・DC24Vタイプ) ジャバラなし

          スリムリフト 足踏み油圧式

          スリムリフト 足踏み油圧式

            ビシャモン テーブルリフト ちびちゃんXシリーズ (電動油圧式)

            ビシャモン テーブルリフト ちびちゃんXシリーズ (電動油圧式)

              ビシャモン テーブルリフト ミニXシリーズ (電動油圧式)

              ビシャモン テーブルリフト ミニXシリーズ (電動油圧式)

                リフターパンタ君

                リフターパンタ君

                  ゴールドリフター GLSH 超低床スリムリフター(油圧・足踏式)

                  ゴールドリフター GLSH 超低床スリムリフター(油圧・足踏式)

                    ビシャモン テーブルリフト NXシリーズ(電動油圧式)

                    ビシャモン テーブルリフト NXシリーズ(電動油圧式)

                      ビシャモン テーブルリフト ちびちゃんシリーズ (電動油圧式) 足踏み式

                      ビシャモン テーブルリフト ちびちゃんシリーズ (電動油圧式) 足踏み式

                        スリムリフト(電動油圧式)

                        スリムリフト(電動油圧式)

                          ゴールドリフター GLL 超低床ミニタイプ メカリフト(ボールネジ・電動式)

                          ゴールドリフター GLL 超低床ミニタイプ メカリフト(ボールネジ・電動式)

                            メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 スギヤス スギヤス 京町産業車輌 東正車輛 スギヤス スギヤス トラスコ中山 東正車輛
                            通常価格 121,970円 131,848円 270,513円 184,738円 107,581円 234,915円 282,852円 86,400円 98,065円 277,276円 121,381円 289,999円 135,958円
                            通常出荷日 9日目~   9日目~   9日目~   9日目~   9日目~   9日目~   10日目~   14日目~   30日目   8日目~   15日目~   9日目~   15日目~  
                            詳細タイプ テーブルリフト(ジャバラなし) テーブルリフト(ジャバラなし) - - 足踏み油圧式 - - - - - - - -
                            昇降方式 電動ボールねじ式 電動ボールねじ式 電動ボールねじ式 電動ボールねじ式 足踏み油圧式(スピンドルオイル:ISO-VG22使用) - - - - - - 電動油圧式(タービン油:ISO-VG32使用) -
                            内容量 1台 1台 - - 1台 - - - - - - 1台 -

                            テーブルリフト(電動ボールねじ式・単相100Vタイプ) ジャバラなしのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            試作機に使用しています
                            評価 5.0満足度:5.02023/06/07
                            他社から製作を依頼された試作機の昇降機構に使用しています。ワークなどの取り付け穴をテーブルに追加工しています。以前から知っており、初めて実際に使用してみましたが、特に違和感や問題はありませんでした。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            テーブルリフトカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました