【特長】・台形ねじ採用で、油圧のような自然降下がなく、長時間の保持が可能。・...
作業台リフター(手動昇降式)の外観
品番 | 均等荷重 (kg) | テーブル寸法(mm) 幅×長さ | テーブル高さ (mm) | 質量 (kg) |
---|---|---|---|---|
SLH-30-4040 | 300 | 400×400 | 160~360 | 30 |
SLH-30-5050 | 300 | 500×500 | 162~362 | 32 |
【特長】
・台形ねじ採用で、油圧のような自然降下がなく、長時間の保持が可能。
・手動のねじ式テーブルリフターでは見られない300kgまでの重量物をリフト可能。
【用途】
・長時間の保持が必要な作業台。
・ボール盤や切断機での長尺物工作時の補助台。
【仕様】
・昇降回転軸の上昇回転数:約40回