【特長】・前車輪を大きく(Φ150)し、凹凸ある路面でも操作しやすくしました・...
外観図
品番 | 均等荷重 (kg) | 荷重中心距離 (mm) | フォーク寸法(mm) 幅×長さ | フォーク寸法(mm) スライド外幅 | 全高 (mm) | フォーク高さ (mm) | 上昇時間(秒) | 質量 (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
無負荷時 | 全負荷時 | ||||||||
BEN-D400-9B | 400 | 350 | 100×700 | 215~578 | 1356 | 110~935 | 7 | 11 | 136 |
BEN-D400-12B | 400 | 350 | 100×700 | 215~578 | 1656 | 110~1235 | 10 | 14 | 146 |
BEN-D600-9B | 600 | 400 | 100×800 | 218~581 | 1396 | 115~935 | 11 | 15 | 169 |
BEN-D600-12B | 600 | 400 | 100×800 | 218~581 | 1696 | 115~1235 | 14 | 20 | 179 |
BEN-D400-15B | 400 | 350 | 100×700 | 215~578 | 1956 | 110~1535 | 12 | 18 | 164 |
BEN-D600-15B | 600 | 400 | 100×800 | 218~581 | 1996 | 115~1535 | 18 | 25 | 189 |
【特長】
・前車輪を大きく(Φ150)し、凹凸ある路面でも操作しやすくしました
・自動充電器搭載でいつでもどこでも充電できます(AC100V)
・過負荷防止バルブ付です
・新構造のマストでガタつきを減少させスムーズな昇降を実現
・独創的な形状のメッキハンドルで自在なハンドリング
【用途】
・凹凸のある場所での荷物の昇降や運搬