(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

コゾウリフター バッテリー油圧式

コゾウリフター バッテリー油圧式

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
417,896円 ~ 751,142円  特別価格 
税込価格
459,686円 ~ 826,256円  特別価格 

新構造のマストでガタつきを減少させスムーズな昇降を実現する移動式リフター。【特...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    移動式リフター
  • フォーク寸法 幅(mm):
    100
  • ハンドル:
  • ジャバラ:
  • 車輪径D(mm)前輪:
    80
  • 昇降方式:
    バッテリー油圧式
  • タービン油:
    ISO-VG32
  • 前車輪:
    固定ウレタンキャスター2個
  • 電源:
    単相100V
  • 充電時間:
    10時間

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

未確定9件の候補があります。

Loading...

商品情報

製品特長・仕様

外観図

コゾウリフター バッテリー油圧式 均等荷重 400kg・600kg:関連画像

コゾウリフター(バッテリー油圧式 均等荷重400/600kg)BEN-D400-12の外観

コゾウリフター バッテリー油圧式 均等荷重 400kg・600kg:関連画像

コゾウリフター(バッテリー油圧式・パレット用)BEN-D400-15Wの外観

製品の基本仕様・特長

コゾウリフター(バッテリー油圧式 均等荷重400/600kg)

品番均等荷重
(kg)
荷重中心距離
(mm)
フォーク寸法(mm)全高
(mm)
フォーク高さ
(mm)
上昇時間(秒)質量
(kg)
幅×長さスライド外幅無負荷時全負荷時
BEN-D400-9400350100×700215~578132175~900711133
BEN-D400-12400350100×700215~578162175~12001014143
BEN-D600-9600400100×800218~581136180~9001115166
BEN-D600-12600400100×800218~581166180~12001420176
品番均等荷重
(kg)
荷重中心距離
(mm)
フォーク寸法(mm)全高
(mm)
フォーク高さ
(mm)
上昇時間(秒)質量
(kg)
幅×長さスライド外幅無負荷時全負荷時
BEN-D400-15400350100×700215~578192175~15001218161
BEN-D600-15600400100×800218~581196180~15001825186
品番車輪径(mm)
前輪/後輪
BEN-D400-980/150
BEN-D400-1280/150
BEN-D400-1580/150
BEN-D600-980/150
BEN-D600-1280/150
BEN-D600-1580/150
  • 手動走行式
  • 充電器電源:単相100V(コード長さ:2m)
  • 充電時間:約10時間
  • 前車輪:固定ウレタンキャスター2個、後車輪:自在ストッパー付ゴムキャスター150mm2個
  • 製造国:日本

BEN-D400-15W(バッテリー油圧式・パレット用)

品番均等荷重
(kg)
荷重中心距離
(mm)
フォーク寸法(mm)フォーク寸法(mm)全高
(mm)
フォーク高さ
(mm)
上昇時間(秒)質量
(kg)
幅×長さスライド外幅無負荷時全負荷時
BEN-D400-15W400550100×1000218~581195879~15001825202
  • 1,100×1,100mmのパレットをすくえる脚幅の広いリフター
  • バッテリー:EB100
  • 脚の内幅:1,200mm

図面

BEN-D1000-14

コゾウリフター バッテリー油圧式 BEN-D1000-14図面

BEN-D1000-14W

コゾウリフター バッテリー油圧式 BEN-D1000-14W図面

BEN-D400-9

コゾウリフター バッテリー油圧式 BEN-D400-9図面

BEN-D400-12

コゾウリフター バッテリー油圧式 BEN-D400-12図面

BEN-D400-15

コゾウリフター バッテリー油圧式 BEN-D400-15図面

BEN-D400-15W

コゾウリフター バッテリー油圧式 BEN-D400-15W図面

BEN-D600-9

コゾウリフター バッテリー油圧式 BEN-D600-9図面

BEN-D600-12

コゾウリフター バッテリー油圧式 BEN-D600-12図面

BEN-D600-15

コゾウリフター バッテリー油圧式 BEN-D600-15図面

使用方法・使用事例

使用事例

コゾウリフター バッテリー油圧式 均等荷重 400kg・600kg:関連画像

コゾウリフター(バッテリー油圧式 均等荷重400/600kg)の使用例

コゾウリフター バッテリー油圧式 均等荷重 400kg・600kg:関連画像

コゾウリフター(バッテリー油圧式・パレット用)BEN-D400-15Wの使用例

使用方法

コゾウリフター バッテリー油圧式 取扱説明書-1コゾウリフター バッテリー油圧式 取扱説明書-2

型番リスト

型番
均等荷重(kg)
フォーク寸法 長さ(mm)
フォーク高さ 最低(mm)
フォーク高さ 最高(mm)
JANコード
トラスココード
ストローク(mm)
全高(mm)
上昇時間(秒)全負荷時
上昇時間(秒)無負荷時
車輪径D(mm)後輪
質量
後車輪
搭載バッテリー
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
1000
800
85
1400
4989999928365
454-1341
1315
1960
37
27
200
270kg
自在ストッパー付ウレタンキャスター2個
EB100

1個

666,113円

506,578

( 557,236円 )

9日目

800
1000
85
1400
4989999970449
454-1359
1315
1960
37
27
200
292kg
自在ストッパー付ウレタンキャスター1個、自在ウレタンキャスター1個
EB100

1個

751,142( 826,256円 )

39日目

400
700
75
900
4989999016055
337-3487
825
1321
11
7
150
133kg
自在ストッパー付ゴムキャスター2個
EB65

1個

417,896( 459,686円 )

18日目

400
700
75
1200
4989999016062
337-3495
1125
1621
14
10
150
143kg
自在ストッパー付ゴムキャスター2個
EB65

1個

441,087円

336,064

( 369,670円 )

9日目

400
700
75
1500
4989999016079
337-3509
1425
1921
18
12
150
161kg
自在ストッパー付ゴムキャスター2個
EB65

1個

454,535円

345,355

( 379,891円 )

14日目

400
1000
79
1500
4989999016116
337-3541
1421
1958
25
18
150
202kg
自在ストッパー付ゴムキャスター2個
EB100

1個

580,095円

441,046

( 485,151円 )

14日目

600
800
80
900
4989999016086
337-3517
820
1361
15
11
150
166kg
自在ストッパー付ゴムキャスター2個
EB100

1個

510,508円

388,956

( 427,852円 )

14日目

600
800
80
1200
4989999016093
337-3525
1120
1661
20
14
150
176kg
自在ストッパー付ゴムキャスター2個
EB100

1個

522,413( 574,654円 )

18日目

600
800
80
1500
4989999016109
337-3533
1420
1961
25
18
150
186kg
自在ストッパー付ゴムキャスター2個
EB100

1個

535,590( 589,149円 )

14日目

Loading...

詳細情報

基本情報

新構造のマストでガタつきを減少させスムーズな昇降を実現する移動式リフター。
【特長】
・自動充電器搭載でいつでもどこでも充電可能(AC100V)。
・独創的な形状のメッキハンドルで自在なハンドリング。
・過負荷防止バルブ付。
【用途】
・荷物の昇降や運搬
・1,100×1,100mmのパレットの昇降や運搬(BEN-D400-15W)

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

コゾウリフター バッテリー油圧式

コゾウリフター バッテリー油圧式

    コゾウリフター バッテリー油圧式・幅広タイプ

    コゾウリフター バッテリー油圧式・幅広タイプ

      コゾウリフター バッテリー油圧式・大型車輪タイプ

      コゾウリフター バッテリー油圧式・大型車輪タイプ

        ビシャモン リフターBX(電動昇降)

        ビシャモン リフターBX(電動昇降)

          軽量ハンドリフター(折りたたみハンドルタイプ)交換用キャスター 自在ストッパー付

          軽量ハンドリフター(折りたたみハンドルタイプ)交換用キャスター 自在ストッパー付

            コゾウスタッカー 足踏み油圧式

            コゾウスタッカー 足踏み油圧式

              スーパーアシスト

              スーパーアシスト

                コゾウリフター バッテリー油圧式・テーブル型

                コゾウリフター バッテリー油圧式・テーブル型

                  リフトマイティ

                  リフトマイティ

                    コゾウリフター バッテリー油圧式・標準2段マスト型

                    コゾウリフター バッテリー油圧式・標準2段マスト型

                      ハンドリフター 低床タイプ 足踏み油圧式  HLFシリーズ

                      ハンドリフター 低床タイプ 足踏み油圧式 HLFシリーズ

                        コゾウリフター (足踏み油圧式・テーブル型)100×1000

                        コゾウリフター (足踏み油圧式・テーブル型)100×1000

                          ハンドリフター 低床フォークタイプ 均等荷重 1000kg

                          ハンドリフター 低床フォークタイプ 均等荷重 1000kg

                            メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 スギヤス トラスコ中山 トラスコ中山 京町産業車輌 トラスコ中山 京町産業車輌 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山
                            通常価格 417,896円 504,779円 364,322円 370,051円 986円 291,618円 430,113円 465,034円 376,438円 417,235円 69,496円 310,852円 247,900円
                            通常出荷日 9日目~   14日目   9日目~   4日目~   1日目   14日目   18日目   14日目   4日目~   9日目~   9日目~   9日目~   18日目  
                            商品タイプ 移動式リフター フォークリフト 移動式リフター 移動式リフター その他 移動式リフター - 移動式リフター 移動式リフター 移動式リフター 移動式リフター フォークリフト 移動式リフター
                            フォーク寸法 幅(mm) 100 100 100 - - 150 - - - - - 100 685
                            ハンドル - -
                            ジャバラ - -
                            車輪径D(mm)前輪 80 - - - - - - - - - - - -

                            コゾウリフター バッテリー油圧式のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            電動リフターカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました